Belysningsproduktet skal være Philips CoreLine Slim veggmontert armatur eller et tilsvarende produkt som oppfyller følgende spesifikasjoner: det skal være egnet for innendørs bruk med IP54-beskyttelse og IK08-støtmotstand. Det må være tilgjengelig tre diameterstørrelser (200 mm, 300 mm og 400 mm) for fleksibilitet i bruken. Armaturen skal ha integrerte flere lumenpakker og CCT-alternativer (3000K og 4000K), og levere lysutgang opp til 4200 lm med en effektivitet på opptil 140 lm/W. DALI-dimming med sentral nødlys-kompatibilitet kreves. Designet må inkludere en flat, diskré diffusor uten synlige skruer, med unntak av en tyverisikring, og arkitekturen må støtte gjennomgangskobling. Valgfrie integrerte sensorer må være tilgjengelige for økt energibesparelse, med funksjonalitet for tilstedeværelses- og dagslysdeteksjon, dip-switch-dimming, samt justerbare nivåer for dagslys, holdetid, standby-tid, deteksjonsområde og trådløs gruppering. Produktet skal også støtte nødkonvertering for utvalgte typer. Lysstrømstoleranse: -10% / +10%; Innledende kromatisitet: (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3; Strømforbrukstoleranse: +/-10%; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer: 5 %; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer: L90; Antall utstyrsenheter: 1 enhet; Driver inkludert: Ja; Verditrapp: Effekt; Garantiperiode: 5 år; Lysytelse: 3 000 lm, 3 200 lm; Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K, 4000 K; Lysutbytte (vurdert) (Nom): 133 lm/W, 125 lm/W; Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥80; Lyskildefarge: 830 varmhvit, 840 nøytralhvit; Optikktype: Symmetrisk; Lysstrålespredning fra armatur: 115°; Alt-i-alt: All-in, Multi Color Temperature; Inngangsspenning: 220 til 240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Startstrøm: 9 A; Innløpstid: 0,022 ms; Effektforbruk: 24 W; Effektfaktor (brøk): 0.90; Tilkobling: To push-in-koblinger, 5-pols; Kabel: -; Antall produkter på MCB av 16 A type B: 34; Egnet for tilfeldig veksling: Nei; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse II; Kan dimmes: Ja; Driver/strømenhet/transformator: Driver; Kontrollgrensesnitt: DALI; Konstant lyseffekt (CLO): Nei; DALI Type: DALI-2™; Innfatningsmateriale: Polykarbonat; Reflektormateriale: -; Optisk materiale: Polykarbonat; Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat; Fixation material: -; Innfatningsfarge: Hvit RAL 9003; Optisk deksel/linsefinish: Opal; Total høyde: 57 mm; Ingress beskyttelseskode: IP54 | Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK08 | 6 J; Nettovekt: 0,930 kg; Sentral nødbelysning: Ja; Nødbelysning: DC drevet sentral nødlys; Test av glødetråd: Temperatur 650 °C, varighet 30 sek; Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennbare overflater; CE-merke: Ja; ENEC-merke: ENEC-merke; I samsvar med EU RoHS: Ja; Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C; For omgivelsestemperaturer mellom: -20 °C til 40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Display Name Product: WL200V 32S/830_840 PSED D300; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): WL200V 32S/830_840 PSED D300; Full EOC: 872110333927099; Anvist bestillingskode (bare B2B): 911401854288; Materialenummer (12NC): 911401854288; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8721103339270; SAP-teller – pakker per utvendige: 8; EAN/UPC – boks: 8721103339362; (c) Signify