Belysningssystemet ska antingen vara CoreLine FastSet från Philips eller uppfylla följande kriterier: Belysningssystemet måste vara ENEC-certifierat. Armaturen ska vara IP44-klassad för både takmonterade och väggmonterade alternativ. Det måste finnas fyra ljusflöden och två färgtemperaturer i en enda armatur som väljs via en enkel brytare. Den levereras med en 5-årsgaranti från tillverkaren. Belysningssystemet ska även ge en livslängd på 100 000 timmar vid L65. Den ska innehålla ett urval av flimmerfria driftdon såsom på/av, DALI-styrning och inbyggd trådlös anslutning. LED-lamporna måste ha en hög CRI på 80 och en låg SDCM på <3. Värdetrappa: Prestanda; Total höjd: 1 500 mm; Total diameter: 12 mm; Material: Rostfritt stål; Kod för kapslingsklass: -; Skyddskod för mekanisk påverkan: -; Tillbehörsfärg: Stål; Nettovikt: 0,060 kg; CE-märkning: Ja; EU RoHS-kompatibel: Ja; Display Name Product: SM155Z Suspension set CL fastset; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): SM155Z Suspension set CL fastset; Full EOC: 872016951322899; Beskrivning av lokal kod: 7224409; Orderkod som visas (endast B2B): 911401856685; Materialnummer (12NC): 911401856685; Lokal kod: 7224409; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8720169513228; Räknare - antal förpackningar per kartong: 20; EAN/UPC - Hölje: 8720169513235; (c) Signify