Belysningssystemet skal være CoreLine Tubular Waterproof fra Philips eller alternativt have tilsvarende egenskaber og opfylde følgende kriterier: Belysningssystemet skal være ENEC-certificeret. Det bør have en 5-årig producentgaranti. Belysningssystemet skal levere en høj effektivitet med op til 130 lm/W og give en lampelevetid på 50.000 timer ved L80. LED'erne skal have en høj CRI på 80 og en lysfarvetemperatur på 4000 K. Belysningssystemet skal omfatte et valg af enten ammoniak-resistent PMMA eller vandtæt med rørformet, industrielt design muliggjort af PC-version. Derudover skal det omfatte et valg mellem kombineret høj indtrængningsbeskyttelse og mekanisk beskyttelse på IP67/P69K og IK06 (PMMA) samt IP68 og IK10. Lysarmaturer skal være lette at installere, have en ekstern tilslutning og ledningsgennemføring. Værditrappe: ydelse; Indgangsspænding: - V; Linjefrekvens: - Hz; Beskyttelsesklasse IEC: -; Samlet højde: 1.000 mm; Samlet diameter: 15 mm; Materiale: Rustfrit stål; Kode for indtrængningsbeskyttelse: -; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: -; Farve på tilbehør: Stål; Nettovægt: 0,080 kg; CE-mærke: Ja; EU RoHS-godkendt: Ja; Display Name Product: WT210Z SW2; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): WT210Z SW2; Full EOC: 871951495610099; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 911401867784; Materialenummer (12NC): 911401867784; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8719514956100; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 100; EAN/UPC – kasse: 8719514956124; (c) Signify