Il sistema di illuminazione deve essere CoreLine Tubular waterproof di Philips o, in alternativa, deve dimostrare di avere proprietà equivalenti e soddisfare i seguenti criteri: Il sistema di illuminazione deve essere certificato ENEC. Deve essere fornito con una garanzia del produttore di 5 anni. Il sistema di illuminazione offre un'elevata efficienza fino a 130 lm/W e garantisce una durata della lampada di 50.000 ore a L80. I LED devono avere un CRI elevato di 80 e una temperatura di colore della luce di 4000K. Il sistema di illuminazione include la possibilità di scegliere tra PMMA resistente all'ammoniaca o stagna con forma industriale tubolare, abilitata dalla versione PC. Inoltre, deve includere una scelta di elevata protezione combinata in ingresso e meccanica di IP67/P69K e IK06 (PMMA) e IP68 e IK10. Gli apparecchi per illuminazione devono essere facili da installare, avere una connessione esterna e un collegamento elettrico continuo. Tier: Performance; Tensione in ingresso: - V; Frequenza di linea: - Hz; Classe di protezione IEC: -; Altezza complessiva: 1.000 mm; Diametro complessivo: 15 mm; Materiale: Acciaio inox; e una gestione termica: -; Codice di protezione dagli impatti meccanici: -; Colore accessori: Acciaio; Peso netto: 0,080 kg; Marchio CE: Sì; Conformità a RoHS EU: Sì; Display Name Product: WT210Z SW2; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): WT210Z SW2; Full EOC: 871951495610099; Descrizione codice locale: 95610099; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 95610099; Codice materiale (12NC): 911401867784; Codice locale: 95610099; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8719514956100; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 100; EAN/UPC - Case: 8719514956124; (c) Signify