Belysningssystemet må være CoreLine Tubular Waterproof fra Philips, eller alternativt må det kunne vise til tilsvarende egenskaper og oppfylle følgende kriterier: Belysningssystemet må være ENEC-sertifisert. Det skal ha 5 års produsentgaranti. Belysningssystemet skal ha høy effektivitet med opptil 130 lm/W og en lampelevetid på 50 000 timer ved L80. LED-ene må ha en høy CRI på 80 og en lysfargetemperatur på 4000 K. Belysningssystemet må omfatte et valg av enten ammoniakkbestandig PMMA eller vanntett med en rørformet, industriell form muliggjort av PC-versjonen. I tillegg må det omfatte et valg av kombinert høy inntrengingsbeskyttelse og mekanisk beskyttelse på IP67/P69K og IK06 (PMMA) og IP68 og IK10. Lysarmaturene skal være enkle å montere, ha ekstern tilkobling og være gjennomkoblet. Verditrapp: Effekt; Inngangsspenning: - V; Line Frequency: - Hz; IEC-beskyttelsesklasse: -; Total høyde: 1 000 mm; Total diameter: 15 mm; Materialer: Rustfritt stål; Ingress beskyttelseskode: -; Mekanisk støtbeskyttelseskode: -; Tilbehørsfarge: Stål; Nettovekt: 0,080 kg; CE-merke: Ja; I samsvar med EU RoHS: Ja; Display Name Product: WT210Z SW2; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): WT210Z SW2; Full EOC: 871951495610099; Lokal kodebeskrivelse: 3313495; Anvist bestillingskode (bare B2B): 911401867784; Materialenummer (12NC): 911401867784; Lokal bestillingskode: 3313495; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8719514956100; SAP-teller – pakker per utvendige: 100; EAN/UPC – boks: 8719514956124; (c) Signify