O sistema de iluminação deve ser o CoreLine Tubular Waterproof da Philips ou, em alternativa, deve demonstrar propriedades equivalentes e cumprir os seguintes critérios: o sistema de iluminação tem de possuir a certificação ENEC. Deve ser fornecido com uma garantia de 5 anos do fabricante. O sistema de iluminação deve oferecer uma elevada eficiência até 130 lm/W e uma vida útil da lâmpada de 50 000 horas a L80. Os LEDs têm de ter um CRI elevado de 80 e uma temperatura de cor da luz de 4000 K. O sistema de iluminação deve incluir uma opção de PMMA resistente ao amoníaco ou à prova de água com formato industrial tubular, possível na versão de PC. Além disso, deve incluir uma opção de elevada proteção de entrada e mecânica de IP67/P69K e IK06 (PMMA) e IP68 e IK10. As luminárias devem ser fáceis de instalar, ter uma ligação externa e uma cablagem passante. Escala de valor: Performance; Tensão de entrada: - V; Frequência de linha: - Hz; Classe de proteção IEC: -; Altura total: 1.000 mm; Diâmetro global: 15 mm; Material: Aço inoxidável; Código de proteção de entrada: -; Código de proteção mecânica contra impactos: -; Cor do acessório: Aço; Peso líquido: 0,080 kg; Marca CE: Sim; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Nome a apresentar, produto: WT210Z SW2; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): WT210Z SW2; EOC completo (apenas B2B): 871951495610099; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 95610099; Número de material (12NC): 911401867784; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8719514956100; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 100; EAN/UPC - Caso: 8719514956124; (c) Signify