Het verlichtingssysteem moet CoreLine Tubular waterproof van Philips zijn of een alternatief dat gelijke eigenschappen bevat en voldoet aan de volgende criteria: het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. Het moet 5 jaar fabrieksgarantie hebben. Het verlichtingssysteem moet een hoog rendement bieden tot 130 lm/W en een levensduur van de lamp van 50.000 uur bij L80. De LED's moeten een hoge CRI van 80 en een lichtkleurtemperatuur van 4000 K hebben. Het verlichtingssysteem moet een keuze omvatten uit ammoniakbestendig PMMA of waterdicht met buisvormige, industriƫle vorm, mogelijk gemaakt door PC-uitvoering. Bovendien moet het een keuze omvatten van gecombineerde hoge inbraak- en mechanische bescherming van IP67/P69K en IK06 (PMMA) en IP68 en IK10. Armaturen moeten eenvoudig te installeren zijn, een externe aansluiting en doorvoerbedrading hebben. Waardeschaal: Beter; Ingangsspanning: - V; Line Frequency: - Hz; IEC beschermingsklasse: -; Totale lengte: 28,8 mm; Totale breedte: 18,6 mm; Totale hoogte: 1.000 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 1000 x 19 x 29 mm ; Materiaal: Roestvast staal; Beschermingsklasse: -; IK-classificatie: -; Accessoirekleur: Staal; Nettogewicht: 0,170 kg; CE-markering: Ja; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Display Name Product: WT210Z SC; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): WT210Z SC; Full EOC: 871951495611799; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8719514956117; Materiaalnummer (12NC): 911401867884; Lokale code: 8719514956117; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8719514956117; Numerator - Dozen per buitendoos: 100; EAN/UPC - Case: 8719514956131; (c) Signify