Het verlichtingssysteem moet CoreLine waterproof van Philips zijn of aan de volgende criteria voldoen: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. Het moet een fabrieksgarantie van 5 jaar hebben. Het verlichtingssysteem moet ook een levensduur hebben van 100.000 uur L80. Het moet een DALI-besturing en geïntegreerde draadloze connectiviteit bevatten. Daarnaast moet optionele noodverlichting beschikbaar zijn. De armaturen moeten een rendement van minstens 160 lm/W leveren. Het systeem moet een ruime keuze aan opties bieden, waaronder L600/1200/1500, tot 120000lm, 4000K. De LED's moeten een hoge CRI van 80 hebben en een lage SDCM van <3. De armaturen moeten eenvoudig te installeren zijn en een gereedschapsloze elektrische aansluiting hebben. Optionele doorvoerbedrading, in uitvoeringen voor 1 fase en 3 fasen en een externe waterdichte connector worden aangeboden. Ingangsspanning: 450 V; Totale lengte: 1.025 mm; Totale breedte: 20 mm; Totale hoogte: 18 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 18 x 20 x 1025 mm ; Materiaal: Polyvinylchloride; Nettogewicht: 0,060 kg; CE-markering: Ja; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Display Name Product: WT120Z TW-2x2.5-L1200 10PCS; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): WT120Z TW-2x2.5-L1200 10PCS; Full EOC: 872110334908899; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8721103349088; Materiaalnummer (12NC): 911401883288; Lokale code: 8721103349088; SAP-numerator - Aantal per pak: 10; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8721103349088; Numerator - Dozen per buitendoos: 8; EAN/UPC - Case: 8721103349118; (c) Signify