Das Beleuchtungssystem muss eine CoreLine Feuchtraumleuchte sein oder alternativ gleichwertig zu den folgenden Kriterien sein: das Beleuchtungssystem muss ENEC-zertifiziert sein. Es wird mit einer 5-Jahres-Herstellergarantie geliefert. Das Beleuchtungssystem sollte außerdem eine Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei L80 bieten. Es sollte eine DALI-Steuerung sowie eine integrierte Wireless-Konnektivität beinhalten. Darüber hinaus muss eine optionale Notbeleuchtung vorhanden sein. Die Leuchten müssen eine Lichtausbeute von mindestens 160 lm/W haben. Das System muss eine große Auswahl an Optionen bieten, darunter L600/1200/1500, bis zu 120000lm, 4000K. Die LEDs müssen einen hohen CRI von 80 und einen niedrigen SWE von <3 aufweisen. Die Leuchten sollten einfach zu installieren sein und über einen werkzeuglosen elektrischen Anschluss verfügen. Optional werden eine 1- und 3-Phasen-Durchgangsverdrahtung sowie ein wasserdichter externer Steckverbinder angeboten. Eingangsspannung: 450 V; Gesamte Länge: 1'315 mm; Gesamte Breite: 20 mm; Gesamte Höhe: 18 mm; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 18 x 20 x 1315 mm ; Material: PVC; Nettogewicht: 0.090 kg; CE-Zeichen: Ja; EU RoHS-konform: Ja; Produktnamen anzeigen: WT120Z TW-2x2.5-L1500 10PCS; Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): WT120Z TW-2x2.5-L1500 10PCS; Vollständiger EOC (nur B2B): 872110334909599; Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 34909599; Material-Nummer (12NC): 911401883388; SAP-Anzahl pro Verpackung: 10; SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8721103349095; SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 6; EAN Umverpackung: 8721103349125; (c) Signify