Osvetľovací systém musí byť vodotesný CoreLine od spoločnosti Philips alebo alternatívne musí spĺňať nasledujúce kritériá: Osvetľovací systém musí mať certifikát ENEC. Dodáva sa s 5-ročnou zárukou výrobcu. Osvetľovací systém by mal tiež ponúkať životnosť 100 000 hodín L80. Malo by obsahovať ovládanie DALI a integrované bezdrôtové pripojenie. Okrem toho musí byť k dispozícii voliteľné núdzové osvetlenie. Svietidlá musia mať účinnosť najmenej 160 lm/W. Systém musí ponúkať široký výber možností vrátane L600/1200/1500, až do 120 000 lm, 4000 K. LED diódy musia mať vysoký index podania farieb (CRI) 80 a nízky SDCM <3. Svietidlá by sa mali ľahko inštalovať a umožňovať elektrické pripojenie bez použitia náradia. Súčasťou ponuky musí byť aj možnosť pripojenia k 1-fázovému alebo 3-fázovému vedeniu a vodotesný vonkajší konektor. Vstupné napätie: 450 V; Celková dĺžka: 1 315 mm; Celková šírka: 20 mm; Celková výška: 18 mm; Rozmery (výška x šírka x hĺbka): 18 x 20 x 1315 mm ; Materiál: Polyvinylchlorid; Čistá hmotnosť: 0,090 kg; Značka CE: Áno; V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno; Zobraziť názov produktu: WT120Z TW-2x2.5-L1500 10PCS; Zobrazený opis objednávkového kódu (DTN, len B2B): WT120Z TW-2x2.5-L1500 10PCS; Úplné EOC (iba B2B): 872110334909599; Zobrazený objednávkový kód (len B2B): 34909599; Číslo materiálu (12NC): 911401883388; Čitateľ SAP – počet v balení: 10; SAP EAN/UPC – kus/súprava/puzdro: 8721103349095; Čitateľ SAP – počet balení v škatuli: 6; EAN/UPC – balenie: 8721103349125; (c) Signify