Le système d'éclairage doit être étanche CoreLine de Philips ou, à défaut, il doit répondre aux critères suivants : le système d'éclairage doit être certifié ENEC. Il sera accompagné d'une garantie constructeur de 5 ans. Le système d'éclairage doit également offrir une durée de vie de 100 000 heures L80. Il devrait inclure une commande DALI et une connectivité sans fil intégrée. De plus, un éclairage de secours en option doit être disponible. Les luminaires doivent présenter une efficacité d'au moins 160 lm/W. Le système doit offrir un large choix d'options, notamment L600/1200/1500, jusqu'à 120 000 lm, 4000 K. Les LED doivent avoir un IRC élevé de 80 et un SDCM faible de 3. Les luminaires doivent être faciles à installer et comporter une connexion électrique sans outil. < Un câblage traversant monophasé et triphasé ainsi qu'un connecteur externe étanche seront proposés en option. Valeur ajoutée: Performance; Tension d'entrée: 3 V; Fréquence linéaire: - Hz; Classe de protection IEC: -; Longueur totale: 140 mm; Largeur totale: 45 mm; Hauteur totale: 17 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 17 x 45 x 140 mm ; Matériaux: Styrène-butadiène-acrylonitrile; Code d'indice de protection: IP20 | Protection des doigts; Code de protection contre les chocs méca.: -; Couleur des accessoires: Blanc; Poids net: 0,040 kg; Marquage CE: Oui; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Display Name Product: WT120Z G3 MDUPHW RF Remote Controller; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): WT120Z G3 MDUPHW RF Remote Controller; Code EOC: 872110370381199; Code de commande affiché (B2B uniquement): 8721103703811; Code 12NC: 911401887688; Code de commande local: 8721103703811; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8721103703811; Conditionnement par carton: 200; EAN/UPC - Boîte: 8721103703828; (c) Signify