A világítási rendszernek Philips CoreLine vízállónak kell lennie, vagy alternatívaként a következő kritériumoknak kell megfelelnie: A világítási rendszernek ENEC tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. 5 év gyártói garancia jár hozzá. A világítási rendszernek 100 000 órás L80 élettartamot is kell biztosítania. DALI vezérléssel és integrált vezeték nélküli csatlakozással kell rendelkeznie. Ezenkívül rendelkezésre kell állnia az opcionális vészvilágításnak. A lámpatesteknek legalább 160 lm/W fényhasznosítást kell biztosítaniuk. A rendszernek széles választékot kell kínálnia, többek között L600/1200/1500 változatokkal, akár 120 000 lm fényerőig és 4000 K színhőmérsékletig. A LED-eknek magas, 80-as CRI értékkel és alacsony, <3-as SDCM-értékkel kell rendelkezniük. A lámpatesteknek könnyen telepíthetőnek kell lenniük, és szerszám nélküli elektromos csatlakoztatási lehetőséget kell biztosítaniuk. Opcionálisan 1 és 3 fázisú átmenő kábelezéssel, valamint vízálló külső csatlakozóval is rendelhető. Értéklétra: Teljesítmény; Bemeneti feszültség: 3 V; Hálózati frekvencia: - Hz; IEC védelmi osztály: -; Teljes hossz: 140 mm; Teljes szélesség: 45 mm; Teljes magasság: 17 mm; Méretek (magasság × szélesség × mélység): 17 x 45 x 140 mm ; Anyag: Akrilnitril-butadién-sztirol; Por és víz elleni védelem kódja: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett; Mech. behatások elleni védelem kódja: -; A tartozék színe: Fehér; Nettó tömeg: 0,040 kg; CE jelölés: Igen; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Display Name Product: WT120Z G3 MDUPHW RF Remote Controller; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): WT120Z G3 MDUPHW RF Remote Controller; Full EOC: 872110370381199; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 70381199; Cikkszám (12NC): 911401887688; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8721103703811; Számláló – csomag külső dobozonként: 200; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8721103703828; (c) Signify