Sistemul de iluminat trebuie să fie Philips CoreLine încastrat de la Philips sau, alternativ, trebuie să respecte următoarele criterii: Sistemul de iluminat trebuie să aibă certificare ENEC. Este necesar să fie o selecție de trei pachete de flux luminos într-un singur corp de iluminat, selectate printr-o trecere simplă. Va fi însoțit de o garanție de la producător de 5 ani. Sistemul de iluminat trebuie de asemenea să asigure o durată de utilizare de 50.000 de ore la L80. Trebuie să includă o selecție de balasturi fără pâlpâire, precum Pornit/Oprit, sistem de comandă DALI și conectivitate wireless integrată. În plus, trebuie să fie disponibil un sistem opțional de iluminat de urgență. De asemenea, corpurile de iluminat trebuie să aibă fie conectori rapizi, fie conectori Wieland, pentru a asigura o instalare rapidă. LED-urile trebuie să aibă o valoare CRI mare de 80 și o valoare SDCM mică de <3. Caracteristicile adiționale ale sistemului de iluminat necesar includ o temperatură de funcționare de +10 până la +40 ºC, un balast încorporat, o temperatură ambientală de performanță (Tq) de +25 ºC, o rată de defectare a echipamentului de control de 5% la durata medie de viață utilă 50.000 de ore. Carcasa trebuie să fie din oțel, capacul optic trebuie să fie din polistiren, iar culoarea trebuie să fie albă (RAL 9003). De asemenea, modulul optic trebuie să fie ermetic pentru a nu necesita curățare internă. Tier: Performanță; Clasă de protecție IEC: -; Lungime totală: 1.500 mm; Lățime totală: 93 mm; Înălțime totală: 30 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 30 x 93 x 1500 mm ; Material: Oțel; Culoare accesoriu: Alb; Unghi: -; Greutate netă: 0,340 kg; Marcaj CE: Da; În conformitate cu RoHS: Da; Display Name Product: RC132Z SME-4 WH; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): RC132Z SME-4 WH; Full EOC: 871016336271799; Cod de comandă afișat (doar B2B): 36271799; Număr material (12NC): 911401892380; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8710163362717; Numărător SAP – Pachete per exterior: 20; EAN/UPC – Cutie: 8710163362786; (c) Signify