Aydınlatma sistemi Philips CoreLine Gömme ürünü olmalı veya alternatif olarak aşağıdaki kriterlere eşit olmalıdır: Aydınlatma sistemi ENEC sertifikalı olmalıdır. Tek bir aydınlatma armatüründe basit bir geçişle seçilen üç lümen paketi seçeneği olmalıdır. 5 yıl üretici garantisiyle sunulmalıdır. Aydınlatma sistemi aynı zamanda L80'de 50.000 saat kullanım ömrü sağlamalıdır. Açma/Kapatma, DALI kontrolü ve entegre kablosuz bağlantı gibi titreşimsiz sürücü seçenekleri içermelidir. Ayrıca isteğe bağlı Acil Aydınlatma bulunmalıdır. Aydınlatma armatürleri hızlı kurulum sağlamak için hızlı konnektörlere ya da Wieland konnektörlerine sahip olmalıdır. LED'ler 80 kadar yüksek bir CRI'ya ve <3 kadar da düşük bir SDCM'ye sahip olmalıdır. Gerekli aydınlatma sisteminin ek özellikleri +10 - +40 ºC arasında bir çalışma sıcaklığı, yerleşik bir sürücü, +25 ºC'lik bir performans ortam sıcaklığı (Tq) ve ortalama 50.000 saatlik kullanım ömründe %5'lik kontrol dişlisi arıza oranıdır. Muhafaza çelikten, optik kapak polisitirenden olmalı ve rengi beyaz (RAL 9003) olmalıdır. Ayrıca iç temizlik gerekmemesi için optik modül de sızdırmaz olmalıdır. Işık akısı toleransı: +/-10%; Başlangıç renk türü: (0.38, 0.38) SDCM ≤3; Güç tüketimi toleransı: +/-10%; Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı: 5 %; Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat: L85; Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 100.000 saat: L70; Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır; Sürücü birimi sayısı: 1 ünite; Tertibat dahildir: Evet; Service etiketi: Evet; Lamba Tipi: LED; Değer merdiveni: Performans; Garanti süresi: 5 yıl; Işık Akısı: 4.300 lm; Doygun Kırmızı (R9): <50; İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.): 4000 K; Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 140 lm/W; Renk oluşturma dizini (CRI): >80; Işık kaynağı rengi: 840 nötr beyaz; Optik sistem türü: 84° ışın açısı; Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması: 84°; Birleşik parlama derecesi CEN: 19; Giriş Voltajı: 220-240 V; Hat Frekansı: 50 or 60 Hz; Kalkış Akımı: 4,9 A; Ani akım süresi: 0,056 ms; Güç: 31 W; Güç Faktörü (Kesir): 0.9; Bağlantı: 3 kutuplu bağlantı ünitesi; Kablo: 3 kutuplu konektörlü kablo; MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı: 24; Rastgele anahtara uygun: Evet; Koruma sınıfı IEC: Güvenlik sınıfı II; Toplam harmonik bozulma: 20 %; Dim Edilebilir: Evet; Sürücü/güç ünitesi/trafo: Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü; Kontrol arayüzü: Kablosuz; Sabit ışık çıkışı: Hayır; Maksimum dim seviyesi: 1%; Bağlantı: Interact Ready; Muhafaza Malzemesi: Çelik; Reflektör malzemesi: Polikarbon; Optik sistem malzemesi: Polikarbon; Optik kapak malzemesi: Polimetil metakrilat; Sabitleme malzemesi: -; Muhafaza Rengi: Beyaz; Optik kapak kaplaması: Mikroprizmatik lens; Toplam uzunluk: 597 mm; Genel genişlik: 597 mm; Genel yükseklik: 44 mm; Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 44 x 597 x 597 mm ; Girişime Karşı Koruma Sınıfı: IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı; Mekanik çarpışma koruma kodu: IK03 | 0,3 J; Net Ağırlık: 3,600 kg; Ateşleme teli testi: Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn; Alev alma işareti: Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için; CE işareti: Evet; ENEC işareti: ENEC işareti; Fotobiyolojik risk: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; EU RoHS ile uyumludur: Evet; Performans ortam sıcaklığı Tq: 25 °C; Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri: 1; Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM): 0,4; Ortam sıcaklığı aralığı: -10 ila +40 °C; Sürdürülebilirlik derecesi: Unclassified; Onarım sınıfı: D Sınıfı Onarım - Bu ürün onarılabilir şekilde tasarlanmamıştır.; EPD'de GWP toplam A1-A3 (CO2eq): 77,1 kg CO₂e; Üründeki geri dönüştürülmüş malzeme oranı: 7,58 %; Bitmiş ürünün geri dönüştürülebilir içerik oranı: 53,7 %; GWP toplam B6 (kg CO2eq) Beyan Edilen Birim: Lütfen yerel enerji karışımı değerinizi kullanarak hesaplayınız: Güç Beyan Birimi (kW) * Hizmet ömrü (saat) Beyan Birimi * Enerji karışımı (kg CO2 eşdeğeri / kWh); GWP toplam B6 (kg CO2eq) Fonksiyonel Birim: Lütfen yerel enerji karışımı değerinizle hesaplayınız: Güç (Beyan Birimi, kW) * 1000 (lm) / Lümen çıkışı (Beyan Birimi, lm) * 35000 (saat) * Enerji karışımı (kg CO2 eşd. / kWh); Görüntülenen Ürün Adı: RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC; Görüntülenen Sipariş Kodu Açıklaması (DTN, yalnızca B2B): RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC; Tam EOC (Yalnızca B2B): 871951451505500; Görüntülenen Sipariş Kodu (yalnızca B2B): 51505500; Malzeme numarası (12NC): 911401896781; SAP Numeratör - Paket Başına Miktar: 1; SAP EAN/UPC (Parça/Set/Kutu): 8719514515055; SAP Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı: 1; EAN/UPC - Kutu: 8719514515055; (c) Signify