Bei dem Beleuchtungssystem muss es sich um CoreLineTempo Large von Philips handeln, oder es muss folgenden Kriterien entsprechen: Das Beleuchtungssystem muss ENEC-zertifizierte LED-basierte Leuchten enthalten, die ein direkter 1:1-Nachrüstersatz für herkömmliche Technologie sind, wodurch die gleiche elektrische Installation und die Masten beibehalten werden. Sie muss nachrüstbaren Ersatz für Leuchten bis 400 W HPT-T bieten. Das Beleuchtungssystem muss über ein QR-basiertes Identifikationssystem verfügen, das jede Leuchte eindeutig identifizierbar macht, so dass Informationen zu Installation, Wartung und Ersatzteilen einfach und genau referenziert werden können. Jede Leuchte muss über eine U-förmige Montagehalterung und einen externen 3-poligen IP68-Schnellanschluss verfügen. Die Leuchten müssen eine lange Lebensdauer von 75.000 Stunden L80 bei Tq +25 °C haben und eine hohe Effizienz von 120 lm/W bieten. Das System sollte auch eine Auswahl an Systemlichtstrom-Leistungen bieten – 16.000, 21.000 und 26.000 Lumen. Die Leuchten müssen spritzwassergeschützt nach IP66 und schlagfest nach IK08 sein. Außerdem müssen sie über einen hohen Überspannungsschutz von 6 kV/8 kV verfügen. Lichtstromtoleranz: +/-7%; Anfängliche Farbsättigung: (0.382, 0.379) SDCM <5; Toleranz Leistungsaufnahme: +/-10%; Init. Farbwiedergabeindextoleranz: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Ausfallrate der Steuerung bei mittlerer Nutzlebensdauer von 75.000 Std.: 10 %; Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.: 10 %; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 75.000 Std.: L80; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.: L90; Lampenfamiliencode: LED210-4S | LED module, system flux 21000 lm; Lichtquelle austauschbar: Ja; Anzahl Betriebsgeräte: Einheit; Betriebsgerät inklusive: Ja; Typ des Lichtquellenmoduls: LED; Service Tag: Ja; Lampentyp: LED; Portfolio: Better; Garantiedauer: 5 Jahre; Nach oben gerichtete Lichtstromrate: 0; Lichtstrom: 21.000 lm; Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K; Nennlichtausbeute (Nom): 144 lm/W; Farbwiedergabeindex (CRI): 70; Anzahl Lichtquellen: 80; Farbe der Lichtquelle: 740 Neutralweiß; Ausstrahlungswinkel Leuchte: 52° x 102°; Optiktyp im Außenbereich: Asymmetrisch; Effektive Projektionsfläche: 0,15 m²; Eingangsspannung: 220 bis 240 V; Netzfrequenz: 50 to 60 Hz; Einschaltstrom: 58 A; Einschaltzeit: 0,34 ms; Leistung: 141 W; Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.99; Elektrischer Anschluss: Externer Anschluss; Kabel: Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig; Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B: 7; IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I; Überspannungsschutz (allgemein/differenziell): Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus; Klirrfaktor: 5,03 %; Dimmbar: Nein; Betriebsgerät: Netzteil (Ein/Aus); Konstanter Lichtstrom: Nein; Gehäusematerial: Aluminium; Reflektor-Material: -; Optisches Material: Polykarbonat; Material optische Abdeckung: Glas; Befestigungsmaterial: Aluminium; Gehäusefarbe: Grau; Montagevorrichtung: Halterung für Wandmontage; Form optische Abdeckung: Flach; Ausführung optische Abdeckung: Klar; Gesamte Länge: 340,5 mm; Gesamte Breite: 422 mm; Gesamte Höhe: 67,4 mm; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 67 x 422 x 341 mm ; Schutzart (IP): IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt; Schlagfestigkeit (IK): IK08 | 5 J vandalismussicher; Standardaufneigung Aufsatzmontage: 0°; Standardaufneigung Ansatzmontage: 0°; Typ optische Abdeckung: Flachglas; Nettogewicht: 7,500 kg; Zentrale Notbeleuchtung: Nein; Entflammbarkeitszeichen: Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen); CE-Zeichen: Ja; ENEC-Zeichen: ENEC-Zeichen; Photobiologisches Risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; EU RoHS-konform: Ja; Bemessungsumgebungstemperatur (Tq): 25 °C; Hinweise: * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10., * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen; Umgebungstemperaturbereich: -40 bis +45 °C; Nachhaltigkeitsbewertung: Unclassified; GWP gesamt A1-A3 (CO2eq) in EPD: 75 kg CO₂e; Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien: 5,11 %; Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts: 40,9 %; GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Deklarierte Einheit: Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Funktionale Einheit: Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO2-Äquivalent / kWh); Produktnamen anzeigen: BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3; Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3; Vollständiger EOC (nur B2B): 871869909640300; Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 09640300; Material-Nummer (12NC): 912300023661; SAP-Anzahl pro Verpackung: 1; SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8718699096403; SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 1; EAN Umverpackung: 8718699096403; Produktfamiliencode: BVP130 | CORELINE TEMPO LARGE; (c) Signify