El sistema de iluminación debe ser Coreline tempo grande de Philips o, como alternativa, debe cumplir con los siguientes criterios: el sistema de iluminación debe contar con luminarias LED certificadas por ENEC que sean reemplazos para renovación 1:1 directos de la tecnología convencional, conservando la misma instalación eléctrica y postes. Deberá ofrecer sustitución retrofit para luminarias de hasta 400 W HPT-T. El sistema de iluminación debe contar con un sistema de identificación basado en QR que haga que cada luminaria sea identificable de manera única, permitiendo así referenciar de manera fácil y precisa la información de instalación, mantenimiento y repuestos. Cada luminaria debe disponer de un soporte de montaje en forma de U y un conector externo rápido IP68 de 3 polos. Las luminarias deben tener una vida útil prolongada de 75,000 horas L80 a Tq +25 ºC y ofrecer una alta eficacia de 120 lm/W. El sistema también debería ofrecer una opción de flujo del sistema: 16,000, 21,000 Y 26,000 lúmenes. Los luminarios deben estar protegidas contra ingreso a IP66 y protegidas contra impactos a IK08. También deben tener una alta protección contra sobretensiones de 6 kV/8kV. Tolerancia del flujo luminoso: +/-7%; Cromaticidad inicial: (0.382, 0.379) SDCM <5; Tolerancia del consumo de energía: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 75.000 h: 10 %; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 75000 h: L80; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h: L90; Código de la línea de lámparas: LED210-4S | LED module, system flux 21000 lm; Fuente de luz reemplazable: Sí; Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad; Controlador incluido: Sí; Tipo de motor de fuente de luz: LED; Etiqueta de Servicio: Sí; Lighting Technology: LED; Nivel: Rendimiento; Período de garantía: 5 años; Relación de rendimiento luminoso ascendente: 0; Flujo luminoso: 21,000 lm; Temperatura de color correlacionada (nominal): 4000 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 144 lm/W; Índice de producción de color (IRC): 70; Cantidad de fuentes de luz: 80; Color de la fuente de luz: 740 blanco neutro; Ampliación del haz de luz de la luminaria: 52° x 102°; Tipo óptico para exterior: Asimétrica; Área proyectada efectiva: 0.15 m²; Voltaje de entrada: 220 a 240 V; Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz; Corriente de irrupción: 58 A; Tiempo de irrupción: 0.34 ms; Consumo de energía: 141 W; Factor de potencia (fracción): 0.99; Conexión: Conector externo; Cable: Cable de 1,0 m con enchufe Wieland/Adels compatible de 3 polos; Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 7; Clase de protección IEC: Clase de seguridad I; Protección contra sobretensión (común/diferencial): Nivel de protección contra sobretensiones hasta modo diferencial de 6 kV y modo común de 8 kV; Distorsión armónica total: 5.03 %; Regulable: No; Controlador/unidad de potencia/transformador: Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado); Salida lumínica constante: No; Material de la carcasa: Aluminio; Material del reflector: -; Material óptico: Policarbonato; Material de cubierta/lente óptico: Cristal; Material de fijación: Aluminio; Color de la carcasa: Gris; Dispositivo de montaje: Soporte de montaje en pared; Forma de cubierta/lente óptico: Planos; Acabado de cubierta/lente óptico: Transparente; Longitud total: 340.5 mm; Ancho total: 422 mm; Altura total: 67.4 mm; Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 67 x 422 x 341 mm ; Código de protección de ingreso: IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua; Código de protección de impacto mec.: IK08 | 5 J protección contra vandalismo; Ángulo de inclinación estándar post-top: 0°; Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral: 0°; Tipo de cubierta óptica: Vidrio plano; Peso neto: 7.500 kg; Central de emergencias: No; Marca de inflamabilidad: Para montaje en superficies normalmente inflamables; Marca CE: Sí; Marca ENEC: Marca ENEC; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Remarks: *-De acuerdo con el documento orientativo de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires - Enero de 2018”: estadísticamente, no existen diferencias importantes entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor promedio de vida útil de B50 también representa al valor de B10., * En temperaturas ambiente extremas, el luminario se puede atenuar automáticamente para proteger los componentes; Rango de temperatura ambiente: -40 a +45 °C; Clasificación de sostenibilidad: Unclassified; Clase de reparación: Reparación Clase D, este producto no está diseñado para ser reparado.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 75 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 5.11 %; Relación de contenido reciclable del producto terminado: 40.9 %; PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad funcional: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / salida de lúmenes (lm) Unidad declarada * 35000 (h) * mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3; Full EOC: 871869909640300; Código de orden mostrado (solo B2B): 912300023661; N.° de material (12NC): 912300023661; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8718699096403; Numerador: paquetes por caja externa: 1; EAN/UPC - Caja: 8718699096403; Código de la línea de productos: BVP130 | CORELINE TEMPO LARGE; (c) Signify