Osvětlovací systém musí být CoreLine Tempo Large od společnosti Philips nebo musí splňovat následující kritéria: musí obsahovat svítidla s diodami LED a certifikací ENEC, která jsou přímou náhradou konvenční technologie v poměru 1:1, a mají proto stejnou elektroinstalaci a uchycení na sloupy. Musí umožňovat modernizační výměnu svítidel až 400 W HPT-T. Systém osvětlení musí mít také identifikační systém založený na QR kódu umožňující jednoznačnou identifikaci každého svítidla, aby bylo možné snadno a přesně dohledávat informace týkající se montáže, údržby a náhradních dílů. Každé svítidlo musí mít montážní konzolu ve tvaru U a externí třípólový konektor IP68 pro rychlé připojení. Svítidla musí mít dlouhou životnost 75 000 hodin při L80 a okolní teplotě Tq +25 ºC a musí nabízet vysoký měrný výkon až 120 lm/W. Systém také musí umožňovat volbu světelného toku 16 000, 21 000 a 26 000 lumenů. Svítidla musí mít ochranu proti vniknutí vody podle normy IP66 a ochranu proti nárazu podle normy IK08. Musí mít také vysokou ochranu proti rázům 6 kV / 8 kV. Tolerance světelného toku: +/-7%; Počáteční chromatičnost: (0.382, 0.379) SDCM <5; Tolerance spotřeby energie: +/-10%; Poč. Tolerance indexu podání barev: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 75 000 h: 10 %; Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h: 10 %; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 75 000 h: L80; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h: L90; Kód řady svítidel: LED260-4S | LED module, system flux 26000 lm; Vyměnitelný světelný zdroj: Ano; Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka; Včetně předřadníku: Ano; Typ systému světelného zdroje: LED; Servisní štítek: Ano; Lighting Technology: LED; Hodnotový žebříček: Výkon; Záruční lhůta: 5 let; Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu: 0; Světelný tok: 26 000 lm; Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000 K; Měrný výkon (jmen.) (nom.): 146 lm/W; Index podání barev (CRI): 70; Počet světelných zdrojů: 80; Barva světelného zdroje: 740 neutrální bílá; Divergence světelného paprsku svítidla: 70° x 21°; Typ optiky, exteriéry: Symetrická; Účinná vystavená plocha: 0,15 m²; Vstupní napětí: 220 až 240 V; Frekvence sítě: 50 to 60 Hz; Náběhový proud: 53 A; Doba náběhového proudu: 0,3 ms; Spotřeba energie: 182 W; Účiník (zlomek): 0.99; Připojení: Externí konektor; Kabel: Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, třípólový; Počet produktů pro MCB (16A typ B): 8; Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída I; Přepěťová ochrana (společná/rozdílová): Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu; Celkové harmonické zkreslení: 6 %; Stmívatelné: Ne; Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto); Stálý světelný tok: Ne; Materiál těla: Hliník; Materiál reflektoru: -; Materiál optiky: Polykarbonát; Materiál optického krytu / čočky: Sklo; Fixační materiál: Hliník; Barva těla: Šedá; Montážní přípravek: Konzola pro montáž na stěnu; Tvar optického krytu / čočky: Rovný; Povrchová úprava optického krytu / čočky: Čirý; Celková délka: 340,5 mm; Celková šířka: 422 mm; Celková výška: 67,4 mm; Rozměry (výška x šířka x hloubka): 67 x 422 x 341 mm ; Kód ochrany proti vniknutí: IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě; Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK08 | 5 J odolná proti vandalismu; Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku: 0°; Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem: 0°; Typ optického krytu: Ploché sklo; Celková hmotnost: 7,800 kg; Centrální nouzový provoz: Ne; Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy; Značka CE: Ano; Značka ENEC: Značka ENEC; Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano; Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C; Poznámky: *-Dle pokynů organizace Lighting Europe „Hodnocení výkonu svítidel založených na LED diodách – leden 2018“: statisticky neexistuje žádný relevantní rozdíl v udržování světelného toku mezi B50 a například B10. Hodnota střední doby použitelnosti (B50) proto představuje také hodnotu B10., * Při velmi vysoké okolní teplotě se může svítidlo kvůli ochraně svých součástí automaticky ztlumit.; Rozsah okolní teploty: –40 až +45 °C; Hodnocení udržitelnosti: Unclassified; Celkový GWP A1-A3 (ekvivalent CO2) v EPD: 75 kg CO₂e; Podíl recyklovaných materiálů v produktu: 5,11 %; Poměr recyklovatelného obsahu v hotovém výrobku: 40,9 %; Celkový GWP B6 (kg CO2 ekv.) deklarovaná jednotka: Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarovaný výkon jednotky (kW) * doba životnosti (hod) * energetický mix (kg CO2eq / kWh); Celkový GWP B6 (kg CO2 ekv.) funkční jednotka: Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarovaný výkon jednotky (kW) * 1000 (lm) / světelný tok (lm) deklarované jednotky * 35 000 (hodin) * energetický mix (kg CO2 ekv/kWh); Display Name Product: BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35; Popis zobrazeného kódu objednávky (pouze DTN, B2B): BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35; Full EOC: 871869909642700; Zobrazený kód objednávky (pouze B2B): 09642700; Číslo materiálu (12NC): 912300023663; Číslování SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/sada/pouzdro: 8718699096427; Číslování SAP – balení v krabičce: 1; Pouzdro – EAN/UPC: 8718699096427; Kód produktové řady: BVP130 | CORELINE TEMPO LARGE; (c) Signify