Belysningssystemet skal være Coreline tempo large fra Philips. Alternativt skal det overholde følgende kriterier: Belysningssystemet skal inkludere ENEC-certificerede LED-baserede lysarmaturer, der er designet til 1:1 eftermontering som erstatning for konventionel teknologi, således at de samme elektriske installation og poler bevares. Eftermontering af armaturer på op til 400 W HPT-T skal være muligt. Belysningssystemet skal have et QR-baseret identifikationssystem, der gør hvert armatur unikt identificerbart, og derved gør det muligt at referere til installations-, vedligeholdelses- og reservedelsinformation nemt og præcist. Hvert armatur skal have et U-formet monteringsbeslag og et eksternt 3-polet IP68 lynstik. Armaturerne skal have en lang levetid på 75.000 timer L80 ved Tq +25º C og have en høj virkningsgrad på 120 lm/W. Systemet bør også tilbyde et udvalg af systemlysstrøm – 16.000, 21.000 og 26.000 lumen. Armaturerne skal være indtrængningsbeskyttede i henhold til IP66 og slagbeskyttede iht. IK08. De skal også have en høj sikring mod spændingsudsving på 6 kV/8kV. Lysstrømstolerance: +/-7%; Indledende kromaticitet: (0.382, 0.379) SDCM <5; Tolerance for strømforbrug: +/-10%; Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 75.000 timer: 10 %; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer: 10 %; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 75000 timer: L80; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer: L90; Kode for lampeserie: LED260-4S | LED module, system flux 26000 lm; Udskiftelig lyskilde: Ja; Antal forkoblingsenheder: 1 enhed; Driver inkluderet: Ja; Lyskildes motortype: LED; Service-kode: Ja; Lighting Technology: LED; Værditrappe: ydelse; Garantiperiode: 5 år; Opadrettet lysudbyttegrad: 0; Lysstrøm: 26.000 lm; Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 146 lm/W; Farvegengivelsesindeks (CRI): 70; Antal lyskilder: 80; Lyskildefarve: 740 Neutral hvid; Armatur til lysstrålespredning: 70° x 21°; Optiktype til brug udendørs: Symmetrisk; Effektivt projekteret område: 0,15 m²; Indgangsspænding: 220 til 240 V; Linjefrekvens: 50 to 60 Hz; Startstrøm: 53 A; Starttid: 0,3 ms; Effekt: 182 W; Effektfaktor (brøk): 0.99; Tilslutning: Eksternt stik; Kabel: 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet; Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 8; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse I; Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel): Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand; Samlet harmonisk forvrængning: 6 %; Dæmpbar: Nej; Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk); Konstant lysudbytte: Nej; Materiale for lampehus: Aluminium; Reflektormateriale: -; Optikmateriale: Polykarbonat; Optikafskærmning/objektivmateriale: Glas; Fikseringsmateriale: Aluminium; Farve på armaturhus: Grå; Monteringsanordning: Vægmonteringsbeslag; Optikafskærmning/objektivform: Fladt; Optikafskærmning/objektivfinish: Klar; Samlet længde: 340,5 mm; Samlet bredde: 422 mm; Samlet højde: 67,4 mm; Mål (højde x bredde x dybde): 67 x 422 x 341 mm ; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet; Standardhældningsvinkel, stolpetop: 0°; Standardhældningsvinkel, sidemontering: 0°; Optikafskærmningstype: Planglas; Nettovægt: 7,800 kg; Centraliseret nødbelysning: Nej; Mærke for brændbarhed: Til montering på normaltantændelige overflader; CE-mærke: Ja; ENEC-mærke: ENEC-mærke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; EU RoHS-godkendt: Ja; Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C; Bemærkninger: *-Ifølge Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og f.eks. B10. Derfor repræsenterer medianværdien for levetiden (B50) også B10-værdien., * Ved ekstreme temperaturer dæmpes armaturet muligvis automatisk for at beskytte komponenterne; Omgivelsestemperaturområde: -40 til +45 °C; Bæredygtighedsklassificering: Unclassified; Reparationsklasse: Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret.; GWP samlet A1-A3 (CO2-ækvivalenter) i EPD: 75 kg CO₂e; Andel af genbrugsmateriale i produktet: 5,11 %; Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt: 40,9 %; GWP i alt B6 (kg CO2-ækv.) Deklareret enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq / kWh); GWP samlet B6 (kg CO2-ækv./kWh) – funktionel enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35; Full EOC: 871869909642700; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 912300023663; Materialenummer (12NC): 912300023663; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8718699096427; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 1; EAN/UPC – kasse: 8718699096427; Produktseriekode: BVP130 | CORELINE TEMPO LARGE; (c) Signify