Le système d’éclairage doit être un modèle CoreLine Tempo Large de Philips ou, à défaut, il doit correspondre aux critères suivants : le système d’éclairage doit comporter des luminaires à base de LED certifiés ENEC qui sont des remplacements directs 1:1 de la technologie conventionnelle, conservant ainsi la même installation électrique et les mêmes poteaux. Il doit offrir un remplacement rétrofit pour les luminaires jusqu’à 400 W HPT-T. Le système d’éclairage doit disposer d’un système d’identification basé sur QR qui rend chaque luminaire identifiable de manière unique, permettant ainsi de référencer facilement et avec précision les informations d’installation, de maintenance et de pièces de rechange. Chaque luminaire doit avoir un support de montage en forme de U et un connecteur externe rapide IP68 à 3 pôles. Les luminaires doivent avoir une longue durée de vie de 75 000 heures L80 à Tq +25ºC, et offrir une efficacité élevée de 120 lm/W. Le système doit également offrir un choix de flux de système - 16 000, 21 000 et 26 000 lumens. Les luminaires doivent être protégés contre les infiltrations selon IP66 et protégés contre les chocs selon IK08. Ils doivent également avoir une protection élevée contre les surtensions de 6 kV/8 kV. Tolérance de flux lumineux: +/-7%; Chromaticité initiale: (0.382, 0.379) SDCM <5; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Température Tolérance de l'indice de rendu des couleurs: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 75 000 h: 10 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 75 000 h: L80; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L90; Code famille lampe: LED260-4S | LED module, system flux 26000 lm; Source lumineuse remplaçable: Oui; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Type de moteur de la source lumineuse: LED; Service Tag: Oui; Lighting Technology: LED; Échelle de valeur: Performance; Garantie: 5 ans; rendement du flux lumineux vers le haut: 0; Flux lumineux: 26 000 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 146 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): 70; Nombre de sources lumineuses: 80; Température de couleur: 740 blanc neutre; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 70° x 21°; Type d'optique extérieur: Symétrique; Surface projetée effective: 0,15 m²; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 53 A; Temps d'appel: 0,3 ms; Puissance: 182 W; Facteur de puissance (fraction): 0.99; Connexion: Connecteur externe; Câble: Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 8; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Protection contre les surtensions (communes/différentielles): Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun; Distorsion harmonique totale: 6 %; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt); Flux lumineux constant: Non; Matériaux du boîtier: Aluminium; Matériaux du réflecteur: -; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Verre; Matériel de fixation: Aluminium; Couleur du boîtier: Gris; Dispositif de montage: Console de montage mural; Forme du cache optique/de la lentille: Plat; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Longueur totale: 340,5 mm; Largeur totale: 422 mm; Hauteur totale: 67,4 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 67 x 422 x 341 mm ; Code d'indice de protection: IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK08 | 5 J protection contre le vandalisme; Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât: 0°; Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard: 0°; Type de cache optique/de lentille: Verre plat; Poids net: 7,800 kg; Secours central: Non; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Risque photobiologique: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Remarques: *-Conformément au document d’orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n’existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10., * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement son flux afin de protéger ses composants; Plage de température ambiante: -40 à +45 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Catégorie de réparation: Classe de réparation D, ce produit n'est pas conçu pour être réparé.; PRG total A1-A3 (éq CO2) dans la DEP: 75 kg CO₂e; Ratio de matière non vierge du produit: 5,11 %; Taux de contenu recyclable du produit fini: 40,9 %; Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée: Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh); Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg): Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh); Display Name Product: BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35; Full EOC: 871869909642700; Code de commande affiché (B2B uniquement): 912300023663; Code 12NC: 912300023663; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8718699096427; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8718699096427; Code de la famille de produits: BVP130 | CORELINE TEMPO LARGE; (c) Signify