O sistema de iluminação deve ser o Coreline tempo large Philips ou, em alternativa, deve cumprir os seguintes critérios: O sistema de iluminação deve incluir luminárias baseadas em LED com certificação ENEC que permitam a substituição retrofit 1:1 direta de tecnologia convencional, mantendo assim a mesma instalação elétrica e postes. Devem oferecer substituição retrofit para luminárias até 400 W HPT-T. O sistema de iluminação deve ter um sistema de identificação baseado em QR que torna cada luminária identificável de forma única, permitindo assim que as informações de instalação, manutenção e peças sobressalentes sejam consultadas de forma fácil e precisa. Cada luminária deve ter suporte de montagem em forma de U e um conector IP68 externo rápido de 3 polos. As luminárias devem ter uma longa vida útil de 75 000 horas L80 a Tq +25 °C e oferecer uma elevada eficácia de 120 lm/W. O sistema também deve oferecer uma seleção de fluxo de 16 000, 21 000 e 26 000 lúmenes. As luminárias devem dispor de proteção contra entrada de substâncias em conformidade com a norma IP66 e contra impactos em conformidade com a norma IK08. Também devem ter uma elevada proteção contra sobretensão de 6 kV/8 kV. Tolerância do fluxo luminoso: +/-7%; Cromaticidade inicial: (0.382, 0.379) SDCM <5; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; Tolerância de índice de restituição cromática inicial: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 75 000 h: 10 %; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h: 10 %; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 75.000 h: L80; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 100.000 h: L90; Código da família das lâmpadas: LED260-4S | LED module, system flux 26000 lm; Fonte de luz substituível: Sim; Número de unidades de equipamento: 1 unidade; Driver incluído: Sim; Tipo de motor de fonte de luz: LED; Service tag: Sim; Tipo de lâmpada: LED; Escala de valor: Performance; Período de garantia: 5 anos; Rácio de fluxo luminoso ascendente: 0; Fluxo Luminoso: 26.000 lm; Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K; Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 146 lm/W; Índice de Restituição Cromática (IRC): 70; Número de fontes de luz: 80; Cor da fonte de luz: 740 branco neutro; Difusão de feixe da luz da luminária: 70° x 21°; Tipo de ótica exterior: Simétrica; Área projetada eficaz: 0,15 m²; Tensão de entrada: 220 a 240 V; Frequência de linha: 50 to 60 Hz; Corrente de irrupção: 53 A; Tempo de irrupção: 0,3 ms; Unidade de alimentação: 182 W; Fator de potência (Fração): 0.99; Ligação: Conector externo; Cabo: Cabo de 1,0 m com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos; Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 8; Classe de proteção IEC: Classe de segurança I; Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial): Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum; Distorção harmónica total: 6 %; Regulável: Não; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado); Fluxo luminoso constante: Não; Material do corpo: Alumínio; Material refletor: -; Material da ótica: Policarbonato; Material do difusor ótico: Vidro; Material de fixação: Alumínio; Cor do compartimento: Cinza; Dispositivo de montagem: Suporte de montagem na parede; Forma do difusor ótico: Plana; Acabamento do difusor ótico: Transparente; Comprimento global: 340,5 mm; Largura total: 422 mm; Altura total: 67,4 mm; Dimensões (Altura x largura x profundidade): 67 x 422 x 341 mm ; Código de proteção de entrada: IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato; Código de proteção mecânica contra impactos: IK08 | 5 J protegido contra vandalismo; Ângulo de inclinação standard no topo da coluna: 0°; Ângulo de inclinação standard na entrada lateral: 0°; Tipo de difusor ótico: Vidro plano; Peso líquido: 7,800 kg; Central de emergência: Não; Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC; Risco fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C; Observações: * Segundo o documento de orientação da Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil mediana (B50) também representa o valor B10., * A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes; Intervalo de temperatura ambiente: -40 a +45 °C; Classificação de sustentabilidade: Unclassified; Classe de reparação: Reparo Classe D: este produto não foi projetado para ser reparado.; PAG total A1-A3 (CO2eq) em EPD: 75 kg CO₂e; Proporção de material não virgem do produto: 5,11 %; Proporção de conteúdo reciclável do produto acabado: 40,9 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada: Por favor, calcule usando o valor da sua mistura energética local: Potência declarada (kW) * Vida útil declarada (horas) * Mistura energética (kg CO2eq / kWh); PAG total B6 (kg CO2eq) Unidade Funcional: Por favor, calcule usando o valor do seu mix energético local: Potência declarada (kW) * 1000 (lm) / fluxo luminoso (lm) * 35000 (h) * mix energético (kg CO2 eq / kWh); Nome a apresentar, produto: BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35; EOC completo (apenas B2B): 871869909642700; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 09642700; Número de material (12NC): 912300023663; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8718699096427; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 1; EAN/UPC - Caso: 8718699096427; Código da família de produtos: BVP130 | CORELINE TEMPO LARGE; (c) Signify