Belysningssystemet må være Coreline Tempo Large fra Philips eller være lik følgende kriterier: Belysningssystemet må ha ENEC-sertifiserte LED-baserte armaturer som er direkte 1:1-erstatninger til ettermontering for konvensjonell teknologi slik at den samme elektriske installasjonen og stolpene kan beholdes. Det må muliggjøre ettermonteringserstatning for armaturer på opptil 400 W HPT-T. Belysningssystemet må ha et QR-basert identifikasjonssystem som gjør hver armatur unikt identifiserbar og dermed gjør det mulig å referere til installasjon, vedlikehold og reservedelsinformasjon på en enkel og nøyaktig måte. Hver armatur må ha en U-formet monteringsbrakett og en ekstern 3-polet IP68-hurtigkontakt. Armaturene må ha en lang levetid på 75 000 timer L80 ved Tq +25 ºC og ha en høy effekt på 120 lm/W. Systemet skal også ha et utvalg av lysytelser – 16 000, 21 000 og 26 000 lumen. Armaturene må være inntrengningsbeskyttet til IP66 og støtbeskyttet til IK08. De må også ha en høy overspenningsbeskyttelse på 6 kV / 8 kV. Lysstrømstoleranse: +/-7%; Innledende kromatisitet: (0.382, 0.379) SDCM <5; Strømforbrukstoleranse: +/-10%; Oppr. Toleranse for fargegjengivelsesindeks: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 75 000 timer: 10 %; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer: 10 %; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 75 000 timer: L80; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer: L90; Lampefamiliekode: LED160-4S | LED module, system flux 16000 lm; Lyskilden kan byttes ut: Ja; Antall utstyrsenheter: 1 enhet; Driver inkludert: Ja; Light source engine type: LED; Service Tag: Ja; Lighting Technology: LED; Verditrapp: Effekt; Garantiperiode: 5 år; Oppover lyseffektforhold: 0; Lysytelse: 16 000 lm; Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000 K; Lysutbytte (vurdert) (Nom): 154 lm/W; Fargegjengivelsesindeks (CRI): 70; Antall lyskilder: 60; Lyskildefarge: 740 nøytralhvit; Lysstrålespredning fra armatur: 70° x 21°; Utendørs optikktype: Symmetrisk; Effektivt prosjektert område: 0,15 m²; Inngangsspenning: 220 til 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Startstrøm: 53 A; Innløpstid: 0,3 ms; Effektforbruk: 109 W; Effektfaktor (brøk): 0.99; Tilkobling: Ekstern kontakt; Kabel: Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols; Antall produkter på MCB av 16 A type B: 8; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse I; Surge Protection (Common/Differential): Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus; Total harmonisk forvrengning: 8,9 %; Kan dimmes: Nei; Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet (på/av); Konstant lyseffekt (CLO): Nei; Innfatningsmateriale: Aluminium; Reflektormateriale: -; Optisk materiale: Polykarbonat; Optisk deksel/linsemateriale: Glass; Fixation material: Aluminium; Innfatningsfarge: Grå; Monteringsanordning: Veggmonteringsbrakett; Optisk deksel/linseform: Flat; Optisk deksel/linsefinish: Klar; Total lengde: 340,5 mm; Total bredde: 422 mm; Total høyde: 67,4 mm; Mål (høyde x bredde x høyde): 67 x 422 x 341 mm ; Ingress beskyttelseskode: IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK08 | 5 J sikret mot hærverk; Standardvinkel på stolpetoppen: 0°; Standardvinkel sidemontering: 0°; Type optisk deksel: Flatt glass; Nettovekt: 7,500 kg; Sentral nødbelysning: Nei; Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennbare overflater; CE-merke: Ja; ENEC-merke: ENEC-merke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; I samsvar med EU RoHS: Ja; Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C; Merknader: * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10., * Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene; For omgivelsestemperaturer mellom: –40 til +45 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparasjonsklasse: Reparasjonsklasse D, dette produktet er ikke konstruert for å repareres.; GWP totalt A1-A3 (CO2-ekv.) i EPD: 75 kg CO₂e; Forhold mellom resirkulert materiale for produkt: 5,11 %; Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet: 40,9 %; GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet: Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet: Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3; Full EOC: 871869909644100; Lokal kodebeskrivelse: 3510233; Anvist bestillingskode (bare B2B): 912300023665; Materialenummer (12NC): 912300023665; Lokal bestillingskode: 3510233; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8718699096441; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8718699096441; Produktseriekode: BVP130 | CORELINE TEMPO LARGE; (c) Signify