El sistema de iluminación debe ser ClassicStreet o, alternativamente, debe cumplir con los siguientes criterios: el sistema de iluminación debe contar con luminarias basadas en LED certificadas ENEC, aptas para nueva instalación o renovación en entornos urbanos. Debe ofrecer una amplia gama de niveles de flujo luminoso, con un flujo de sistema de hasta 8,395 lúmenes. Debe poder alcanzar una alta eficacia de hasta 123 lm/W. Debe ofrecerse una amplia gama de ópticas simétricas, asimétricas y para vías, para optimizar cada aplicación. Debe tener disponible una rejilla opcional para luz de fondo o molesta (excepto para óptica simétrica), también como retroadaptación. Debe existir la opción de instalar vidrio difusor para situaciones que exigen altos niveles de confort visual. También debe estar disponible una amplia selección de temperaturas de color (730, 740, 727, 722 o 830) para el módulo de iluminación. Una versión optimizada de ClearStar con color de luz 518 o 420 debería estar disponible para situaciones ambientalmente sensibles. La luminaria debe ofrecerse en un solo tamaño y ser apta para instalación con o sin postes y soportes dedicados, para aumentar la flexibilidad y adaptarse a la aplicación específica. Clase de seguridad eléctrica I y II. Rango de temperatura ambiente de funcionamiento de -40° a +50°C. El sistema de iluminación debe contar con un sistema de identificación basado en QR que haga que cada luminaria sea identificable de manera única, permitiendo así referenciar de manera fácil y precisa la información de instalación, mantenimiento y repuestos. La luminaria debe ser fácil de abrir y proporcionar acceso directo tanto a los componentes eléctricos como al módulo de luz. Las luminarias deben estar protegidas contra el ingreso de polvo y agua conforme a IP66, protegidas contra impactos conforme a IK09, y contar con espiga de diámetro superior de 60 o 76 mm, así como montaje suspendido de ¾” y 1” G para flexibilidad en la aplicación como opción estándar. Las luminarias también deben tener una vida útil larga de 100,000 horas L95 mínimo. Y el sistema debe contar con una amplia variedad de opciones de regulación y control, como LineSwitch, DynaDimmer, CLO, DALI, hasta compatibilidad con Zhaga-D4i (ZD4i) y con Interact City, para optimizar la eficiencia mediante iluminación inteligente que se desplegará en el futuro. La luminaria debe contar con una garantía de 5 años. Tolerancia del flujo luminoso: +/-7%; Cromaticidad inicial: (0.380, 0.380) SDCM <5; Tolerancia del consumo de energía: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h: L97; Código de la línea de lámparas: LED53 | LED module 5300 lm; Fuente de luz reemplazable: No; Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad; Controlador incluido: Sí; Tipo de motor de fuente de luz: LED; Etiqueta de Servicio: Sí; Lighting Technology: LED; Nivel: Rendimiento; Período de garantía: 5 años; Relación de rendimiento luminoso ascendente: 0,03; Flujo luminoso: 3.348 lm; Temperatura de color correlacionada (nominal): 4000 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 101 lm/W; Índice de producción de color (IRC): 70; Cantidad de fuentes de luz: 20; Color de la fuente de luz: 740 blanco neutro; Ampliación del haz de luz de la luminaria: 152° x 155°; Tipo óptico para exterior: Distribución simétrica 50; Área proyectada efectiva: 0,15 m²; Voltaje de entrada: 220-240 V; Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz; Corriente de irrupción: 21 A; Tiempo de irrupción: 0,225 ms; Consumo de energía: 33 W; Factor de potencia (fracción): 0.98; Conexión: Conector externo; Cable: Cable de 1,0 m con enchufe Wieland/Adels compatible de 2 polos; Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 26; Clase de protección IEC: Clase de seguridad II; Protección contra sobretensión (común/diferencial): Nivel de protección contra sobretensiones hasta modo diferencial de 6 kV y modo común de 8 kV; Regulable: No; Controlador/unidad de potencia/transformador: Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado); Interfaz de control: -; Salida lumínica constante: No; Tipo DALI: DALI-2™; Nivel de regulación máximo: No aplica; Material de la carcasa: Aluminio; Material del reflector: -; Material óptico: Polimetilmetacrilato; Material de cubierta/lente óptico: Cristal; Material de fijación: Aluminio; Color de la carcasa: Negro; Dispositivo de montaje: Punta del poste para un diámetro de 60 mm; Forma de cubierta/lente óptico: Planos; Acabado de cubierta/lente óptico: Esmerilado; Longitud total: 428 mm; Ancho total: 428 mm; Altura total: 586 mm; Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 586 x 428 x 428 mm ; Código de protección de ingreso: IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua; Código de protección de impacto mec.: IK08 | 5 J protección contra vandalismo; Ángulo de inclinación estándar post-top: -; Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral: -; Tipo de cubierta óptica: Vidrio esmerilado; Peso neto: 10,000 kg; Marca de inflamabilidad: -; Marca CE: Sí; Marca ENEC: Marca ENEC; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Especificación de riesgo fotobiológico: 4 m; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Remarks: *-De acuerdo con el documento orientativo de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires - Enero de 2018”: estadísticamente, no existen diferencias importantes entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor promedio de vida útil de B50 también representa al valor de B10., * En temperaturas ambiente extremas, el luminario se puede atenuar automáticamente para proteger los componentes; Rango de temperatura ambiente: -40 a +50 °C; Clasificación de sostenibilidad: Unclassified; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 209 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 6,35 %; Relación de contenido reciclable del producto terminado: 50,4 %; PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad funcional: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / salida de lúmenes (lm) Unidad declarada * 35000 (h) * mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF; Full EOC: 871869911679800; Código de orden mostrado (solo B2B): 912300023849; N.° de material (12NC): 912300023849; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8718699116798; Numerador: paquetes por caja externa: 1; EAN/UPC - Caja: 8718699116798; Código de la línea de productos: BDP794 | CLASSICSTREET TOP; (c) Signify