Het verlichtingssysteem moet CorelineTempo Medium zijn of eventueel een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria: het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerde LED-armaturen hebben die zijn ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele lichtbronnen, met behoud van dezelfde elektrische installatie en masten. Het moet een vervanging bieden voor armaturen tot 150 W HID en tot 250 W HPI-T. Het verlichtingssysteem moet ook een identificatiesysteem hebben op basis van QR-codes, zodat elke armatuur uniek te identificeren is en informatie over de installatie, het onderhoud en de reserveonderdelen eenvoudig en nauwkeurig kan worden geraadpleegd. Elke armatuur moet een U-vormige, universele montagebeugel hebben en een externe snelle 3-polige IP68-connector. De armaturen moeten een lange levensduur hebben van 75.000 uur L80 bij Tq +25ºC en een hoog rendement bieden van 120 lm/W. Het systeem moet ook keuze bieden uit systeemlichtstromen - 8.000 en 12.000 lumen. De armaturen moeten een classificatie hebben van waterdichtheid tot IP66 en van slagvastheid tot IK08. Ze moeten ook een hoge bescherming tegen schakelpieken hebben van 6 kV/8 kV. Tolerantie lichtstroom: +/-7%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.382, 0.379) SDCM <5; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Initiële Tolerantie kleurweergave-index: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur: 10 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 10 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur: L80; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L90; Type lichtbron: LED120-4S | LED module, system flux 12000 lm; Lichtbron vervangbaar: Nee; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Light source engine type: LED; Servicetag: Ja; Lamptype: LED; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Opwaartse lichtopbrengstverhouding: 0; Lichtstroom: 12.000 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 137 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): 70; Kleur lichtbron: 740 neutraalwit; Bundelspreiding armatuur: 69° x 25°; Type optiek buiten: Symmetrisch; Effectief stralingsgebied: 0,09 m²; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanloopstroom: 53 A; Aanlooptijd: 0,3 ms; Energieverbruik: 90 W; Vermogensfactor (fractie): 0.98; Aansluiting: Externe connector; Kabel: Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 8; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Surge Protection (Common/Differential): Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus; Totale harmonische vervorming: 7,8 %; Dimbaar: Nee; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit (aan/uit); Constante lichtopbrengst: Nee; Materiaal behuizing: Aluminium; Reflectormateriaal: -; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Glas; Fixation material: Aluminium; Kleur behuizing: Grijs; Bevestigingsvoorziening: Wandmontagebeugel; Vorm optische lichtkap/lens: Vlak; Afwerking optische lichtkap/lens: Helder; Totale lengte: 340,5 mm; Totale breedte: 265 mm; Totale hoogte: 67,4 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 67 x 265 x 341 mm ; Beschermingsklasse: IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht; IK-classificatie: IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme; Standaard kantelhoek opzetmontage: 0°; Standaard kantelhoek opschuifmontage: 0°; Type lichtkap: Vlak glas; Nettogewicht: 5,000 kg; Centrale noodpost: Nee; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Opmerkingen:: *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10., * Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen; Bereik omgevingstemperatuur: -40 tot +45 °C; Sustainability rating: Unclassified; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 63,5 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 4,84 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 50,4 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3; Full EOC: 871869945589700; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8718699455897; Materiaalnummer (12NC): 912300024003; Lokale code: 8718699455897; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8718699455897; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8718699455897; Code productfamilie: BVP125 | Coreline tempo medium; (c) Signify