Het verlichtingssysteem moet TownTune van zijn of eventueel een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria: het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerde LED-armaturen bevatten, die geschikt zijn voor een nieuwe installatie of één op één masttoparmaturen in een stedelijke omgeving kunnen vervangen. De armatuur moet onderdeel uitmaken van een familie, zodat de toepassing uitgebreid kan worden, het onderhoud goedkoper en eenvoudiger wordt doordat onderdelen hetzelfde zijn. De familie moet de flexibiliteit bieden om, direct of in de toekomst, accessoires toe te voegen om de look en feel te personaliseren, door het toevoegen van bovenkappen, bodemringen of, met uitzondering van CCB, beide. Deze specificatie geldt voor TownTune CPT (Central Post Top). Het systeem moet een breed scala aan lichtopbrengst bieden, met een lichtstroom van 600 tot 13.000 lumen in een platte PC-bowl. Een hoog rendement tot 145 Lm/W moet mogelijk zijn. Er moet een ruime keuze uit ten minste 30 symmetrische, asymmetrische en straatoptieken beschikbaar zijn om per toepassing te optimaliseren. Een optionele louvre voor opvallend of tegenlicht (behalve voor de symmetrische optiek) moet beschikbaar zijn, ook als retrofit. Ook moet er een ruime keuze aan kleurtemperaturen beschikbaar zijn voor de lichtbron (730, 740, 727, 722 of 830). Een geoptimaliseerde ClearStar-uitvoering met lichtkleur 518 of 420 is beschikbaar voor milieugevoelige situaties. Het verlichtingssysteem moet een op QR-code gebaseerd identificatiesysteem hebben dat elke armatuur uniek identificeerbaar maakt, zodat informatie over installatie, onderhoud en reserveonderdelen gemakkelijk en nauwkeurig kan worden opgezocht. De armaturen moeten een IP-classificatie van IP66 hebben, een hoge slagvastheid van IK10 en moeten een aansluiting hebben voor een mast van 60 of 76 mm. De armaturen moeten ook een lange levensduur hebben van minimaal 100.000 uur bij L93. En het systeem moet een ruime keuze aan dim- en bedieningsopties hebben, zoals LineSwitch, Dynadim, CLO, Dali en tot Zhaga systeemklare Zd4i-compatibiliteit met Interact City om de efficiëntie te optimaliseren via toekomstige slimme verlichting. Optioneel ook een naar beneden gerichte Zhaga system ready Zd4i-aansluiting voor toekomstige sensoren. Het armatuur heeft een garantieperiode van 5 jaar. Tolerantie lichtstroom: +/-7%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.410, 0.390) SDCM <5; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Initiële Tolerantie kleurweergave-index: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Uitvalpercentage driver na 5.000 uur: 0,5 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 10 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L100; Type lichtbron: LED69 | LED module 6900 lm; Lichtbron vervangbaar: Ja; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Light source engine type: LED; Servicetag: Ja; Lamptype: LED; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Opwaartse lichtopbrengstverhouding: 0; Lichtstroom: 4.620 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 3000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 93 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): 80; Kleur lichtbron: 830 warmwit; Bundelspreiding armatuur: 77° - 11° x 156°; Type optiek buiten: Lichtverdeling middelbreed 10; Effectief stralingsgebied: 0,066 m²; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanvankelijk energiegebruik CLO: 49.5 W; Average CLO power consumption: 50 W; Totale opgenomen vermogen CLO: 51 W; Aanloopstroom: 9,6 A; Aanlooptijd: 0,13 ms; Energieverbruik: 49,5 W; Vermogensfactor (fractie): 0.97; Aansluiting: Interne connector; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 31; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse II; Surge Protection (Common/Differential): Standaard overspanningsbeveiligingsniveau; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface; Lichtregeling: DALI; Constante lichtopbrengst: Ja; Type DALI: D4i™, DALI-2™; Maximaal dimniveau: 10%; Ingebouwde regeling: Constante lichtopbrengst; Materiaal behuizing: Gietaluminium; Reflectormateriaal: Acrylaat; Materiaal optiek: Polymethylmethacrylaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Polymethylmethacrylaat; Fixation material: Aluminium; Kleur behuizing: Grijs; Bevestigingsvoorziening: Opzetmontage voor diameter 62 mm; Vorm optische lichtkap/lens: Convexe lens; Afwerking optische lichtkap/lens: Helder; Totale hoogte: 187 mm; Totale diameter: 533 mm; Beschermingsklasse: IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht; IK-classificatie: IK10 | 20 J, vandalismebestendig; Standaard kantelhoek opzetmontage: 0°; Standaard kantelhoek opschuifmontage: -; Type lichtkap: Polycarbonaat schaal/lichtkap, UV-bestendig; Nettogewicht: 6,800 kg; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Opmerkingen:: * Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen; Bereik omgevingstemperatuur: -40 tot +50 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 62,7 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 51 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 50,6 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P; Full EOC: 871869949029400; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8718699490294; Materiaalnummer (12NC): 912300024160; Lokale code: 8718699490294; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8718699490294; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8718699490294; Code productfamilie: BDP261 | TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DR; (c) Signify