Het verlichtingssysteem moet TownTune van zijn of eventueel een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria: het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerde LED-armaturen bevatten, die geschikt zijn voor een nieuwe installatie of één op één masttoparmaturen in een stedelijke omgeving kunnen vervangen. De armatuur moet onderdeel uitmaken van een familie, zodat de toepassing uitgebreid kan worden, het onderhoud goedkoper en eenvoudiger wordt doordat onderdelen hetzelfde zijn. De familie moet de flexibiliteit bieden om, direct of in de toekomst, accessoires toe te voegen om de look en feel te personaliseren, door het toevoegen van bovenkappen, bodemringen of, met uitzondering van CCB, beide. Deze specificatie geldt voor TownTune CPT (Central Post Top). Het systeem moet een breed scala aan lichtopbrengst bieden, met een lichtstroom van 600 tot 13.000 lumen in een platte PC-bowl. Een hoog rendement tot 145 Lm/W moet mogelijk zijn. Er moet een ruime keuze uit ten minste 30 symmetrische, asymmetrische en straatoptieken beschikbaar zijn om per toepassing te optimaliseren. Een optionele louvre voor opvallend of tegenlicht (behalve voor de symmetrische optiek) moet beschikbaar zijn, ook als retrofit. Ook moet er een ruime keuze aan kleurtemperaturen beschikbaar zijn voor de lichtbron (730, 740, 727, 722 of 830). Een geoptimaliseerde ClearStar-uitvoering met lichtkleur 518 of 420 is beschikbaar voor milieugevoelige situaties. Het verlichtingssysteem moet een op QR-code gebaseerd identificatiesysteem hebben dat elke armatuur uniek identificeerbaar maakt, zodat informatie over installatie, onderhoud en reserveonderdelen gemakkelijk en nauwkeurig kan worden opgezocht. De armaturen moeten een IP-classificatie van IP66 hebben, een hoge slagvastheid van IK10 en moeten een aansluiting hebben voor een mast van 60 of 76 mm. De armaturen moeten ook een lange levensduur hebben van minimaal 100.000 uur bij L93. En het systeem moet een ruime keuze aan dim- en bedieningsopties hebben, zoals LineSwitch, Dynadim, CLO, Dali en tot Zhaga systeemklare Zd4i-compatibiliteit met Interact City om de efficiëntie te optimaliseren via toekomstige slimme verlichting. Optioneel ook een naar beneden gerichte Zhaga system ready Zd4i-aansluiting voor toekomstige sensoren. Het armatuur heeft een garantieperiode van 5 jaar. Servicetag: Ja; Waardeschaal: Beter; Totale hoogte: 61 mm; Totale diameter: 533 mm; Materiaal: Polymethylmethacrylaat; Beschermingsklasse: -; IK-classificatie: IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme; Accessoirekleur: Helder; Hoek: -; Nettogewicht: 0,252 kg; CE-markering: Ja; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Display Name Product: ZDP261 DR; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): ZDP261 DR; Full EOC: 871869949032400; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8718699490324; Materiaalnummer (12NC): 912300024163; Lokale code: 8718699490324; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8718699490324; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8718699490324; Code productfamilie: AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR; (c) Signify