El sistema de iluminación debe ser TownTune o, alternativamente, debe cumplir con los siguientes criterios: el sistema de iluminación debe contar con luminarias LED certificadas por ENEC, adecuadas para instalaciones nuevas o reemplazos 1:1 de retrofit de luminarias de montaje superior en poste en el entorno urbano. La luminaria debe formar parte de una familia, ampliando las posibilidades de aplicación en toda la zona pero abaratando y facilitando las necesidades de mantenimiento gracias a los componentes compartidos. La familia ofrecerá la flexibilidad para incluir implementación directa o futura, accesorios para individualizar la apariencia al agregar marquesinas superiores, anillos inferiores o ambos (excepto para CCB). Esta especificación es válida para TownTune CPT (Central Post Top). Debería ofrecer una amplia gama de salidas de lúmenes, con un flujo de sistema que oscila entre 600 y 13.000 lúmenes en un recipiente de PC plano. Debe ser posible una alta eficacia de hasta 145 Lm/W. Debe disponer de una amplia variedad de al menos 30 ópticas simétricas, asimétricas y para calles a fin de optimizar cada aplicación. Debe tener disponible una rejilla opcional para luz de fondo o molesta (excepto para óptica simétrica), también como retroadaptación. Además, debe estar disponible una amplia variedad de temperaturas de color (730, 740, 727, 722 u 830) para el motor de luz. Para situaciones ambientales sensibles está disponible una versión optimizada de ClearStar con color de luz 518 o 420. El sistema de iluminación debe contar con un sistema de identificación basado en QR que haga que cada luminaria sea identificable de manera única, permitiendo así referenciar de manera fácil y precisa la información de instalación, mantenimiento y repuestos. Las luminarias deben tener protección de ingreso IP66, protección contra impactos IK10 y deben tener una espiga para conexión en la parte superior del poste o al mástil a 60 mm o 76 mm. Las luminarias también deberían tener una larga vida útil de 100.000 horas en L93 como mínimo. Y el sistema debe tener una amplia variedad de opciones de regulación y control, como control de atenuación lineswitch, dynadim, CLO, Dali, hasta compatibilidad con Zd4i lista para el sistema Zhaga con Interact City para optimizar la eficiencia mediante una iluminación inteligente implementada en el futuro. Opcionalmente, también un conector Zd4i orientado hacia abajo preparado para el sistema Zhaga para sensores en el futuro. El luminario tiene un período de garantía de 5 años. Tolerancia del flujo luminoso: +/-7%; Cromaticidad inicial: (0.381, 0.379) SDCM <5; Tolerancia del consumo de energía: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Tasa de falla del controlador a 5000 h: 0,5 %; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h: L97; Código de la línea de lámparas: LED74 | LED module 7400 lm; Fuente de luz reemplazable: Sí; Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad; Controlador incluido: Sí; Tipo de motor de fuente de luz: LED; Etiqueta de Servicio: Sí; Lighting Technology: LED; Nivel: Rendimiento; Período de garantía: 5 años; Relación de rendimiento luminoso ascendente: 0; Flujo luminoso: 5.254 lm; Temperatura de color correlacionada (nominal): 4000 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 122 lm/W; Índice de producción de color (IRC): 70; Color de la fuente de luz: 740 blanco neutro; Ampliación del haz de luz de la luminaria: 77° - 11° x 156°; Tipo óptico para exterior: Distribución media 10; Área proyectada efectiva: 0,042 m²; Voltaje de entrada: 220 a 240 V; Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz; Corriente de irrupción: 43 A; Tiempo de irrupción: 0,26 ms; Consumo de energía: 43 W; Factor de potencia (fracción): 0.98; Conexión: Conector interno; Cable: -; Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 10; Clase de protección IEC: Clase de seguridad II; Protección contra sobretensión (común/diferencial): Nivel estándar de protección contra sobretensiones; Regulable: No; Controlador/unidad de potencia/transformador: Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado); Interfaz de control: -; Salida lumínica constante: No; Tipo DALI: DALI-2™; Nivel de regulación máximo: 10%; Material de la carcasa: Aluminio moldeado a presión; Material del reflector: Acrilato; Material óptico: Polimetilmetacrilato; Material de cubierta/lente óptico: Polimetilmetacrilato; Material de fijación: Aluminio; Color de la carcasa: Gris; Dispositivo de montaje: Punta del poste para un diámetro de 62 mm; Forma de cubierta/lente óptico: Lente convexo; Acabado de cubierta/lente óptico: Transparente; Altura total: 187 mm; Diámetro total: 477 mm; Código de protección de ingreso: IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua; Código de protección de impacto mec.: IK10 | 20 J resistente a vandalismo; Ángulo de inclinación estándar post-top: 0°; Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral: -; Tipo de cubierta óptica: Recipiente/cubierta de policarbonato, resistente a UV; Peso neto: 6,800 kg; Marca de inflamabilidad: Para montaje en superficies normalmente inflamables; Marca CE: Sí; Marca ENEC: Marca ENEC; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Remarks: * En temperaturas ambiente extremas, el luminario se puede atenuar automáticamente para proteger los componentes; Rango de temperatura ambiente: -40 a +50 °C; Clasificación de sostenibilidad: Signify Circle; Clase de reparación: Reparación Clase B, el controlador y la fuente de luz de la luminaria pueden ser reemplazados por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período de tiempo prolongado.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 58,7 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 55,2 %; Relación de contenido reciclable del producto terminado: 55,2 %; PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad funcional: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / salida de lúmenes (lm) Unidad declarada * 35000 (h) * mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P; Full EOC: 871869986505400; Código de orden mostrado (solo B2B): 912300024268; N.° de material (12NC): 912300024268; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8718699865054; Numerador: paquetes por caja externa: 1; EAN/UPC - Caja: 8718699865054; Código de la línea de productos: BDP260 | TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP; (c) Signify