Le système d'éclairage doit être TownTune ou, à défaut, répondre aux critères suivants : le système d'éclairage doit comporter des luminaires à LED certifiés ENEC, adaptés à une installation neuve ou à un remplacement à l'identique (1:1) de luminaires à montage supérieur dans l'environnement urbain. Le luminaire doit faire partie d'une famille, étendant les possibilités d'application sur toute la zone tout en rendant les opérations de maintenance moins coûteuses et plus faciles grâce à des composants partagés. La famille offrira la flexibilité d'inclure, pour un déploiement immédiat ou futur, des accessoires permettant de personnaliser l'esthétique en ajoutant des auvents supérieurs, des anneaux inférieurs ou, sauf pour le CCB, les deux. Cette spécification est applicable à TownTune LYRE (doté d’un support de montage supérieur distinct). Il devrait offrir une large gamme de flux lumineux, avec un flux système allant de 800 à 13 000 lumens dans un bol plat en polycarbonate. Une efficacité élevée, jusqu'à 140 lm/W, doit être possible. Un large choix d'au moins 30 optiques symétriques, asymétriques et routières doit être disponible pour optimiser chaque application. Une persienne optionnelle pour limiter la lumière gênante ou le rétroéclairage (sauf pour l’optique symétrique) doit être disponible, également en version rétrofit. De plus, un large choix de températures de couleur (730, 740, 727, 722 ou 830) pour le moteur d'éclairage doit être disponible. Une version optimisée de ClearStar avec une température de couleur 518 ou 420 est disponible pour les situations sensibles à l'environnement. Le système d'éclairage doit être doté d'un système d'identification basé sur un code QR, permettant d'identifier chaque luminaire de manière unique et de référencer facilement et précisément les informations relatives à l'installation, à la maintenance et aux pièces détachées. Les luminaires doivent être protégés contre les infiltrations (IP66), protégés contre les chocs (IK10) et doivent être équipés d’un embout pour montage en sommet de mât de 62 mm. Les luminaires devraient également avoir une longue durée de vie de 100 000 heures minimum à L93. Et le système doit offrir un large choix d’options de gradation et de contrôle, telles que lineswitch, dynadim, CLO, Dali, jusqu’à la compatibilité Zhaga system ready Zd4i avec Interact City pour optimiser l’efficacité grâce à un éclairage intelligent déployé à l’avenir. Il est également possible de prévoir une prise Zd4i compatible avec le système Zhaga, orientée vers le bas, pour de futurs capteurs. Le luminaire a une période de garantie de 5 ans. Tolérance de flux lumineux: +/-7%; Chromaticité initiale: (0.410, 0.390) SDCM <5; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Température Tolérance de l'indice de rendu des couleurs: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Taux de défaillance du driver à 5 000 h: 0,5 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L96; Code famille lampe: LED50 | LED module 5000 lm; Source lumineuse remplaçable: Oui; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Type de moteur de la source lumineuse: LED; Service Tag: Oui; Lighting Technology: LED; Échelle de valeur: Performance; Garantie: 5 ans; rendement du flux lumineux vers le haut: 0; Flux lumineux: 3 900 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 98 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): 80; Température de couleur: 830 blanc chaud; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 77° - 11° x 156°; Type d'optique extérieur: Distribution semi-intensive 10; Surface projetée effective: 0,089 m²; Tension d'entrée: 220-240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 21 A; Temps d'appel: 0,225 ms; Puissance: 40 W; Facteur de puissance (fraction): 0.98; Connexion: Connecteur interne; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 26; Classe de protection IEC: Classe de sécurité II; Protection contre les surtensions (communes/différentielles): Niveau de protection contre les surtensions standard; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt); Interface de commande: -; Flux lumineux constant: Non; Type d'DALI: DALI-2™; Niveau de gradation maximal: 10%; Matériaux du boîtier: Fonte d’aluminium; Matériaux du réflecteur: Acrylate; Matériaux optiques: Méthacrylate (PMMA); Matériaux du cache optique/de la lentille: Méthacrylate (PMMA); Matériel de fixation: Aluminium; Couleur du boîtier: Gris; Dispositif de montage: Top de mât pour diamètre 62 mm; Forme du cache optique/de la lentille: Lentille convexe; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Hauteur totale: 580 mm; Diamètre total: 477 mm; Code d'indice de protection: IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK09 | 10 J; Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât: 0°; Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard: -; Type de cache optique/de lentille: Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV; Poids net: 10,500 kg; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Risque photobiologique: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Remarques: * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement son flux afin de protéger ses composants; Plage de température ambiante: -40 à +50 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Catégorie de réparation: Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.; PRG total A1-A3 (éq CO2) dans la DEP: 68 kg CO₂e; Ratio de matière non vierge du produit: 56,4 %; Taux de contenu recyclable du produit fini: 56,7 %; Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée: Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh); Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg): Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh); Display Name Product: BDP270 LED50-4S/830 II DM10 62P; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): BDP270 LED50-4S/830 II DM10 62P; Full EOC: 871869988204400; Code de commande affiché (B2B uniquement): 912300024463; Code 12NC: 912300024463; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8718699882044; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8718699882044; Code de la famille de produits: BDP270 | TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE; (c) Signify