Valaistusjärjestelmän tulee olla TownTune tai vaihtoehtoisesti täyttää seuraavat vaatimukset: Valaistusjärjestelmässä tulee olla ENEC-sertifioituja LED-pohjaisia valaisimia, jotka soveltuvat uusiin asennuksiin tai 1:1 korvaamiseen pylväänpäällisten valaisimien kanssa kaupunkiympäristössä. Valaisimen tulee kuulua valaisinperheeseen, joka laajentaa sovellusmahdollisuuksia koko alueella ja tekee ylläpidosta edullisempaa ja helpompaa yhteisten komponenttien ansiosta. Perhe mahdollistaa joustavasti lisävarusteiden, kuten yläkupujen, alarenkaiden tai – CCB-mallia lukuun ottamatta – molempien, lisäämisen heti tai myöhemmin ulkonäön ja tuntuman yksilöllistämiseksi. Tämä spesifikaatio on voimassa TownTune CPT:n (Central Post Top) osalta. Sen tulee tarjota laaja valikoima valovirtoja; järjestelmän valovirta tasaisessa PC-kupussa vaihtelee 600:sta 13 000 lumeniin. Korkean hyötysuhteen, jopa 145 lm/W, tulee olla mahdollinen. Vähintään 30 symmetristä, epäsymmetristä ja katuvalaistukseen sopivaa optista vaihtoehtoa tulee olla saatavilla sovelluskohtaista optimointia varten. Valinnainen louvre-suoja häiritseville tai taustavalo-optiikoille (paitsi symmetrisille optiikoille) on oltava saatavilla, myös jälkiasennuksena. Lisäksi valomoottorille on oltava saatavilla laaja värilämpötila-alue (730, 740, 727, 722 tai 830). Optimoitu ClearStar-versio, jossa valon väri on 518 tai 420, on saatavilla ympäristöherkkiin tilanteisiin. Valaistusjärjestelmässä on oltava QR-pohjainen tunnistusjärjestelmä, joka tekee jokaisesta valaisimesta yksilöllisen, jolloin asennus-, huolto- ja varaosatiedot ovat helposti ja tarkasti löydettävissä. Valaisimien tulee olla pöly- ja kosteussuojattuja (IP66), iskunkestäviä (IK10) ja varustettu sovitteella 60 mm tai 76 mm maston päälle asennettavaa liitäntää varten. Valaisimien käyttöiän tulisi olla vähintään 100 000 tuntia L93-luokituksella. Järjestelmässä tulee olla monipuoliset himmennys- ja ohjausvaihtoehdot, kuten lineswitch, dynadim, CLO, Dali sekä Zhaga system ready Zd4i -yhteensopivuus Interact Cityn kanssa, jotta tehokkuutta voidaan optimoida tulevaisuudessa käyttöönotettavien älykkäiden valaistusratkaisujen avulla. Valinnaisesti myös alaspäin suunnattu Zhaga-yhteensopiva Zd4i-liitin tulevia antureita varten. Valaisimien takuuaika on viisi (5) vuotta. Valovirran toleranssi: +/-7%; Alkuperäinen kromaattisuus: (0.410, 0.390) SDCM <5; Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%; Alun Värintoistoindeksin toleranssi: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Liitäntälaitteen vikatiheys, kun käyttöikää on kulunut 5 000 tuntia: 0,5 %; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana: 10 %; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h): L100; Lamppuperheen koodi: LED35 | LED module 3500 lm; Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä; Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö; Liitäntälaite mukana: Kyllä; Valonlähdemoduulin tyyppi: LED; Huoltotunniste: Kyllä; Lampun tyyppi: LED; Arvoasteikko: Tehokas; Takuuaika: 5 vuotta; Ylöspäin suuntautuvan valon suhde: 0; Valovirta: 2 448 lm; Värilämpötila (nim.): 3000 K; Valotehokkuus (nimellinen): 92 lm/W; Värintoistoindeksi (CRI): 80; Valonlähteen väri: 830 Warm white; Valaisimen valokeila: 152° x 155°; Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi: Symmetrinen valonjako 50; Tehokas heijastettu alue: 0,042 m²; Tulojännite: 220-240 V; Viivatiheys: 50 to 60 Hz; Alkuperäinen CLO-energiankulutus: 26.5 W; Keskimääräinen CLO-energiankulutus: 27 W; Vakiovalovirran tehonkulutus käyttöiän lopussa: 27.5 W; Kytkentävirtasysäys: 21 A; Kytkentäaika: 0,225 ms; Teho: 26,5 W; Tehokerroin (murtoluku): 0.97; Liitäntä: Sisäinen liitin; Kaapeli: Kaapeli 6,0 m ilman pistoketta; Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 26; Suojausluokka IEC: Suojausluokka II; Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali): Vakioylijännitesuojaustaso; Himmennettävä: Kyllä; Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus; Ohjauskäyttöliittymä: DALI; Jatkuva valontuotto: Kyllä; DALI tyyppi: DALI; Enimmäishimmennystaso: 10%; Integroitu ohjaus: Vakiovalovirta; Rungon materiaali: Painevalettu alumiini; Heijastimen materiaali: Akrylaatti; Optiikan materiaali: Polymetyylimetakrylaatti; Optisen kuvun/linssin materiaali: Polymetyylimetakrylaatti; Kiinnitysmateriaali: Alumiini; Kotelon väri: Harmaa; Asennuslaite: Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm; Optisen kuvun/linssin muoto: Kupera linssi; Optisen kuvun/linssin viimeistely: Clear; Kokonaiskorkeus: 187 mm; Kokonaishalkaisija: 477 mm; Suojausluokan koodi: IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä; Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa: 0°; Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa: -; Optiikan suojan tyyppi: Polykarbonaattikupu/-suoja, UV-kestävä; Nettopaino: 6,800 kg; Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille; CE-merkintä: Kyllä; ENEC-merkintä: ENEC-merkintä; Fotobiologinen riski: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C; Huomautukset: * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.; Ympäristön lämpötila: -40...+50 ˚C; Kestävän kehityksen profiili: Unclassified; Korjausluokka: Korjausluokka B. Huoltoteknikko voi vaihtaa tämän valaisimen liitäntälaitteen ja valonlähteen. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla pidennetyn ajan.; Lämmityspotentiaali (GWP) yhteensä EPD:n vaiheissa A1–A3 (hiilidioksidiekvivalentteina): 58,7 kg CO₂e; Ei-ensiömateriaalin osuus tuotteessa: 55,2 %; Kierrätettävän materiaalin osuus valmiissa tuotteessa: 55,2 %; Kokonaislämmityspotentiaali (GWP) B6 (kg CO2eq), ilmoitettu yksikkö: Laske paikallisen energialähteen mukaan: teho (kW, ilmoitettu yksikkö) * Käyttöikä (h, ilmoitettu yksikkö) * energialähde (kg CO2 eq / kWh); Kokonaislämmityspotentiaali (GWP) B6 (kg CO2eq), toiminnallinen yksikkö: Laske paikallisen energialähteen mukaan: teho (kW, ilmoitettu yksikkö) * 1 000 (lm) / valovirta (lm, ilmoitettu yksikkö) * 35 000 (h) * energialähde (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P; EOC-koodi: 871869988452900; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 912300024482; Tuotekoodi (12NC): 912300024482; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8718699884529; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 1; EAN/UPC – laatikko: 8718699884529; Tuoteperheen koodi: BDP260 | TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP; (c) Signify