Belysningssystemet skal være TownTune eller alternativt opfylde følgende kriterier: Belysningssystemet skal indeholde ENEC-certificerede LED-armaturer, egnet til nyinstallation eller 1:1 udskiftning/eftermontering af stolpetop-armaturer i det urbane miljø. Armaturet skal være en del af en produktfamilie, hvilket udvider anvendelsesmulighederne i hele området og reducerer samt forenkler vedligeholdelse gennem fælles komponenter. Familien skal tilbyde fleksibilitet med mulighed for at inkludere tilbehør til direkte eller fremtidig installation, for at tilpasse udseende og udtryk ved at tilføje topbaldakiner, bundringe eller begge dele, undtagen CCB. Denne specifikation gælder for TownTune CPT (central stolpetop). Den skal tilbyde et bredt udvalg af lumenudgange med en systemflux fra 600 til 13.000 lumen i en flad PC-skål. En høj effektivitet på op til 145 Lm/W skal kunne opnås. Et bredt udvalg af mindst 30 symmetriske, asymmetriske og vejoptikker skal være tilgængelige for at optimere til hver anvendelse. En valgfri louvre til forstyrrende lys eller baglys (undtagen for symmetrisk optik) skal være tilgængelig, også som eftermontering. Derudover skal der være et bredt udvalg af farvetemperaturer (730, 740, 727, 722 eller 830) til rådighed for LED-modulet. En optimeret ClearStar-version med lysfarve 518 eller 420 er tilgængelig til miljøfølsomme områder. Belysningssystemet skal have et QR-baseret identifikationssystem, der gør hvert enkelt armatur entydigt identificerbart og dermed gør det nemt og præcist at finde oplysninger om installation, vedligeholdelse og reservedele. Armaturerne skal have kapslingsklasse IP66, slagfasthed IK10 og være udstyret med stuts til mastetop (60 mm eller 76 mm). Armaturerne bør også have en lang levetid på 100.000 timer ved minimum L93. Og systemet skal have et bredt udvalg af dæmpnings- og styringsmuligheder såsom lineswitch, dynadim, CLO, DALI, op til Zhaga system ready Zd4i-kompatibilitet med Interact City for at optimere effektiviteten via fremtidig intelligent belysning. Der kan som tilvalg leveres en nedadvendt Zhaga System Ready Zd4i-fatning til fremtidige sensorer. Lysarmaturet har en garantiperiode på 5 år. Lysstrømstolerance: +/-7%; Indledende kromaticitet: (0.381, 0.379) SDCM <5; Tolerance for strømforbrug: +/-10%; Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.: 0,5 %; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer: 10 %; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer: L100; Kode for lampeserie: LED35 | LED module 3500 lm; Udskiftelig lyskilde: Ja; Antal forkoblingsenheder: 1 enhed; Driver inkluderet: Ja; Lyskildes motortype: LED; Service-kode: Ja; Lighting Technology: LED; Værditrappe: ydelse; Garantiperiode: 5 år; Opadrettet lysudbyttegrad: 0; Lysstrøm: 2.482 lm; Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 115 lm/W; Farvegengivelsesindeks (CRI): 70; Lyskildefarve: 740 Neutral hvid; Armatur til lysstrålespredning: 152° x 155°; Optiktype til brug udendørs: Symmetrisk lysfordeling 50; Effektivt projekteret område: 0,042 m²; Indgangsspænding: 220-240 V; Linjefrekvens: 50 to 60 Hz; Indledende CLO-strømforbrug: 21.5 W; Gennemsnitligt CLO-strømforbrug: 22 W; Slut-CLO-strømforbrug: 22.5 W; Startstrøm: 15 A; Starttid: 0,295 ms; Effekt: 21,5 W; Effektfaktor (brøk): 0.99; Tilslutning: Internt stik; Kabel: 6,0 m kabel uden stik; Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 29; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse II; Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel): Standardniveau for sikring mod spændingsudsving; Dæmpbar: Ja; Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte; Lysstyringssystem: DALI; Konstant lysudbytte: Ja; DALI type: DALI; Maksimalt dæmpningsniveau: 10%; Indbygget lysstyringssystem: Konstant lysudbytte; Materiale for lampehus: Formstøbt aluminium; Reflektormateriale: Akrylat; Optikmateriale: Polymetylmetakrylat; Optikafskærmning/objektivmateriale: Polymetylmetakrylat; Fikseringsmateriale: Aluminium; Farve på armaturhus: Grå; Monteringsanordning: Mastetop til 62 mm diameter; Optikafskærmning/objektivform: Konveks linse; Optikafskærmning/objektivfinish: Klar; Samlet højde: 187 mm; Samlet diameter: 477 mm; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk; Standardhældningsvinkel, stolpetop: 0°; Standardhældningsvinkel, sidemontering: -; Optikafskærmningstype: Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-bestandig; Nettovægt: 6,800 kg; Mærke for brændbarhed: Til montering på normaltantændelige overflader; CE-mærke: Ja; ENEC-mærke: ENEC-mærke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; EU RoHS-godkendt: Ja; Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C; Bemærkninger: * Ved ekstreme temperaturer dæmpes armaturet muligvis automatisk for at beskytte komponenterne; Omgivelsestemperaturområde: -40 til +50 °C; Bæredygtighedsklassificering: Signify Circle; Reparationsklasse: Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.; GWP samlet A1-A3 (CO2-ækvivalenter) i EPD: 58,7 kg CO₂e; Andel af genbrugsmateriale i produktet: 55,2 %; Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt: 55,2 %; GWP i alt B6 (kg CO2-ækv.) Deklareret enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq / kWh); GWP samlet B6 (kg CO2-ækv./kWh) – funktionel enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P; Full EOC: 871869988453600; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 912300024483; Materialenummer (12NC): 912300024483; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8718699884536; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 1; EAN/UPC – kasse: 8718699884536; Produktseriekode: BDP260 | TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP; (c) Signify