Sistemul de iluminat trebuie să fie CityCharm sau, alternativ, să fie echivalent cu următoarele criterii: sistemul de iluminat trebuie să fie potrivit pentru instalații noi sau renovări în medii urbane. Ar trebui să fie disponibil cu 3 modele diferite de difuzoare. Placa LED ar trebui să fie rotundă pentru a se integra frumos în designul aparatului de iluminat. Ar trebui să ofere o gamă largă de fluxuri luminoase, cu un flux luminos al sistemului cuprins între 780 și 8.300 de lumeni. Trebuie să fie posibilă o eficacitate ridicată de până la 144 lm/W. Trebuie să fie disponibile elemente optice simetrice, asimetrice și stradale pentru a optimiza fiecare aplicație. Cel puțin un grilaj opțional pentru iluminare obstructivă sau de fundal (cu excepția opticii simetrice) trebuie să fie disponibil și ca modernizare. Trebuie să fie disponibilă o gamă largă de temperaturi de culoare (730, 740, 727, 722 sau 830) pentru motorul de lumină. Ar trebui să fie disponibile mai multe accesorii decorative pentru a permite experimentarea cu culorile și cu volumul difuzorului. Aparatul de iluminat ar trebui să fie disponibil și cu o sursă de lumină cu dispersie verticală, ca opțiune. Pentru distribuțiile stradale rezidențiale, aparatul de iluminat trebuie să fie disponibil cu un difuzor pentru a asigura o lumină foarte confortabilă, cu o reducere maximă a performanței de 7%. Clasa de siguranță electrică I și II. Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este de la -20° până la +50°C. Sistemul de iluminat trebuie să aibă un sistem de identificare bazat pe QR, care să facă fiecare aparat de iluminat identificabil în mod unic, permițând astfel referirea cu ușurință și exactitate a informațiilor despre instalare, întreținere și piesele de schimb. Aparatul de iluminat ar trebui să ofere acces direct atât la aparataj, cât și la placa LED. Aparatele de iluminat trebuie să fie protejate la pătrundere conform IP66 și protejate la impact până la IK11 (50 jouli). Aparatele de iluminat ar trebui să aibă, de asemenea, o durată lungă de viață de 100.000 de ore @L96 minim. Ar trebui să fie disponibilă o protecție la supratensiune de până la 10 kV. Protecția împotriva sării marine (test de pulverizare cu sare SST, 1.000 de ore) trebuie să fie oferită ca opțiune. Ar trebui să existe o gamă largă de opțiuni de reglare a intensității luminoase și de control, cum ar fi DynaDimmer, CLO, DALI, până la compatibilitatea Zhaga-D4i (ZD4i) cu Interact pentru a optimiza eficiența prin intermediul iluminatului inteligent. Aparatul de iluminat trebuie să aibă o perioadă de garanție de 5 ani. Sistemul de iluminat trebuie să aibă certificare ENEC. Toleranță flux luminos: +/-10%; Cromatică inițială: (0.3818, 0.3796) SDCM <5; Toleranță consum de energie: +/-10%; Inițială Toleranța indicelui de redare a culorilor: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h: 10 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L100; Cod familie lămpi: LED20 | LED Module 2000 lm; Sursă de lumină înlocuibilă: Da; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Tip motor sursă de lumină: LED; Etichetă de service: Da; Lighting Technology: LED; Tier: Performanță; Perioadă de garanţie: 5 ani; Randament luminos orientat în sus: 0,034; Flux luminos: 1.579,5 lm; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 123 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): 70; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 740; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 360°; Tip optic exterior: Distribuție medie; Zona proiectată efectivă: 0,1124 m²; Tensiune de intrare: De la 220 până la 240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Consum inițial de energie CLO: 12.8 W; Consum mediu de energie CLO: 13 W; Consum de curent CLO final: 13.2 W; Curent de pornire: 15 A; Timp pornire: 0,295 ms; Putere: 12,8 W; Factor de putere (fracție): 0.98; Conexiune: Cablu/fire fara conector; Cablu: Cablu de 0,2 m fără conector; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 29; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial): Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun; Cu reglarea intensității luminoase: Nu; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant; Interfață de comandă: -; Flux luminos constant: Da; Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase: Nu se aplică; Comandă încorporată: Flux luminos constant; Material carcasă: Aluminiu; Material reflector: -; Material sistem optic: Policarbonat; Capac optic/material lentilă: Policarbonat; Material de fixare: Aluminiu; Culoare carcasă: Gri; Dispozitiv de montare: Ștuț axial pentru diametrul de 60 mm; Capac optic/formă lentilă: Semisferic; Finisaj capac optic/finisaj: Transparent; Înălțime totală: 530 mm; Diametru total: 555 mm; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK10 | 20 J rezistent la vandalizare; Unghi standard de înclinație în cap de stâlp: 0°; Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț: 0°; Tip capac optic/lentilă: Glob/capac din policarbonat; Greutate netă: 12,000 kg; Marcaj de inflamabilitate: -; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Observații: * La temperaturi ambientale extreme, aparatul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele; Interval temperatură ambientală: De la -40 până la +50 ºC; Scor de sustenabilitate: Signify Circle; GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD: 92,7 kg CO₂e; Raportul de materiale nevirgine din produs: 41,7 %; Recyclable content ratio of the finished product: 42,1 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată: Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională: Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh); Display Name Product: BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S; Full EOC: 871951420188000; Cod de comandă afișat (doar B2B): 20188000; Număr material (12NC): 912300024680; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8719514201880; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8719514201880; Cod familie de produse: BDS490 | CITYCHARM CORDOBA; (c) Signify