Il sistema di illuminazione deve essere CoreLine Tempo Medium di Philips o, in alternativa, deve soddisfare i seguenti criteri: il sistema di illuminazione deve essere dotato di apparecchi per illuminazione LED certificati ENEC che offrono sostituzioni di retrofit 1:1 dirette per la tecnologia convenzionale, per non dover sostituire l'impianto elettrico e i pali. Deve offrire sostituzione di retrofit per gli apparecchi per illuminazione fino a 150 W HID e fino a 250 W HPI-T. L'impianto di illuminazione deve altresì essere dotato di un sistema di identificazione basato su QR che rende ciascun apparecchio identificabile in modo univoco, permettendo così di utilizzare in modo semplice e accurato le informazioni sull'installazione, la manutenzione e i ricambi. Ciascun apparecchio per illuminazione deve essere dotato di una staffa di montaggio a U e di un connettore IP68 a 3 poli rapido esterno. Gli apparecchi per illuminazione devono avere una lunga durata di 75.000 ore L80 a Tq +25 °C e offrire un'efficacia elevata di 120 lm/W. Il sistema deve anche offrire una scelta di flusso sistema (8.000, 12.000 e 16.000 lumen). Gli apparecchi per illuminazione devono essere protetti contro l'ingresso di polveri e liquidi (IP66) e contro gli urti (IK08). Devono anche offrire protezione da sovratensione di 6 kV/8 kV. Tolleranza al flusso luminoso: +/-7%; Cromaticità iniziale: (0.434, 0.403) SDCM <5; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 10 %; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h: 10 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h: L80; Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore: L90; Codice famiglia lampada: LED120 | LED module 12000 lm; Sorgente luminosa sostituibile: No; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Tipo di motore sorgente luminosa: LED; Service tag: Sì; Lighting Technology: LED; Tier: Performance; Periodo di garanzia: 5 anni; Rapporto di emissione luminosa verso l'alto: 0; Flusso luminoso: 12.000 lm; Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 136 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): 70; Colore sorgente luminosa: 730 bianco caldo; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 9° - 41° x 102°; Tipo di ottica aree esterne: Asimmetrica; Superficie di proiezione effettiva: 0,09 m²; Tensione in ingresso: Da 220 a 240 V; Frequenza di linea: 50 to 60 Hz; Corrente di spunto: 53 A; Tempo di spunto: 0,3 ms; Consumo energetico: 88 W; Fattore di potenza (frazione): 0.98; Connessione: Connettore esterno CE; Cavo: Cavo 1,0 m a 3 poli, con spina compatibile Wieland/Adels; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 8; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I; Protezione da sovratensioni (comune/differenziale): Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune; Distorsione armonica totale: 7,7 %; Dimmerabile: No; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Unità di alimentazione (On/Off); = Emissione luminosa costante: No; Materiale del corpo: Alluminio; Materiale del riflettore: -; Materiale ottico: Policarbonato; Materiale copertura ottica/lenti: Vetro; Materiale fissaggio: Alluminio; Colore alloggiamento: Grigio; Dispositivo di montaggio: Staffa montaggio a parete; Forma copertura ottica/lenti: Piatta; Finitura copertura ottica/lenti: Trasparente; Lunghezza complessiva: 340,5 mm; Larghezza complessiva: 265 mm; Altezza complessiva: 67,4 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 67 x 265 x 341 mm ; e una gestione termica: IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici; Angolo standard di inclinazione testa palo: 0°; Angolo di inclinazione standard ingresso laterale: 0°; Tipo copertura ottica: Vetro piano; Peso netto: 5,000 kg; Emergenza centralizzata: No; Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici normalmente infiammabili; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC; Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Remarks: * A temperature ambiente estreme, l'apparecchio per illuminazione potrebbe diminuire automaticamente l'emissione luminosa per proteggere i componenti; Intervallo temperatura ambiente: Da -40 a +45 °C; Rating di sostenibilità: Unclassified; Classe di riparazione: Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.; GWP totale A1-A3 (CO2eq) nell'EPD: 63,5 kg CO₂e; Rapporto materiale non vergine del prodotto: 4,84 %; Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito: 50,4 %; GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh); GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh); Display Name Product: BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3; Full EOC: 871869990515600; Descrizione codice locale: 90515600; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 90515600; Codice materiale (12NC): 912300057764; Codice locale: 90515600; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8718699905156; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8718699905156; Codice famiglia prodotto: BVP125 | Coreline tempo medium; (c) Signify