Sistemul de iluminat trebuie să fie Coreline tempo mare de la Philips sau, alternativ, trebuie să respecte următoarele criterii: Sistemul de iluminat trebuie să includă corpuri de iluminat pe bază de LED-uri certificate ENEC, care sunt înlocuitoare directe de modernizare 1:1 pentru tehnologia convențională, păstrând astfel aceeași instalație electrică și stâlpi. Acesta trebuie să ofere o înlocuire de modernizare pentru corpurile de iluminat de până la 400 W HPT-T. Sistemul de iluminat trebuie să dispună de un sistem de identificare bazat pe QR care să permită identificarea unică a fiecărui corp de iluminat, permițând astfel ca informațiile privind instalarea, întreținerea și piesele de schimb să fie identificate ușor și precis. Fiecare corp de iluminat trebuie să aibă un suport de montare în formă de U și un conector extern rapid cu 3 poli IP68. Corpurile de iluminat trebuie să aibă o durată de viață lungă, de 75.000 de ore L80 la Tq +25 ºC, și să ofere o eficiență ridicată de 120 lm/W. Sistemul trebuie să ofere, de asemenea, o gamă de fluxuri luminoase pentru sistem - 16.000, 21.000 și 26.000 de lumeni. Corpurile de iluminat trebuie să aibă protecție împotriva pătrunderii de corpuri străine la IP66 și împotriva impactului la IK08. De asemenea, acestea trebuie să aibă o protecție ridicată împotriva supratensiunilor de 6 kV/8 kV. Toleranță flux luminos: +/-7%; Cromatică inițială: (0.434, 0.403) SDCM <5; Toleranță consum de energie: +/-10%; Inițială Toleranța indicelui de redare a culorilor: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 75000 h: 10 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h: 10 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 75.000 h: L80; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L90; Cod familie lămpi: LED160 | LED module 16000 lm; Sursă de lumină înlocuibilă: Da; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Tip motor sursă de lumină: LED; Etichetă de service: Da; Lighting Technology: LED; Tier: Performanță; Perioadă de garanţie: 5 ani; Randament luminos orientat în sus: 0; Flux luminos: 16.000 lm; Temperatură de culoare corelată (nom.): 3000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 142 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): 70; Culoare sursă de lumină: Alb cald 730; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 52° x 102°; Tip optic exterior: Asimetric; Zona proiectată efectivă: 0,15 m²; Tensiune de intrare: De la 220 până la 240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Curent de pornire: 53 A; Timp pornire: 0,3 ms; Putere: 114 W; Factor de putere (fracție): 0.99; Conexiune: Conector extern; Cablu: Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 8; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial): Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun; Deformare armonică totală: 8,5 %; Cu reglarea intensității luminoase: Nu; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit); Flux luminos constant: Nu; Material carcasă: Aluminiu; Material reflector: -; Material sistem optic: Policarbonat; Capac optic/material lentilă: Sticlă; Material de fixare: Aluminiu; Culoare carcasă: Gri; Dispozitiv de montare: Suport de montaj pe perete; Capac optic/formă lentilă: Plat; Finisaj capac optic/finisaj: Transparent; Lungime totală: 340,5 mm; Lățime totală: 422 mm; Înălțime totală: 67,4 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 67 x 422 x 341 mm ; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK08 | 5 J rezistent la vandalizare; Unghi standard de înclinație în cap de stâlp: 0°; Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț: 0°; Tip capac optic/lentilă: Sticlă plată; Greutate netă: 7,500 kg; Central de urgență: Nu; Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; Risc fotobiologic: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Observații: * La temperaturi ambientale extreme, aparatul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele; Interval temperatură ambientală: De la -40 până la +45 ºC; Scor de sustenabilitate: Unclassified; Categorie de reparații: Clasa de reparații D, acest produs nu este conceput pentru a fi reparat.; GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD: 75 kg CO₂e; Raportul de materiale nevirgine din produs: 5,11 %; Recyclable content ratio of the finished product: 40,9 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată: Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională: Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh); Display Name Product: BVP130 LED160-4S/730 A; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): BVP130 LED160-4S/730 A; Full EOC: 871869990520000; Cod de comandă afișat (doar B2B): 90520000; Număr material (12NC): 912300057770; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8718699905200; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8718699905200; Cod familie de produse: BVP130 | CORELINE TEMPO LARGE; (c) Signify