Le système d’éclairage doit être un modèle CoreLine Tempo Small gen2 de Philips ou, sinon, il doit répondre aux critères suivants : Le système d'éclairage doit comporter des luminaires à base de LED certifiés par l'ENEC qui sont des remplacements directs 1:1 de la technologie conventionnelle, tout en conservant la même installation électrique et les mêmes poteaux. Il doit permettre de remplacer les luminaires équipés de lampes HID 70 W. Le système d'éclairage doit disposer d'un système d'identification basé sur la technologie QR qui rend chaque luminaire identifiable de manière unique, et permet ainsi de référencer facilement et précisément les informations relatives à l'installation, à la maintenance et aux pièces de rechange. Les luminaires doivent avoir une longue durée de vie de 100 000 heures L80 à Tq +25ºC, et offrir une efficacité élevée d'au moins 130 lm/W. Le système doit également offrir un flux système de 4 000 lumens et de 6 000 lumens. Les luminaires doivent être protégés contre les chocs selon la norme IK08 et avoir une protection contre l'eau et la poussière selon la norme IP66. Chaque luminaire doit disposer d'un connecteur rapide externe à 3 pôles IP68 ainsi que d'une protection contre les surtensions de 6-8 KV. Tolérance de flux lumineux: +/-7%; Chromaticité initiale: (0.382, 0.379) SDCM <5; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Température Tolérance de l'indice de rendu des couleurs: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 75 000 h: 10 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 75 000 h: L80; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L90; Code famille lampe: LED49 | LED module 4900 lm; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Type de moteur de la source lumineuse: LED; Service Tag: Oui; Type de lampe: LED; Valeur ajoutée: Performance; Garantie: 5 ans; rendement du flux lumineux vers le haut: 0; Flux lumineux: 4 263 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 136 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): 70; Température de couleur: 730 blanc chaud; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 60° x 120°; Type d'optique extérieur: Asymétrique; Surface projetée effective: 0,02 m²; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 18 A; Temps d'appel: 0,3 ms; Puissance: 31 W; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Connexion: Connecteur externe; Câble: Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 30; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Protection contre les surtensions (communes/différentielles): Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun; Distorsion harmonique totale: 9,7 %; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt); Flux lumineux constant: Non; Matériaux du boîtier: Aluminium; Matériaux du réflecteur: -; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Verre; Matériel de fixation: Aluminium; Couleur du boîtier: Gris; Dispositif de montage: Console de montage mural; Forme du cache optique/de la lentille: Plat; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Longueur totale: 286,9 mm; Largeur totale: 211,5 mm; Hauteur totale: 64 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 64 x 212 x 287 mm ; Code d'indice de protection: IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK08 | 5 J protection contre le vandalisme; Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât: 0°; Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard: 0°; Type de cache optique/de lentille: Verre plat; Poids net: 2,570 kg; Secours central: Non; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Risque photobiologique: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Plage de température ambiante: -40 à +45 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Catégorie de réparation: Classe de réparation D, ce produit n'est pas conçu pour être réparé.; PRG total A1-A3 (éq CO2) dans la DEP: 48,1 kg CO₂e; Ratio de matière non vierge du produit: 6,38 %; Taux de contenu recyclable du produit fini: 52,5 %; Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée: Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh); Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg): Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh); Display Name Product: BVP111 LED49-4S/730 OFA52; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): BVP111 LED49-4S/730 OFA52; Code EOC: 872016955681200; Code de commande affiché (B2B uniquement): 55681200; Code 12NC: 912300060468; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8720169556812; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8720169556812; Code famille de produits: BVP111 | Coreline tempo small gen2; (c) Signify