Belysningssystemet skal være Coreline tempo lille gen2 fra Philips. Belysningssystemet skal inkludere ENEC-certificerede LED-baserede lysarmaturer, der er designet til 1:1 eftermontering som erstatning for konventionel teknologi, således at de samme elektriske installation og poler bevares. Det skal tilbyde eftermonteringserstatning for armaturer med 70 W HID-lamper. Belysningssystemet skal have et QR-baseret identifikationssystem, der gør hvert armatur unikt identificerbart, og derved gør det muligt at referere til installations-, vedligeholdelses- og reservedelsinformation nemt og præcist. Armaturerne skal have en lang levetid på 100.000 timer L80 ved Tq +25º C og have en høj virkningsgrad på minimum 130 lm/W. Systemet skal desuden tilbyde en systemlysstrøm på 4.000 lumen og 6.000 lumen. Armaturerne skal være stødbeskyttede i henhold til IK08 og være vand- og støvbeskyttet til IP66. Hvert armatur skal have et eksternt 3-polet IP68-lynstik samt en overspændingsbeskyttelse på 6-8 kV. Lysstrømstolerance: +/-7%; Indledende kromaticitet: (0.382, 0.379) SDCM <5; Tolerance for strømforbrug: +/-10%; Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 75.000 timer: 10 %; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer: 10 %; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 75000 timer: L80; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer: L90; Kode for lampeserie: LED49 | LED module 4900 lm; Antal forkoblingsenheder: 1 enhed; Driver inkluderet: Ja; Lyskildes motortype: LED; Service-kode: Ja; Lighting Technology: LED; Værditrappe: ydelse; Garantiperiode: 5 år; Opadrettet lysudbyttegrad: 0; Lysstrøm: 4.263 lm; Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 136 lm/W; Farvegengivelsesindeks (CRI): 70; Lyskildefarve: 730 Varm hvid; Armatur til lysstrålespredning: 10° x 60°; Optiktype til brug udendørs: Symmetrisk; Effektivt projekteret område: 0,02 m²; Indgangsspænding: 220 til 240 V; Linjefrekvens: 50 to 60 Hz; Startstrøm: 18 A; Starttid: 0,3 ms; Effekt: 31 W; Effektfaktor (brøk): 0.9; Tilslutning: Eksternt stik; Kabel: 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet; Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 30; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse I; Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel): Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand; Samlet harmonisk forvrængning: 9,7 %; Dæmpbar: Nej; Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk); Konstant lysudbytte: Nej; Materiale for lampehus: Aluminium; Reflektormateriale: -; Optikmateriale: Polykarbonat; Optikafskærmning/objektivmateriale: Glas; Fikseringsmateriale: Aluminium; Farve på armaturhus: Grå; Monteringsanordning: Vægmonteringsbeslag; Optikafskærmning/objektivform: Fladt; Optikafskærmning/objektivfinish: Klar; Samlet længde: 286,9 mm; Samlet bredde: 211,5 mm; Samlet højde: 64 mm; Mål (højde x bredde x dybde): 64 x 212 x 287 mm ; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet; Standardhældningsvinkel, stolpetop: 0°; Standardhældningsvinkel, sidemontering: 0°; Optikafskærmningstype: Planglas; Nettovægt: 2,570 kg; Centraliseret nødbelysning: Nej; Mærke for brændbarhed: Til montering på normaltantændelige overflader; CE-mærke: Ja; ENEC-mærke: ENEC-mærke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; EU RoHS-godkendt: Ja; Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C; Omgivelsestemperaturområde: -40 til +45 °C; Bæredygtighedsklassificering: Unclassified; Reparationsklasse: Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret.; GWP samlet A1-A3 (CO2-ækvivalenter) i EPD: 48,1 kg CO₂e; Andel af genbrugsmateriale i produktet: 6,38 %; Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt: 52,5 %; GWP i alt B6 (kg CO2-ækv.) Deklareret enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq / kWh); GWP samlet B6 (kg CO2-ækv./kWh) – funktionel enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BVP111 LED49-4S/730 S; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): BVP111 LED49-4S/730 S; Full EOC: 872016955735200; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 912300060470; Materialenummer (12NC): 912300060470; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8720169557352; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 1; EAN/UPC – kasse: 8720169557352; Produktseriekode: BVP111 | Coreline tempo small gen2; (c) Signify