A Philips CoreLine tempo small gen2 megoldását vagy az alábbi feltételeknek megfelelő világítástechnikai rendszert kell használni: A világítástechnikai rendszer tartalmazzon olyan, ENEC-tanúsítvánnyal rendelkező, LED-alapú lámpatesteket, amelyekkel közvetlenül lecserélhetők a hagyományos fényforrások, hogy ugyanazokat a szerelvényeket és oszlopokat lehessen használni. Tegye lehetővé a 70 W-os HID-lámpákkal szerelt lámpatestek közvetlen cseréjét. Rendelkezzen olyan QR-alapú azonosító rendszerrel, amely minden egyes lámpatestet egyedileg azonosíthatóvá tesz, lehetővé téve a felszerelésre, a karbantartásra és pótalkatrészekre vonatkozó információk egyszerű és pontos megtalálását. A lámpatestek L80 és Tq +25 ºC mellett érjenek el hosszú, 100 000 órás élettartamot, és rendelkezzenek magas, 130 lm/W-os hatásfokkal. A rendszer fényárama legyen 4000 vagy 6000 lumen. A lámpatestek biztosítsanak IP66 szintű por és víz elleni védelmet, valamint IK08 szintű ütésvédelmet, és rendelkezzenek külső 3 pólusú, IP68 védelemmel és 6 8 kV túlfeszültség-védelemmel felszerelt gyorscsatlakozóval. Fényáram-tolerancia: +/-7%; Kezdeti színérték: (0.382, 0.379) SDCM <5; Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Meghajtó meghibásodási aránya 75 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 10 %; Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 10 %; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 75 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L80; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L90; Lámpacsalád kódja: LED49 | LED module 4900 lm; Előtétegységek száma: 1 egység; Előtét mellékelve: Igen; Fényforrás fényrendszerének típusa: LED; Szervizcímke: Igen; Lighting Technology: LED; Értéklétra: Teljesítmény; Jótállási idő: 5 év; Felfelé irányuló fényhányados: 0; Fényáram: 4 263 lm; Korrelált színhőmérséklet (névleges): 3000 K; Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 136 lm/W; Színvisszaadási index (CRI): 70; A fényforrás színe: 730 meleg fehér; Lámpatest fényeloszlása: 10° x 60°; Kültéri optika típusa: Szimmetrikus; Hatékonyan megvilágított terület: 0,02 m²; Bemeneti feszültség: 220–240 V; Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz; Induló áramlökés: 18 A; Indulási idő: 0,3 ms; Teljesítmény: 31 W; Teljesítménytényező (tört): 0.9; Csatlakoztatás: Külső csatlakozó; Kábel: 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval; Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 30; IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály; Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti): Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén; Teljes harmonikus torzítás: 9,7 %; Szabályozható: Nem; Előtét/tápegység/transzformátor: Tápegység (be/ki); Állandó fénykibocsátás: Nem; Ház anyaga: Alumínium; Reflektor anyaga: -; Optikai anyag: Polikarbonát; Optikai búra/lencse anyaga: Üveg; Rögzítőanyag: Alumínium; Ház színe: Szürke; Rögzítőeszköz: Fali rögzítőelem; Optikai búra/lencse formája: Lapos; Optikai búra/lencse bevonata: Átlátszó; Teljes hossz: 286,9 mm; Teljes szélesség: 211,5 mm; Teljes magasság: 64 mm; Méretek (magasság × szélesség × mélység): 64 x 212 x 287 mm ; Por és víz elleni védelem kódja: IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett; Mech. behatások elleni védelem kódja: IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett; Normál dőlésszögű oszlopfej: 0°; Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél: 0°; Optikai búra típusa: Síküveg; Nettó tömeg: 2,570 kg; Központi vészvilágítás: Nem; Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez; CE jelölés: Igen; ENEC jel: ENEC-jel; Fénybiológiai kockázat: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C; Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 – +45 °C; Fenntarthatósági besorolás: Unclassified; Javítási kategória: D javítási osztály, ez a termék nem javításra készült.; GWP összes A1-A3 (CO2eq) az EPD-ben: 48,1 kg CO₂e; A termékben lévő nem elsődleges anyag aránya: 6,38 %; A késztermék újrahasznosítható tartalom aránya: 52,5 %; Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Deklarált egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: Teljesítmény deklarált egység (kW) * Szolgálati idő (óra) deklarált egység * energiamix (kg CO2eq / kWh); Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Funkcionális egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: (teljesítmény deklarált egység (kW) * 1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm) deklarált egység * 35000 (óra) * energiamix (kg CO2 eq / kWh)); Display Name Product: BVP111 LED49-4S/730 S; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): BVP111 LED49-4S/730 S; Full EOC: 872016955735200; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 55735200; Cikkszám (12NC): 912300060470; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8720169557352; Számláló – csomag külső dobozonként: 1; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8720169557352; Termékcsalád kódja: BVP111 | Coreline tempo small gen2; (c) Signify