El sistema de iluminación debe ser Coreline tempo large de Philips o, como opción, debe seguir los criterios siguientes: El sistema de iluminación debe contar con luminarias basadas en LED con certificación ENEC que permitan la sustitución retrocompatible 1:1 de tecnología convencional conservando los mismos postes e instalación eléctrica. Debe ofrecer la sustitución de luminarias de hasta 400 W HPT-T. El sistema de alumbrado debe contar con un sistema de identificación basado en QR capaz de identificar cada luminaria de manera única, permitiendo así que la información sobre la instalación, el mantenimiento y las piezas de repuesto se pueda consultar de forma fácil y precisa. Cada luminaria debe tener un soporte de montaje en forma de U y un conector externo rápido de 3 polos IP68. Las luminarias deben tener una larga vida útil de 75 000 horas L80 a Tq +25 °C, y ofrecer una alta eficacia de 120 lm/W. El sistema también debe ofrecer una selección de flujo del sistema: 16 000, 21 000 y 26 000 lúmenes. Las luminarias deben estar protegidas contra la entrada según la norma IP66 y contra los impactos según la norma IK08. También deben tener una alta protección contra sobretensiones de 6 kV/8 kV. Tolerancia de flujo luminoso: +/-7%; Cromaticidad inicial: (0.382, 0.379) SDCM <5; Tolerancia de consumo de energía: +/-10%; Índice Tolerancia del índice de reproducción cromática: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 75.000 h: 10 %; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 75.000 h: L80; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h: L90; Código de familias de lámparas: LED300 | LED module 30000 lm; Número de unidades de equipo: 1 unidad; Driver incluido: Sí; Light source engine type: LED; Service tag: Sí; Lighting Technology: LED; Escalera de valor: Óptima; Período de garantía: 5 años; Ratio de potencia lumínica ascendente: 0; Flujo luminoso: 30.000 lm; Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000 K; Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 139 lm/W; Índice de reproducción cromática (IRC): 70; Color de la fuente de luz: 740 blanco neutro; Apertura de haz de luz de la luminaria: 52° x 102°; Tipo de óptica al aire libre: Optiflux asimétrico, ángulo del eje de 52°; Área de proyección efectiva: 0,15 m²; Tensión de entrada: 220 a 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Corriente de arranque: 53 A; Tiempo de irrupción: 0,3 ms; Consumo de energía: 209 W; Factor de potencia (fracción): 0.99; Conexión: Conector externo; Cable: Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos; Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 8; Clase de protección IEC: Seguridad clase I; Surge Protection (Common/Differential): Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV; Distorsión armónica total: 10,9 %; Regulable: No; Driver/unidad de potencia/transformador: Fuente de alimentación (On/Off); Flujo luminoso constante: No; Material de la carcasa: Aluminio; Material del reflector: -; Material óptico: Policarbonato; Material del cierre óptico/lente: Vidrio; Fixation material: Aluminio; Color de la carcasa: Gris; Dispositivo de montaje: Brazo mural; Forma del cierre óptico/lente: Plano; Acabado de cierre óptico/lente: Transparente; Longitud global: 340,5 mm; Anchura global: 422 mm; Altura global: 67,4 mm; Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 67 x 422 x 341 mm ; Código de protección de entrada: IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión; Índice de protección frente a choque mecánico: IK08 | 5 J resistente al vandalismo; Post-top en ángulo de inclinación estándar: 0°; Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar: 0°; Tipo de cubierta óptica: Cristal plano; Peso neto: 7,500 kg; Emergencia centralizada: No; Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies normalmente inflamables; Marca CE: Sí; Certificado ENEC: Certificado ENEC; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Conforme con EU RoHS: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Rango de temperatura ambiente: -40 °C a +45 °C; Sustainability rating: Unclassified; Categoría de reparación: Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 75 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 5,11 %; Proporción de contenido reciclable del producto terminado: 40,9 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad Funcional: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BVP130 LED300-4S/740 OFA52; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): BVP130 LED300-4S/740 OFA52; Full EOC: 872016955898400; Código de pedido mostrado (solo B2B): 55898400; Código 12NC: 912300060476; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8720169558984; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 1; Embalaje con código EAN/UPC: 8720169558984; Código de gama de producto: BVP130 | CORELINE TEMPO LARGE; (c) Signify