Het verlichtingssysteem moet CorelineTempo Large zijn of eventueel een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria: het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerde LED-armaturen hebben die zijn ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele lichtbronnen, met behoud van dezelfde elektrische installatie en masten. Het moet een vervanging bieden voor armaturen tot 400 W HPT-T. Het verlichtingssysteem moet ook een identificatiesysteem hebben op basis van QR-codes, zodat elke armatuur uniek te identificeren is en informatie over de installatie, het onderhoud en de reserveonderdelen eenvoudig en nauwkeurig kan worden geraadpleegd. Elke armatuur moet een U-vormige, universele montagebeugel hebben en een externe snelle 3-polige IP68-connector. De armaturen moeten een lange levensduur hebben van 75.000 uur L80 bij Tq +25ºC en een hoog rendement bieden van 120 lm/W. Het systeem moet ook keuze bieden uit systeemlichtstromen - 16.000, 21.000 en 26.000 lumen. De armaturen moeten een classificatie hebben van waterdichtheid tot IP66 en van slagvastheid tot IK08. Ze moeten ook een hoge bescherming tegen schakelpieken hebben van 6 kV/8 kV. Tolerantie lichtstroom: +/-7%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.382, 0.379) SDCM <5; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Initiële Tolerantie kleurweergave-index: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur: 10 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 10 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur: L80; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L90; Type lichtbron: LED300 | LED module 30000 lm; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Light source engine type: LED; Servicetag: Ja; Lamptype: LED; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Opwaartse lichtopbrengstverhouding: 0; Lichtstroom: 30.000 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 142 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): 70; Kleur lichtbron: 740 neutraalwit; Bundelspreiding armatuur: 70° x 21°; Type optiek buiten: Symmetrisch; Effectief stralingsgebied: 0,15 m²; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanloopstroom: 53 A; Aanlooptijd: 0,3 ms; Energieverbruik: 209 W; Vermogensfactor (fractie): 0.99; Aansluiting: Externe connector; Kabel: Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 8; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Surge Protection (Common/Differential): Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus; Totale harmonische vervorming: 10,9 %; Dimbaar: Nee; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit (aan/uit); Constante lichtopbrengst: Nee; Materiaal behuizing: Aluminium; Reflectormateriaal: -; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Glas; Fixation material: Aluminium; Kleur behuizing: Grijs; Bevestigingsvoorziening: Wandmontagebeugel; Vorm optische lichtkap/lens: Vlak; Afwerking optische lichtkap/lens: Helder; Totale lengte: 340,5 mm; Totale breedte: 422 mm; Totale hoogte: 67,4 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 67 x 422 x 341 mm ; Beschermingsklasse: IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht; IK-classificatie: IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme; Standaard kantelhoek opzetmontage: 0°; Standaard kantelhoek opschuifmontage: 0°; Type lichtkap: Vlak glas; Nettogewicht: 7,500 kg; Centrale noodpost: Nee; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Bereik omgevingstemperatuur: -40 tot +45 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 75 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 5,11 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 40,9 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BVP130 LED300-4S/740 S; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): BVP130 LED300-4S/740 S; Full EOC: 872016955899100; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8720169558991; Materiaalnummer (12NC): 912300060477; Lokale code: 8720169558991; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8720169558991; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8720169558991; Code productfamilie: BVP130 | CORELINE TEMPO LARGE; (c) Signify