Osvetľovací systém musí byť Coreline tempo large od spoločnosti Philips, prípadne musí spĺňať nasledujúce parametre: Osvetľovací systém musí obsahovať LED svietidlá s certifikáciou ENEC, ktoré sú priamou náhradou konvenčnej technológie, a preto majú rovnakú elektroinštaláciu a uchytenie na stĺpy. Musí umožňovať modernizáciu svietidiel HPT-T s výkonom až 400 W. Systém osvetlenia musí mať identifikačný systém založený na QR kóde, ktorého pomocou možno každé svietidlo jedinečne identifikovať, čo umožňuje jednoduché a presné vyhľadávanie informácií týkajúcich sa montáže, údržby a náhradných dielov. Každé svietidlo musí mať montážnu konzolu v tvare U a externý trojpólový konektor IP68 na rýchle pripojenie. Svietidlá musia ponúkať životnosť 75 000 hodín pri L80 a okolitej teplote Tq +25 °C a vysokú účinnosť až 120 lm/W. Systém musí navyše umožňovať výber svetelného toku systému 16 000, 21 000 a 26 000 lúmenov. Svietidlá musia mať ochranu proti vniknutiu vody podľa štandardu IP66 a ochranu proti nárazu podľa štandardu IK08. Musia sa navyše vyznačovať vysokou ochranu proti prepätiu na úrovni 6 kV/8 kV. Tolerancia svetelného toku: +/-7%; Počiatočná chromatickosť: (0.382, 0.379) SDCM <5; Tolerancia spotreby: +/-10%; Odchýlka poč. indexu podania farieb: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 75 000 h: 10 %; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h: 10 %; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 75 000 h: L80; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h: L90; Kód radu svetelného zdroja: LED300 | LED module 30000 lm; Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka; Vrátane napájača: Áno; Typ systému svetelného zdroja: LED; Servisná značka: Áno; Typ svetelného zdroja: LED; Hodnotový rebríček: Výkon; Záručná lehota: 5 rokov; Pomer svetla vyžarovaného nahor: 0; Svetelný tok: 30 000 lm; Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 4000 K; Merný výkon (menovitý) (nom.): 142 lm/W; Index podania farieb (CRI): 70; Farba svetelného zdroja: 740 neutrálna biela; Rozptyl svetelného lúča svietidla: 70° x 21°; Typ optiky, exteriér: Symetrická; Účinná vystavená plocha: 0,15 m²; Vstupné napätie: 220 až 240 V; Sieťová frekvencia: 50 to 60 Hz; Nárazový prúd: 53 A; Čas zapínania: 0,3 ms; Výkon: 209 W; Účinnosť (zlomok): 0.99; Zapojenie: Externý konektor; Kábel: 1,0 m kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels; Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 8; Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda I; Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim): Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime; Celkové harmonické skreslenie: 10,9 %; Stmievateľné: Nie; Driver/napájacia jednotka/transformátor: Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté); Konštantný svetelný výkon: Nie; Materiál telesa: Hliník; Materiál reflektora: -; Optický materiál: Polykarbonát; Materiál optického krytu: Sklo; Materiál upevnenia: Hliník; Farba telesa: Sivá; Montážne zariadenie: Konzola na nástennú montáž; Tvar optického krytu: Ploché; Povrchová úprava optického krytu: Číra; Celková dĺžka: 340,5 mm; Celková šírka: 422 mm; Celková výška: 67,4 mm; Rozmery (výška x šírka x hĺbka): 67 x 422 x 341 mm ; Krytie IP: IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody; Kód krytia IP (mechanický náraz): IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom; Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa: 0°; Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru: 0°; Typ optického krytu: Ploché sklo; Čistá hmotnosť: 7,500 kg; Centrálna núdzová prevádzka: Nie; Značka horľavosti: Na montáž na bežne horľavých povrchoch; Značka CE: Áno; Značka ENEC: Značka ENEC; Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno; Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C; Rozsah okolitých teplôt: –40 až +45 °C; Hodnotenie trvalej udržateľnosti: Unclassified; Trieda opravy: Trieda opráv D: tento výrobok nie je určený na opravu.; Celkový GWP A1-A3 (ekvivalent CO2) v EPD: 75 kg CO₂e; Pomer nepanenského materiálu produktu: 5,11 %; Pomer recyklovateľného obsahu hotového výrobku: 40,9 %; GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Deklarovaná jednotka: Vypočítajte, prosím, s použitím vášho lokálneho energetického mixu: deklarovaná jednotka výkonu (kW) * deklarovaná životnosť (hodín) * energetický mix (kg CO2eq / kWh); GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Funkčná jednotka: Vypočítajte pomocou hodnoty vášho lokálneho energetického mixu: Deklarovaná jednotka výkonu (kW) * 1000 (lm)/deklarovaná jednotka svetelného toku (lm)*35000 (hodín) * energetický mix (kg CO2 ekv./kWh); Zobraziť názov produktu: BVP130 LED300-4S/740 S; Zobrazený opis objednávkového kódu (DTN, len B2B): BVP130 LED300-4S/740 S; Úplné EOC (iba B2B): 872016955899100; Zobrazený objednávkový kód (len B2B): 55899100; Číslo materiálu (12NC): 912300060477; Čitateľ SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/súprava/puzdro: 8720169558991; Čitateľ SAP – počet balení v škatuli: 1; EAN/UPC – balenie: 8720169558991; Kód radu produktov: BVP130 | CORELINE TEMPO LARGE; (c) Signify