A luminária deve ser Clearflood gen2 ou, alternativamente, deve ser equivalente aos seguintes critérios: Deve ser um holofote baseado em LED com certificação ENEC e ENEC+ e deve estar em conformidade com CE, ROHS e REACH.A família de produtos deve oferecer, pelo menos, 2 opções de manutenção diferentes, incluindo opções de abertura sem ferramentas e de vidro fixo, e, pelo menos, 4 opções de acabamento diferentes, incluindo uma opção em bruto (não pintada, não anodizada), uma opção de revestimento em pó padrão testada durante 500 horas numa câmara de ensaio de pulverização de sal, uma opção marítima testada durante 1000 horas numa câmara de ensaio de pulverização de sal e uma opção de piscina. Para esta opção de piscina, pelo menos uma amostra da família de luminárias proposta deverá ser testada de forma independente quanto à sua resistência à corrosão em atmosferas de piscina. Durante o ensaio, a luminária deverá ser submetida a uma solução de Hipoclorito de Cálcio e Ureia , dentro de uma câmara com um ângulo de inclinação de cerca de 20o em relação à vertical. Os LEDs da luminária proposta devem ter uma manutenção mínima esperada de lúmens de 100.000 horas a L90.A família de luminárias proposta deverá propor ópticas com pelo menos 15 distribuições de luz assimétricas diferentes e nenhuma distribuição simétrica para escolher, a fim de se adaptar precisamente a qualquer aplicação, ao mesmo tempo em que atende às normas de iluminação. A família de produtos proposta oferecerá proteção padrão contra surtos elétricos de até 6 kV em modo diferencial e 8 kV em modo comum no nível da luminária. Além disso, a luminária oferecerá a opção de proteção extra contra surtos elétricos de até 10 kV em modo diferencial e 10 kV em modo comum no nível da luminária. A resistência ao impacto do produto deve ser, no mínimo, IK08, certificada de acordo com a norma IEC 62262 para a caixa do núcleo. A proteção do produto contra entrada de água deve ser certificada IP66 de acordo com IEC 60598-1:2008 / IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011 / IEC 60598-2-5:1998 sem o uso de cola no conjunto da luminária. O produto deve ser compatível com a CEM de acordo com as normas EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011. A resistência à vibração sinusoidal dos produtos propostos deve ser testada e atendida de acordo com a norma IEC 60068-2-27:2008 com as especificações abaixo. O comprovante correspondente deve ser anexado à oferta.O teste deve ser realizado em três eixos (x, y, z): OZ, OX, OY. A luminária deverá ser sujeita a uma vibração com uma gama de frequências de 5Hz-30Hz. amplitude de aceleração de 0,5g E deverá ter uma duração de 100 000 ciclos. (+/-10%). Após os ciclos de vibração, a luz deve cumprir os requisitos da norma IEC EN 60598-1 e funcionar de acordo com a norma. A conformidade deverá ser realizada por medição e/ou inspeção visual. O binário de aperto dos parafusos de fixação não deve ser inferior ao binário especificado nas instruções de montagem. A luminária deve permanecer LIGADA. Não deve haver danos visíveis, como rachaduras, quebras ou fissuras. A resistência a choques repetitivos dos produtos propostos deve ser testada e atendida de acordo com a norma IEC 60068-2-27:2008 com as especificações abaixo. O comprovante correspondente deve ser anexado à oferta. O teste deve ser realizado em três eixos (x-y-z). OZ, OX, OY. A luminária será submetida a 2 impactos de força de 30g (-10%, +5%). Após dois impactos de 30 g, a luz deve cumprir os requisitos das normas IEC EN 60598-1 e IEC EN 60598-2-3 e funcionar de acordo com a norma. A conformidade deve ser realizada por medição e/ou inspeção visual: O torque de aperto dos parafusos de fixação não deve ser inferior ao torque especificado nas instruções de montagem. Não deve haver choques elétricos. Não deve haver danos visíveis, como rachaduras, quebras, fendas ou fissuras A luminária deve estar equipada com uma etiqueta inteligente digital (autocolante com código QR), visível no exterior da luminária, bem como na caixa da luminária, e deve ser entregue com etiquetas autocolantes adicionais a instalar no interior da porta do mastro. Ao usar um smartphone e um aplicativo dedicado, esta etiqueta inteligente fornecerá os seguintes benefícios para facilitar as operações de instalação e manutenção: O aplicativo dedicado permitirá o acesso a informações detalhadas específicas do produto (por exemplo, pacote de lúmens, tipo de óptica, etc.) na etiqueta da caixa, bem como instruções de montagem. O aplicativo dedicado permitirá o registro do produto no local, após a instalação, por exemplo, para inscrever o produto com um possível programa de garantia. O aplicativo dedicado permitirá a notificação de falhas ao fabricante. A aplicação específica deve fornecer apoio ao diagnóstico e permitir a identificação das peças sobresselentes específicas disponíveis. A aplicação específica deve permitir a colocação em funcionamento das peças sobresselentes para as definições iniciais, diretamente a partir do smartphone. O condutor da família de produtos proposta deve permitir uma (re)programação sem descontinuidades através da tecnologia NFC. A família de produtos proposta deve estar equipada com tecnologia NFC (comunicação em campo próximo), para que o controlador possa ser (re)programado no local sem necessidade de desmontar a luminária. A família de produtos proposta deverá ser programável usando um dispositivo NFC dedicado e um smartphone com software dedicado instalado. A programabilidade proposta deve permitir a (re)programação dos níveis de regulação da intensidade luminosa e do fluxo correspondente. A tecnologia proposta permitirá que os instaladores configurem mais rapidamente os controladores instalados e/ou os controladores de reserva sem terem de lidar com fios ou ligar os controladores. A família de luminárias proposta deve oferecer pelo menos uma opção de controle sem fio para a qual a luminária deve ser equipada com um driver de LED certificado D4i e um ou dois soquetes na parte superior do invólucro da luminária e/ou suporte do holofote, de acordo com o mais recente livro Zhaga 18. Esses soquetes devem permitir a conexão de futuros sensores e/ou controladores certificados Zhaga-D4i sem abrir a luminária. A conformidade com o Zhaga-D4i garantirá a interoperabilidade especificada pelo Zhaga-D4i (à prova do futuro) desses sensores/controladores. A alimentação dos sensores/controladores nos soquetes Zhaga é fornecida pelo driver D4i, portanto não há necessidade de uma caixa de alimentação separada ou conversão de energia. A interface permitirá fácil instalação mecânica e sem ferramentas, substituição e conexão de sensores/controladores no local, em 10 segundos. A família de produtos proposta deve possuir e ser acompanhada de uma Declaração Ambiental do Produto (DAP). Tolerância do fluxo luminoso: +/-7%; Cromaticidade inicial: (0.329,0.342); Tolerância de consumo de energia: +/-10%; Tolerância de índice de restituição cromática inicial: -2; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h: 10 %; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 100.000 h: L95; Código da família das lâmpadas: LED600 | LED module 60000 lm; Número de unidades de equipamento: 2 unidades; Driver incluído: Sim; Tipo de motor de fonte de luz: LED; Service tag: Sim; Escala de valor: Performance; Período de garantia: 5 anos; Rácio de fluxo luminoso ascendente: 0; Fluxo Luminoso: 45.630 lm; Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K; Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 134 lm/W; Índice de Restituição Cromática (IRC): 70; Cor da fonte de luz: 740 branco neutro; Difusão de feixe da luz da luminária: 5° - 13° x 128°; Tipo de ótica exterior: Assimétrica; Área projetada eficaz: 0,22 m²; Tensão de entrada: 230 V; Frequência de linha: 50 to 60 Hz; Corrente de irrupção: 77 A; Tempo de irrupção: 150 ms; Unidade de alimentação: 341 W; Fator de potência (Fração): 0.99; Ligação: Unidade de ligação de 3 polos; Cabo: -; Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 4; Classe de proteção IEC: Classe de segurança I; Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial): 6/8 kV; Distorção harmónica total: 6,3 %; Regulável: Não; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade de fonte de alimentação; Interface de controlo: -; Fluxo luminoso constante: Não; Material do corpo: Alumínio; Material refletor: -; Material da ótica: Acrílico; Material do difusor ótico: Vidro; Material de fixação: Alumínio; Cor do compartimento: Alumínio; Dispositivo de montagem: Suporte de montagem ajustável; Forma do difusor ótico: Plana; Acabamento do difusor ótico: Transparente; Comprimento global: 696 mm; Largura total: 465 mm; Altura total: 140 mm; Dimensões (Altura x largura x profundidade): 140 x 465 x 696 mm ; Código de proteção de entrada: IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato; Código de proteção mecânica contra impactos: IK08 | 5 J protegido contra vandalismo; Ângulo de inclinação standard no topo da coluna: -; Ângulo de inclinação standard na entrada lateral: -; Tipo de difusor ótico: Vidro transparente; Peso líquido: 16,000 kg; Marca de inflamabilidade: -; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC plus; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C; Intervalo de temperatura ambiente: -40 °C a 50 °C; Classificação de sustentabilidade: Signify Circle; Classe de reparação: Classe de reparo B: o driver e a fonte de luz desta luminária podem ser substituídos por um técnico de serviço. As peças e a documentação estão disponíveis por um período prolongado.; PAG total A1-A3 (CO2eq) em EPD: 300 kg CO₂e; Proporção de material não virgem do produto: 5,04 %; Proporção de conteúdo reciclável do produto acabado: 58,8 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada: Por favor, calcule usando o valor da sua mistura energética local: Potência declarada (kW) * Vida útil declarada (horas) * Mistura energética (kg CO2eq / kWh); PAG total B6 (kg CO2eq) Unidade Funcional: Por favor, calcule usando o valor do seu mix energético local: Potência declarada (kW) * 1000 (lm) / fluxo luminoso (lm) * 35000 (h) * mix energético (kg CO2 eq / kWh); Nome a apresentar, produto: BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU; EOC completo (apenas B2B): 872016979619500; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 79619500; Número de material (12NC): 912300060558; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8720169796195; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 1; EAN/UPC - Caso: 8720169796195; Código da família de produtos: BVP656 | CLEARFLOOD GEN2 MEDIUM; (c) Signify