Aparatul de iluminat trebuie să fie Clearflood gen2 sau, alternativ, să fie echivalent cu următoarele criterii: Trebuie să fie un proiector cu LED-uri certificat ENEC și ENEC+ și să respecte CE, ROHS și REACH.Familia de produse ar trebui să ofere cel puțin 2 opțiuni de întreținere diferite, inclusiv opțiuni de deschidere fără unelte și opțiuni de sticlă fixă și cel puțin 4 opțiuni diferite de finisaj, inclusiv o opțiune nefinisată (nevopsită, neanodizată), o opțiune standard de acoperire cu pulbere testată timp de 500 de ore într-o cameră de testare prin pulverizare cu sare, o opțiune marină testată timp de 1000 de ore într-o cameră de testare prin pulverizare cu sare și o opțiune pentru piscină. Pentru această opțiune de piscină, cel puțin un eșantion din familia de aparate de iluminat propusă va fi testat independent pentru rezistența la coroziune în atmosferele piscinei. În timpul încercării, aparatul de iluminat trebuie supus unei soluții de hipoclorit de calciu și uree într-o cameră la un unghi de înclinare de aproximativ 20o față de verticală. LED-ul aparatului de iluminat propus trebuie să aibă o întreținere minimă estimată a fluxului luminos de 100.000 ore la L90.Familia de aparate de iluminat propusă va propune optice cu cel puțin 15 distribuții luminoase asimetrice diferite și fără distribuție simetrică din care să aleagă pentru a se potrivi cu precizie oricărei aplicații, respectând în același timp normele de iluminat. Familia de produse propusă trebuie să ofere protecție standard împotriva supratensiunilor electrice de până la 6 kV în modul diferențial și 8 kV în modul comun la nivelul aparatului de iluminat. În plus, aparatul de iluminat va oferi opțiunea de protecție suplimentară împotriva supratensiunilor electrice de până la 10 kV în modul diferențial și 10 kV în modul comun la nivelul aparatului de iluminat. Rezistența la impact a produsului trebuie să aibă minimum certificare IK08 conform normei IEC 62262 pentru carcasa principală. Protecția produsului la pătrunderea apei trebuie să fie aibă certificare IP66 conform IEC 60598-1:2008/IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011/IEC 60598-2-5:1998 fără utilizarea adezivului în ansamblul aparatului de iluminat. Produsul trebuie să fie compatibil EMC conform EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011. Rezistența la vibrații sinusoidale a produselor propuse va fi testată și îndeplinită conform IEC 60068-2-27:2008 cu specificațiile de mai jos. Dovada corespunzătoare trebuie să fie anexată la ofertă.Testul se efectuează pe trei axe (x, y, z): OX, OY, OZ. Aparatul de iluminat va fi supus unei vibrații cu o gamă de frecvență între 5Hz și 30Hz O amplitudine a accelerației de 0,5g și trebuie să aibă o durată de 100.000 de cicluri. (+/-10%). După ciclurile de vibrație, aparatul de iluminat trebuie să îndeplinească cerințele IEC EN 60598-1 și să funcționeze în conformitate cu standardul. Conformitatea se realizează prin măsurare și/sau inspecție vizuală. Cuplul de strângere al șuruburilor de fixare nu trebuie să fie mai mic decât cuplul specificat în instrucțiunile de asamblare. Aparatul de iluminat va rămâne PORNIT. Nu trebuie să existe deteriorări vizibile, cum ar fi fisuri, rupturi sau despicături. Rezistența la șocuri repetitive a produselor propuse va fi testată și îndeplinită conform IEC 60068-2-27:2008 cu specificațiile de mai jos. Dovada corespunzătoare trebuie să fie anexată la ofertă. Încercarea se efectuează pe trei axe (x-y-z). OZ, OX, OY. Aparatul de iluminat va fi supus la 2 impacturi cu o forță de 30 g (-10%, +5%). După cele două impacturi de 30 g, corpul de iluminat trebuie să îndeplinească cerințele IEC EN 60598-1 și IEC EN 60598-2-3 și să funcționeze în conformitate cu standardul. Conformitatea se realizează prin măsurare și/sau inspecție vizuală: Cuplul de strângere al șuruburilor de fixare nu trebuie să fie mai mic decât cuplul specificat în instrucțiunile de asamblare. Nu trebuie să existe șocuri electrice. Nu trebuie să existe deteriorări vizibile, cum ar fi fisuri, rupturi sau despicături Aparatul de iluminat va fi echipat cu o etichetă inteligentă activată digital (autocolant cu cod QR), vizibilă pe exteriorul corpului de iluminat, precum și pe cutia acestuia și va fi livrat cu etichete autocolante suplimentare care urmează să fie instalate în interiorul ușii stâlpului. Utilizând un smartphone și o aplicație dedicată, această etichetă inteligentă trebuie să ofere următoarele beneficii pentru a facilita operațiunile de instalare și întreținere: Aplicația dedicată trebuie să permită accesul la informații detaliate specifice produsului (de exemplu, pachetul de lumeni, tipul de sistem optic etc.) de pe eticheta cutiei, precum și la instrucțiuni de montare. Aplicația dedicată va permite înregistrarea produsului la fața locului, după instalare, de exemplu pentru înscrierea produsului într-un posibil program de garanție. Aplicația dedicată va permite notificarea defecțiunilor către producător. Aplicația dedicată va oferi suport de diagnosticare și va permite identificarea pieselor de schimb specifice disponibile. Aplicația dedicată va permite punerea în funcțiune a pieselor de schimb la setările inițiale, direct de pe smartphone. Balastul din familia de produse propusă trebuie să permită (re)programarea fără întreruperi prin tehnologia NFC. Familia de produse propusă va fi echipată cu tehnologie NFC (comunicare în câmp apropiat), astfel încât balastul să poată fi (re)programat la locație fără a fi nevoie să dezasamblați corpul de iluminat. Familia de produse propusă va fi programabilă folosind un dispozitiv NFC dedicat și un smartphone cu software dedicat instalat. Programabilitatea propusă trebuie să permită (re)programarea nivelurilor de reglare a intensității luminoase și a fluxului aferent. Tehnologia propusă va permite instalatorilor să configureze mai rapid balasturile instalate și/sau balasturile de rezervă, fără a fi nevoie să se ocupe de cabluri sau să pornească balasturile. Familia de aparate de iluminat propusă ar trebui să ofere cel puțin o opțiune de control fără fir pentru care aparatul de iluminat trebuie să fie echipat cu un driver LED certificat D4i și una sau două prize pe partea superioară a carcasei corpului de iluminat și/sau suportul reflectorului conform celei mai recente cărți Zhaga 18. Astfel de prize vor permite conectarea viitorilor senzori și/sau controlere certificate Zhaga-D4i fără a deschide aparatul de iluminat. Conformitatea Zhaga-D4i va asigura interoperabilitatea specificată de Zhaga-D4i (pentru viitor) a acelor senzori/controlere. Alimentarea senzorilor/controlerelor de la prizele Zhaga este asigurată de balastul D4i, prin urmare nu va fi nevoie de o cutie de alimentare separată sau de conversie de energie. Interfața va permite instalarea, înlocuirea și conectarea senzorilor/controlerelor la fața locului, în decurs de 10 secunde, cu ușurință mecanică și fără instrumente. Familia de produse propusă trebuie să aibă și să fie însoțită de o Declarație de produs de mediu (EPD). Toleranță flux luminos: +/-7%; Cromatică inițială: (0.329,0.342); Toleranță consum de energie: +/-10%; Inițială Toleranța indicelui de redare a culorilor: -2; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h: 10 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L95; Cod familie lămpi: LED600 | LED module 60000 lm; Număr de unități de echipament: 2 unităţi; Balast inclus: Da; Tip motor sursă de lumină: LED; Etichetă de service: Da; Tier: Performanță; Perioadă de garanţie: 5 ani; Randament luminos orientat în sus: 0; Flux luminos: 45.630 lm; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 134 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): 70; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 740; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 5° - 13° x 128°; Tip optic exterior: Asimetric; Zona proiectată efectivă: 0,22 m²; Tensiune de intrare: 230 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Curent de pornire: 77 A; Timp pornire: 150 ms; Putere: 341 W; Factor de putere (fracție): 0.99; Conexiune: Unitate de conectare cu 3 pini; Cablu: -; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 4; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial): 6/8 kV; Deformare armonică totală: 6,3 %; Cu reglarea intensității luminoase: Nu; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică; Interfață de comandă: -; Flux luminos constant: Nu; Material carcasă: Aluminiu; Material reflector: -; Material sistem optic: Acrilat; Capac optic/material lentilă: Sticlă; Material de fixare: Aluminiu; Culoare carcasă: Aluminiu; Dispozitiv de montare: Suport de montaj reglabil; Capac optic/formă lentilă: Plat; Finisaj capac optic/finisaj: Transparent; Lungime totală: 696 mm; Lățime totală: 465 mm; Înălțime totală: 140 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 140 x 465 x 696 mm ; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK08 | 5 J rezistent la vandalizare; Unghi standard de înclinație în cap de stâlp: -; Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț: -; Tip capac optic/lentilă: Sticlă transparentă; Greutate netă: 16,000 kg; Marcaj de inflamabilitate: -; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC plus; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Interval temperatură ambientală: De la -40 °C până la 50 °C; Scor de sustenabilitate: Signify Circle; Categorie de reparații: Făcând parte din clasa de reparații B, balastul și sursa de lumină pot fi înlocuite de un tehnician de service. Piesele și documentația sunt disponibile pentru o perioadă extinsă de timp.; GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD: 300 kg CO₂e; Raportul de materiale nevirgine din produs: 5,04 %; Recyclable content ratio of the finished product: 58,8 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată: Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională: Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh); Display Name Product: BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU; Full EOC: 872016979619500; Cod de comandă afișat (doar B2B): 79619500; Număr material (12NC): 912300060558; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8720169796195; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8720169796195; Cod familie de produse: BVP656 | CLEARFLOOD GEN2 MEDIUM; (c) Signify