Aparatul de iluminat trebuie să fie GameVision sau, alternativ, trebuie să fie conform cu următoarele criterii: Trebuie să fie un proiector pe bază de LED certificat ENEC și să respecte CE, ROHS și REACH.Designul produsului trebuie să fie un singur modul LED combinat cu un reflector închis într-o carcasă din aluminiu în formă de glugă. Reflectorul trebuie să fie în aceeași zonă de impermeabilitate ca și modulul LED și trebuie protejat de un geam. Greutatea aparatului de iluminat propus nu trebuie să depășească 19 kg fără balastul atașat.Familia de produse ar trebui să ofere 3 opțiuni diferite de finisare, inclusiv o opțiune brută (nevopsită, nu anodizată), o opțiune standard de acoperire cu pulbere testată timp de 500 de ore într-o cameră de testare cu pulverizare cu sare și o opțiune marine testată timp de 1000 de ore într-o cameră de testare cu pulverizare cu sare. LED-ul aparatului de iluminat propus trebuie să aibă o întreținere minimă estimată a fluxului luminos de 50.000 ore la L80.Familia de produse propusă trebuie să ofere protecție standard împotriva supratensiunilor electrice de până la 6 kV în modul diferențial și 8 kV în modul comun la nivelul apratului de iluminat. În plus, corpul de iluminat va oferi opțiunea de protecție suplimentară împotriva supratensiunilor electrice de până la 10 kV în modul diferențial și 10 kV în modul comun la nivelul corpului de iluminat. Rezistența la impact a produsului trebuie să aibă minimum certificare IK08 conform normei IEC 62262 pentru carcasa principală. Protecția produsului la pătrunderea apei trebuie să fie aibă certificare IP66 conform IEC 60598-1:2008/IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011/IEC 60598-2-5:1998 fără utilizarea adezivului în ansamblul aparatului de iluminat. Produsul trebuie să fie compatibil EMC conform EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011. Rezistența la vibrații sinusoidale a produselor propuse va fi testată și îndeplinită conform IEC 60068-2-27:2008 cu specificațiile de mai jos. Dovada corespunzătoare trebuie să fie anexată la ofertă.Testul se efectuează pe trei axe (x, y, z): OX, OY, OZ. Aparatul de iluminat va fi supus unor vibrații cu o gamă de frecvență de 5Hz-30Hz O amplitudine de accelerație de 0,5 g și va avea o durată de 100000 de cicluri. (+/-10%). După ciclurile de vibrație, corpul de iluminat trebuie să îndeplinească cerințele IEC EN 60598-1 și să funcționeze în conformitate cu standardul. Conformitatea se realizează prin măsurare și/sau inspecție vizuală. Cuplul de strângere al șuruburilor de fixare nu trebuie să fie mai mic decât cuplul specificat în instrucțiunile de asamblare. Aparatul de iluminat va rămâne PORNIT. Nu trebuie să existe deteriorări vizibile, cum ar fi fisuri, rupturi sau despicături. Aparatul de iluminat va fi echipat cu o etichetă inteligentă activată digital (autocolant cu cod QR), vizibilă pe exteriorul corpului de iluminat, precum și pe cutia acestuia și va fi livrat cu etichete autocolante suplimentare care urmează să fie instalate în interiorul ușii stâlpului. Utilizând un smartphone și o aplicație dedicată, această etichetă inteligentă trebuie să ofere următoarele beneficii pentru a facilita operațiunile de instalare și întreținere: Aplicația dedicată trebuie să permită accesul la informații detaliate specifice produsului (de exemplu, pachetul de lumeni, tipul de sistem optic etc.) de pe eticheta cutiei, precum și la instrucțiuni de montare. Aplicația dedicată va permite înregistrarea produsului la fața locului, după instalare, de exemplu pentru înscrierea produsului într-un posibil program de garanție. Aplicația dedicată va permite notificarea defecțiunilor către producător. Aplicația dedicată va oferi suport de diagnosticare și va permite identificarea pieselor de schimb specifice disponibile. Aplicația dedicată va permite punerea în funcțiune a pieselor de schimb la setările inițiale, direct de pe smartphone. Balastul din familia de produse propusă trebuie să permită (re)programarea fără întreruperi prin tehnologia NFC. Familia de produse propusă va fi echipată cu tehnologie NFC (comunicare în câmp apropiat), astfel încât balastul să poată fi (re)programat la locație fără a fi nevoie să dezasamblați aparatul de iluminat. Familia de produse propusă va fi programabilă folosind un dispozitiv NFC dedicat și un smartphone cu software dedicat instalat. Programabilitatea propusă trebuie să permită (re)programarea nivelurilor de reglare a intensității luminoase și a fluxului aferent. Tehnologia propusă va permite instalatorilor să configureze mai rapid balasturile instalate și/sau balasturile de rezervă, fără a fi nevoie să se ocupe de cabluri sau să pornească balasturile. Familia de aparate de iluminat propusă ar trebui să ofere cel puțin o opțiune de control fără fir pentru care aparatul de iluminat trebuie să fie echipat cu un driver LED certificat D4i și o priză pe driver sau într-o cutie separată care poate fi montată pe catarg sau pe suportul reflectorului. Un astfel de soclu va permite conectarea unui viitor controler certificat Zhaga-D4i fără a deschide aparatul de iluminat. Conformitatea cu Zhaga-D4i va asigura interoperabilitatea specificată de Zhaga-D4i (pentru viitor) a acestor controler. Interfața va permite instalarea, înlocuirea și conectarea controlerului la fața locului, în decurs de 10 secunde, cu ușurință mecanică și fără instrumente. Familia de produse propusă trebuie să aibă și să fie însoțită de o Declarație de produs de mediu (EPD). Toleranță flux luminos: +/-7%; Cromatică inițială: (0.329,0.342); Toleranță consum de energie: +/-10%; Inițială Toleranța indicelui de redare a culorilor: +/-2; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 10 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L80; Cod familie lămpi: LED1760 | LED module 176000 lm; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Tip motor sursă de lumină: LED; Etichetă de service: Da; Tier: Specificație; Perioadă de garanţie: 5 ani; Randament luminos orientat în sus: 0; Flux luminos: 142.972 lm; Temperatură de culoare corelată (nom.): 5700 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 142 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): 70; Culoare sursă de lumină: Alb rece 757; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: -; Tip optic exterior: Asimetric; Zona proiectată efectivă: 0,081 m²; Tensiune de intrare: De la 230 până la 400 V; Frecvență linie: 50 or 60 Hz; Curent de pornire: 30 A; Timp pornire: 300 ms; Putere: 1.000 W; Factor de putere (fracție): 0.9; Conexiune: Unitate de conectare cu 5 pini; Cablu: -; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 2; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial): Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun; Deformare armonică totală: 20 %; Cu reglarea intensității luminoase: Da; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI; Interfață de comandă: DALI; Flux luminos constant: Nu; Tip DALI: DALI; Material carcasă: Aluminiu; Material reflector: Aluminiu; Material sistem optic: -; Capac optic/material lentilă: Sticlă; Material de fixare: Aluminiu; Culoare carcasă: Aluminiu; Dispozitiv de montare: Suport de montaj reglabil; Capac optic/formă lentilă: Plat; Finisaj capac optic/finisaj: Transparent; Lungime totală: 759 mm; Lățime totală: 610 mm; Înălțime totală: 359 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 359 x 610 x 759 mm ; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK08 | 5 J rezistent la vandalizare; Unghi standard de înclinație în cap de stâlp: 10°; Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț: -; Tip capac optic/lentilă: Sticlă transparentă; Greutate netă: 23,000 kg; Marcaj de inflamabilitate: -; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 15 °C; Interval temperatură ambientală: De la -40 până la +50 ºC; Scor de sustenabilitate: Unclassified; Categorie de reparații: Făcând parte din clasa de reparații B, balastul și sursa de lumină pot fi înlocuite de un tehnician de service. Piesele și documentația sunt disponibile pentru o perioadă extinsă de timp.; Display Name Product: BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9; Full EOC: 872016980195000; Cod de comandă afișat (doar B2B): 80195000; Număr material (12NC): 912300060572; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8720169801950; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8720169801950; Cod familie de produse: BVP440 | GAMEVISION; (c) Signify