Le luminaire doit être GameVision de Philips ou, à défaut, doit répondre aux critères suivants :Il doit s'agir d'un projecteur LED certifié ENEC et doit être conforme aux normes CE, ROHS et REACH.La conception du produit doit comporter un module LED unique combiné à un réflecteur isolé dans un boîtier en aluminium en forme de casquette. Le réflecteur doit se trouver dans la même zone d'étanchéité que le module LED et doit être protégé par une fermeture en verre. Le poids du luminaire proposé ne doit pas dépasser 19 kg sans le driver.La famille de produits doit offrir 3 options de finition différentes, dont une finition brute (non peinte, non anodisée), une option de revêtement par poudre testée au brouillard salin pendant 500 heures dans une chambre d'essai et une option "marine" testée au brouillard salin pendant 1 000 heures dans une chambre d'essai. Les LED du luminaire en question doivent garantir un maintien du flux lumineux pendant au moins 50 000 heures à L80.La famille de produits proposée doit offrir une protection standard contre les surtensions électriques allant jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun au niveau du luminaire. De plus, le luminaire doit offrir l'option d'une protection supplémentaire contre les surtensions électriques allant jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun au niveau du luminaire. La résistance aux impacts du produit doit être certifiée au minimum IK08 selon la norme IEC 62262 pour le corps du luminaire. La protection du produit contre la pénétration de l’eau doit être certifiée IP66 selon les normes IEC 60598-1:2008 / IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011 / IEC 60598-2-5:1998 sans utilisation de colle dans l’assemblage du luminaire. Le produit doit être conforme aux normes CEM selon EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011. La résistance aux vibrations sinusoïdales des produits proposés doit être testée et respectée conformément à la norme IEC 60068-2-27:2008 avec les spécifications ci-dessous. Un justificatif correspondant doit être joint à l'offre.L'essai doit être effectué sur trois axes (x, y, z) : OZ, OX, OY. Le luminaire doit être soumis à une vibration avec une plage de fréquences de 5 Hz à 30 Hz ; une amplitude d'accélération de 0,5 g ; et doit avoir une durée de 100 000 cycles. (+/-10%). Après les cycles de vibration, la lumière doit répondre aux exigences de la norme IEC EN 60598-1 et fonctionner conformément à la norme. La conformité doit être vérifiée par mesure et/ou inspection visuelle. Le couple de serrage des vis de fixation ne doit pas être inférieur au couple spécifié dans les instructions de montage. Le luminaire doit rester allumé. Il ne doit y avoir aucun dommage visible tel que des fissures, des cassures ou des fentes. Le luminaire doit être équipé d'une étiquette intelligente et numérique (autocollant QR code), visible à l'extérieur du luminaire, ainsi que sur le carton de livraison du luminaire, et doit être livré avec des autocollants supplémentaires à installer à l'intérieur de la porte du mât. Associée à un smartphone et à une application dédiée, cette étiquette intelligente offrira les avantages suivants pour faciliter les opérations d'installation et de maintenance : l'application dédiée doit permettre d'accéder à des informations détaillées spécifiques au produit (flux lumineux, type d'optique, etc...) à partir de l'étiquette collée sur le produit ou du QR code présent sur la notice de montage. L'application dédiée permettra l'enregistrement du produit sur site, après l'installation, par exemple pour inscrire le produit à un éventuel programme de garantie. L'application dédiée permettra d'indiquer les défauts au fabricant. L'application dédiée fournira une aide au diagnostic et permettra d'identifier les pièces de rechange spécifiques disponibles. L'application dédiée permettra de mettre en service des pièces de rechange avec les réglages initiaux, directement depuis le smartphone. Le driver de la famille de produits proposée doit permettre une (re)programmation via la technologie NFC. La famille de produits proposée sera équipée de la technologie NFC (near field communication), afin que le driver puisse être (re)programmé sur place sans qu'il soit nécessaire de démonter le luminaire. La famille de produits proposée doit être programmable à l'aide d'un appareil NFC dédié et d'un smartphone avec un logiciel dédié installé. La programmabilité proposée doit permettre la (re)programmation des niveaux de gradation et des flux associés. La technologie proposée permettra aux installateurs de configurer plus rapidement les drivers installés et/ou les drivers de rechange sans avoir les câbler ou les mettre sous tension. La famille de luminaires proposée doit offrir au moins une option de commande sans fil pour laquelle le luminaire doit être équipé d'un driver certifié D4i et d'une prise Zhaga sur le driver ou dans un boîtier séparé pouvant être monté sur le mât ou sur le support du projecteur. Cette prise Zhaga permettra de connecter un futur contrôleur certifié Zhaga-D4i sans ouvrir le luminaire. La conformité Zhaga-D4i garantira l’interopérabilité de ces contrôleurs (à l’épreuve du temps) spécifiée par Zhaga-D4i. L'interface doit permettre une installation, un remplacement et une connexion du contrôleur sur site, faciles et sans outil, en moins de 10 secondes. La famille de produits proposée doit posséder et être accompagnée d'une Déclaration Environnementale de Produit (EPD). Tolérance de flux lumineux: +/-7%; Chromaticité initiale: (0.374,0.372); Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Température Tolérance de l'indice de rendu des couleurs: +/-2; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L80; Code famille lampe: LED1800 | LED module 180000 lm; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Type de moteur de la source lumineuse: LED; Valeur ajoutée: Premium; Garantie: 5 ans; rendement du flux lumineux vers le haut: 0; Flux lumineux: 144 393 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 146 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >70; Température de couleur: 740 blanc neutre; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 8° - 26° x 82°; Type d'optique extérieur: Faisceau intensif asymétrique; Surface projetée effective: 0,081 m²; Tension d'entrée: 230-400 V; Fréquence linéaire: 50 or 60 Hz; Courant d’appel: 30 A; Temps d'appel: 300 ms; Puissance: 987,6 W; Facteur de puissance (fraction): 0.99; Connexion: Unité de connexion 3 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 2; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Protection contre les surtensions (communes/différentielles): Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt); Interface de commande: -; Flux lumineux constant: Non; Matériaux du boîtier: Fonte d’aluminium; Matériaux du réflecteur: Aluminium; Matériaux optiques: Aluminium; Matériaux du cache optique/de la lentille: Verre; Matériel de fixation: Aluminium; Couleur du boîtier: Aluminium; Dispositif de montage: Lyre de fixation ajustable; Forme du cache optique/de la lentille: Plat; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Longueur totale: 759 mm; Largeur totale: 610 mm; Hauteur totale: 359 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 359 x 610 x 759 mm ; Code d'indice de protection: IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK08 | 5 J protection contre le vandalisme; Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât: 10°; Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard: -; Type de cache optique/de lentille: Verre transparent anti-réflexion; Poids net: 23,800 kg; Essai au fil incandescent: -; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 15 °C; Plage de température ambiante: -40 à +50 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Display Name Product: BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU; Code EOC: 872110336868300; Code de commande affiché (B2B uniquement): 36868300; Code 12NC: 912300060785; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8721103368683; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8721103368683; Code famille de produits: BVP440 | GAMEVISION; (c) Signify