De armatuur moet GameVision van zijn of een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria: Het moet een ENEC-gecertificeerde LED-schijnwerper zijn die voldoet aan de voorwaarden voor CE, RoHS en REACH.Het product moet bestaan uit één LED-module gecombineerd met een reflector in een aluminium behuizing met kap. De reflector moet zich in dezelfde waterdichte zone bevinden als de LED-module en moet beschermd worden door glas. De voorgestelde armatuur mag zonder de driver niet zwaarder zijn dan 19 kg.De productfamilie moet ten minste 3 verschillende afwerkingsopties bieden, waaronder onbewerkt (niet geverfd, niet geanodiseerd), standaard poedercoating 500 uur getest in een zoutnevelkast en bescherming tegen zeezout 1000 uur getest in een zoutnevelkast. De LED's van de voorgestelde armatuur moeten een minimaal verwacht lumenbehoud hebben van 50.000 uur bij L80.De voorgestelde productfamilie moet standaardbescherming bieden tegen spanningspieken tot 6 kV in differentiaalmodus en 8 kV in normale modus op armatuurniveau. De armatuur moet daarnaast extra bescherming bieden tegen spanningspieken tot 10 kV in differentiaalmodus en 10 kV in normale modus op armatuurniveau. De schokbestendigheid van het product moet minimaal IK08 zijn conform norm IEC 62262 voor de kernbehuizing. Het beschermingsniveau van het product tegen binnendringend water moet IP66 zijn conform IEC 60598-1:2008/IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011/IEC 60598-2-5:1998 zonder gebruik van lijm in de armatuur. Het product moet voldoen aan de EMC-eisen conform EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013 en ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011. De weerstand tegen sinusoïdale trillingen van de voorgestelde producten moet worden getest en voldoen aan de norm IEC 60068-2-27:2008 met de onderstaande specificaties. Het bijbehorende bewijs moet bij de offerte worden gevoegd.De test moet worden uitgevoerd op drie assen (x, y, z): OZ, OX, OY. De armatuur moet worden blootgesteld aan trillingen met een frequentiebereik van 5 Hz tot 30 Hz en een versnellingsamplitude van 0,5 g gedurende 100.000 cycli. (+/-10%). Na de trillingscycli moet de lamp voldoen aan de eisen van IEC EN 60598-1 en functioneren conform de norm. Conformiteit moet worden gecontroleerd door metingen en/of visuele inspectie. Het aanhaalkoppel van de bevestigingsschroeven mag niet lager zijn dan het koppel dat is aangegeven in de montagehandleiding. De armatuur moet ingeschakeld blijven. Er mag geen zichtbare schade zijn zoals scheuren, breuken of barsten. De armatuur zal worden uitgerust met een digitale slimme tag (sticker met QR-code), zichtbaar aan de buitenkant van de armatuur en op de doos van de armatuur. Bij de armatuur worden aanvullende tagstickers geleverd die aan de binnenkant van de deur van de mast moeten worden aangebracht. Met een smartphone en een speciale app biedt deze slimme tag de volgende voordelen om installatie- en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken: Via de tag op de doos geeft de app toegang tot gedetailleerde, productspecifieke informatie (zoals lichtopbrengst, type optiek enz.) en montage-instructies. Met de speciale app kan het product na installatie ter plaatse worden geregistreerd, bijvoorbeeld om het product aan te melden bij een eventueel garantieprogramma. De speciale app ondersteunt het melden van storingen aan de fabrikant. De speciale app biedt diagnostische ondersteuning en identificatie van beschikbare reserveonderdelen. Via de speciale app kunnen reserveonderdelen direct vanaf de smartphone in gebruik worden gesteld met de initiële instellingen. Met de driver in de voorgestelde productfamilie is naadloze (her)programmering via NFC-technologie mogelijk. De voorgestelde productfamilie is voorzien van NFC-technologie (Near Field Communication), zodat de driver op locatie kan worden ge(her)programmeerd zonder de armatuur te demonteren. De voorgestelde productfamilie kan worden geprogrammeerd met behulp van een speciaal NFC-apparaat en een smartphone waarop de bijbehorende software is geïnstalleerd. De voorgestelde programmeerbaarheid maakt het (her)programmeren van dimniveaus en de bijbehorende lichtstroom mogelijk. Met de voorgestelde technologie kunnen installateurs de geïnstalleerde drivers en/of reservedrivers sneller configureren zonder zich te bekommeren om draden of de stroomvoorziening van drivers. De voorgestelde armatuurfamilie moet ten minste een optie voor draadloze bediening bieden, waarvoor de armatuur moet zijn uitgerust met een D4i-gecertificeerde LED-driver en één aansluitbus op de driver of in een afzonderlijke doos die op de mast of op de uithouder van de schijnwerper kan worden gemonteerd. Met een dergelijke aansluitbus kan een toekomstige Zhaga-D4i-gecertificeerde regelaar worden aangesloten zonder de armatuur te openen. Door conformiteit met Zhaga-D4i is Zhaga-D4i-gespecificeerde (toekomstbestendige) samenwerking van die regelaar gewaarborgd. Dankzij de interface kan de regelaar eenvoudig binnen 10 seconden, mechanisch en zonder gereedschap, op locatie worden geïnstalleerd, vervangen en aangesloten. De voorgestelde productfamilie is voorzien van en wordt geleverd met een EPD-verklaring (Environmental Product Declaration). Tolerantie lichtstroom: +/-7%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.374,0.372); Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Initiële Tolerantie kleurweergave-index: +/-2; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 10 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L80; Type lichtbron: LED1800 | LED module 180000 lm; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Light source engine type: LED; Waardeschaal: Best; Garantieperiode: 5 jaar; Opwaartse lichtopbrengstverhouding: 0; Lichtstroom: 141.948 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 143 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >70; Kleur lichtbron: 740 neutraalwit; Bundelspreiding armatuur: 8° - 26° x 82°; Type optiek buiten: Asymmetrische smalle bundel; Effectief stralingsgebied: 0,081 m²; Ingangsspanning: 230-400 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Aanloopstroom: 30 A; Aanlooptijd: 300 ms; Energieverbruik: 987,6 W; Vermogensfactor (fractie): 0.99; Aansluiting: Aansluitunit, 5-polig; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 2; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Surge Protection (Common/Differential): Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit met DALI-interface; Lichtregeling: DALI; Constante lichtopbrengst: Nee; Type DALI: DALI-2™; Materiaal behuizing: Gietaluminium; Reflectormateriaal: Aluminium; Materiaal optiek: Aluminium; Materiaal optische lichtkap/lens: Glas; Fixation material: Aluminium; Kleur behuizing: Aluminium; Bevestigingsvoorziening: Instelbare montagebeugel; Vorm optische lichtkap/lens: Vlak; Afwerking optische lichtkap/lens: Helder; Totale lengte: 759 mm; Totale breedte: 610 mm; Totale hoogte: 359 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 359 x 610 x 759 mm ; Beschermingsklasse: IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht; IK-classificatie: IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme; Standaard kantelhoek opzetmontage: 10°; Standaard kantelhoek opschuifmontage: -; Type lichtkap: Glas; Nettogewicht: 23,800 kg; Brandbaarheidsmarkering: -; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 15 °C; Bereik omgevingstemperatuur: -40 tot +50 °C; Sustainability rating: Unclassified; Display Name Product: BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9; Full EOC: 872110336870600; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8721103368706; Materiaalnummer (12NC): 912300060787; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8721103368706; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8721103368706; Code productfamilie: BVP440 | GAMEVISION; (c) Signify