Svietidlo musí byť GameVision alebo musí spĺňať nasledujúce kritériá: Musí to byť svetlomet na báze LED certifikovaný podľa ENEC a musí byť v súlade s CE, ROHS a REACH.Konštrukcia výrobku musí obsahovať byť LED modul kombinovaný s reflektorom uzavretým v zaoblenom hliníkovom telese s krytom. Reflektor musí byť v rovnakej vodotesnej zóne ako LED modul a musí byť chránený sklom. Navrhované svietidlo by nemalo mať hmotnosť presahujúcu 19 kg bez pripojeného napájača.Produktový rad by mal ponúkať 3 rôzne možnosti povrchovej úpravy vrátane surovej možnosti (nelakovaná, neeloxovaná), štandardnej možnosti práškového lakovania testovaného po dobu 500 hodín v skúšobnej komore so soľným postrekom a námornej možnosti testovanej na 1000 hodín v skúšobnej komore so soľným postrekom. LED diódy navrhovaného svietidla musia mať minimálny očakávaný pokles svetelného toku pri 50 000 hodinách na úrovni L80.Navrhovaný rad produktov ponúka štandardnú ochranu proti elektrickým prepätiam až do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime na úrovni svietidla. Svietidlo má navyše ponúkať možnosť dodatočnej ochrany proti elektrickým prepätiam až do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime na úrovni svietidla. Odolnosť výrobku proti nárazu musí byť minimálne IK08 a certifikovaná podľa normy IEC 62262 pre základné teleso. Ochrana výrobku proti vniknutiu vody musí mať certifikáciu IP66 podľa IEC 60598-1:2008 / IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011 / IEC 60598-2-5:1998 bez použitia lepidla v zostave svietidla. Výrobok musí vyhovovať požiadavkám elektromagnetickej kompatibility podľa noriem EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011. Odolnosť navrhovaných produktov voči sínusovým vibráciám sa musí testovať a spĺňať podľa IEC 60068-2-27:2008 s nižšie uvedenými špecifikáciami. K ponuke musí byť priložený zodpovedajúci doklad.Skúška sa vykoná v troch osiach (x, y, z): OX, OY, OZ. Svietidlo musí byť vystavené vibráciám s frekvenčným rozsahom 5 Hz – 30 Hz Amplitúda zrýchlenia 0,5 g a musí mať trvanie 100 000 cyklov. (+/-10%). Po cykloch vibrácií musí svetlo spĺňať požiadavky normy IEC EN 60598-1 a fungovať v súlade s normou. Zhoda sa vykoná meraním a/alebo vizuálnou kontrolou. Uťahovací moment upevňovacích skrutiek nesmie byť menší než uťahovací moment uvedený v montážnom návode. Svietidlo musí zostať zapnuté. Nesmú sa prejavovať žiadne viditeľné poškodenia, ako sú praskliny, zlomené miesta alebo trhliny. Svietidlo musí byť vybavené digitálne aktivovaným inteligentným štítkom (nálepka s QR kódom) viditeľným na vonkajšej strane svietidla a na skrinke svietidla a musí byť dodávané s dodatočnými štítkami na inštaláciu vnútri dvierok stĺpa. Pomocou smartfónu a špeciálnej aplikácie poskytuje tento inteligentný štítok nasledujúce výhody, ktoré uľahčujú inštaláciu a údržbu: špeciálna aplikácia musí umožniť prístup k podrobným informáciám o konkrétnom výrobku (napr. svetelný tok, typ optiky atď.) zo štítku na skrinke, ako aj k montážnym pokynom. Vyhradená aplikácia umožní registráciu produktu na mieste po inštalácii, napríklad za účelom registrácie produktu do možného záručného programu. Vyhradená aplikácia musí umožňovať oznamovanie chýb výrobcovi. Príslušná špeciálna aplikácia ponúka diagnostickú podporu a umožňuje identifikáciu konkrétnych náhradných dielov a ich dostupnosti. Špeciálna aplikácia umožňuje uvedenie náhradných dielov do počiatočného nastavenia priamo z inteligentného telefónu. Napájač v navrhovanom rade výrobkov musí umožňovať bezproblémové (pre)programovanie prostredníctvom technológie NFC. Navrhovaný rad výrobkov musí byť vybavený technológiou NFC, aby bolo možné napájač (pre)programovať priamo na mieste bez toho, aby sa vyžadovala demontáž svietidla. Navrhnutý rad výrobkov musí byť programovateľný pomocou vyhradeného zariadenia s technológiou NFC a inteligentného telefónu s nainštalovaným vyhradeným softvérom. Navrhovaná programovateľnosť umožní (pre)programovanie úrovní stmievania a súvisiaceho toku. Navrhovaná technológia by mala montážnym technikom urýchliť konfiguráciu nainštalovaných napájačov a/alebo náhradných napájačov bez toho, aby sa museli zaoberať vodičmi alebo aktivovať napájače. Navrhovaný rad svietidiel by mal ponúkať aspoň možnosť bezdrôtového ovládania, pre ktoré musí byť svietidlo vybavené certifikovaným LED napájačom D4i a jednou zásuvkou na napájači alebo v samostatnej skrinke, ktorú je možné namontovať na stĺp alebo na konzolu svetlometu. Takáto zásuvka umožní pripojenie budúceho certifikovaného ovládača Zhaga-D4i bez otvárania svietidla. Zhoda so smernicou Zhaga-D4i zaistí (budúcu) interoperabilitu týchto ovládačov špecifikovanú podľa smernice Zhaga-D4i. Rozhranie musí umožniť jednoduchú mechanickú a beznástrojovú inštaláciu, výmenu a pripojenie ovládača na mieste do 10 sekúnd. Navrhovaná skupina produktov musí mať a musí byť sprevádzaná environmentálnym vyhlásením o produkte (EPD). Tolerancia svetelného toku: +/-7%; Počiatočná chromatickosť: (0.374,0.372); Tolerancia spotreby: +/-10%; Odchýlka poč. indexu podania farieb: +/-2; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h: 10 %; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h: L80; Kód radu svetelného zdroja: LED1800 | LED module 180000 lm; Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka; Vrátane napájača: Áno; Typ systému svetelného zdroja: LED; Hodnotový rebríček: Technické údaje; Záručná lehota: 5 rokov; Pomer svetla vyžarovaného nahor: 0; Svetelný tok: 141 948 lm; Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 4000 K; Merný výkon (menovitý) (nom.): 143 lm/W; Index podania farieb (CRI): >70; Farba svetelného zdroja: 740 neutrálna biela; Rozptyl svetelného lúča svietidla: 8° - 26° x 82°; Typ optiky, exteriér: Asymetrické úzke vyžarovanie; Účinná vystavená plocha: 0,081 m²; Vstupné napätie: 230-400 V; Sieťová frekvencia: 50 or 60 Hz; Nárazový prúd: 30 A; Čas zapínania: 300 ms; Výkon: 987,6 W; Účinnosť (zlomok): 0.99; Zapojenie: Jednotka zapojenia, 5-pólová; Kábel: -; Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 2; Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda I; Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim): Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime; Stmievateľné: Áno; Driver/napájacia jednotka/transformátor: Napájacia jednotka s rozhraním DALI; Riadiace rozhranie: DALI; Konštantný svetelný výkon: Nie; Typ DALI: DALI-2™; Materiál telesa: Hliníkový odliatok; Materiál reflektora: Hliník; Optický materiál: Hliník; Materiál optického krytu: Sklo; Materiál upevnenia: Hliník; Farba telesa: Hliník; Montážne zariadenie: Nastaviteľná montážna konzola; Tvar optického krytu: Ploché; Povrchová úprava optického krytu: Číra; Celková dĺžka: 759 mm; Celková šírka: 610 mm; Celková výška: 359 mm; Rozmery (výška x šírka x hĺbka): 359 x 610 x 759 mm ; Krytie IP: IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody; Kód krytia IP (mechanický náraz): IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom; Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa: 10°; Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru: -; Typ optického krytu: Sklo; Čistá hmotnosť: 23,800 kg; Značka horľavosti: -; Značka CE: Áno; Značka ENEC: Značka ENEC; V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno; Teplota okolia pri výkone Tq: 15 °C; Rozsah okolitých teplôt: –40 až +50 °C; Hodnotenie trvalej udržateľnosti: Unclassified; Zobraziť názov produktu: BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9; Zobrazený opis objednávkového kódu (DTN, len B2B): BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9; Úplné EOC (iba B2B): 872110336870600; Zobrazený objednávkový kód (len B2B): 36870600; Číslo materiálu (12NC): 912300060787; Čitateľ SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/súprava/puzdro: 8721103368706; Čitateľ SAP – počet balení v škatuli: 1; EAN/UPC – balenie: 8721103368706; Kód radu produktov: BVP440 | GAMEVISION; (c) Signify