A lámpatestnek GameVision típusúnak kell lennie, vagy meg kell felelnie a következő kritériumoknak: ENEC-tanúsítvánnyal rendelkező LED-es fényárvilágításnak kell lennie, és meg kell felelnie a CE, az ROHS és a REACH előírásainak.A termék kialakításának egyetlen LED-modulból kell állnia, egy fedett kialakítású, alumínium házba elhelyezett reflektorral kombinálva. A reflektornak ugyanabban a vízállósági zónában kell lennie, mint a LED-modulnak, és üveggel kell védeni. A javasolt lámpatest tömege nem haladhatja meg a 19 kg-ot az előtét nélkül.A termékcsaládnak legalább 3 különböző felületkezelési lehetőséget kell kínálnia, beleértve a nyers opciót (nem festett, nem galvanizált), egy standard porfestett opciót, amelyet 500 órás sópermetezéses tesztnek vetettek alá, és egy tengervízálló opciót, amelyet 1000 órás sópermetezéses tesztnek vetettek alá. A javasolt lámpatest LED-jeinek legalább 50 000 órás várható fényáram-megmaradást kell biztosítaniuk L80 szinten.A javasolt termékcsaládnak szabványos védelmet kell biztosítania 6 kV-ig differenciál üzemmódban és 8 kV-ig közös módú túlfeszültség ellen lámpatest szinten. Ezenkívül a lámpatest esetében opcionálisan rendelkezésre kell állnia túlfeszültség-védelmi szintnek 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig a lámpatest szintjén. A terméknek minimum IK08 szintű ütközésállóságot kell nyújtania az IEC 62262 szabványnak megfelelően a tokozat szintjén. A terméknek a beszivárgó víz elleni védelem szerinti besorolása IP66 kell legyen az IEC 60598-1:2008 / IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011 / IEC 60598-2-5:1998 szabványoknak megfelelően, ragasztó használata nélkül a lámpatest összeszerelése során. A terméknek meg kell felelnie az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011 szabványoknak. A javasolt termékek szinuszos rezgésekkel szembeni ellenállását az IEC 60068-2-27:2008 szabvány szerint kell tesztelni, és meg kell felelnie az alábbi specifikációknak. Az ajánlathoz csatolni kell a megfelelő igazolást.A vizsgálatot három tengelyen (x, y, z) kell elvégezni: OZ, OX, OY. A lámpatestet 5 Hz-30 Hz frekvenciatartományú rezgésnek kell kitenni. Gyorsulási amplitúdó: 0,5 g és időtartama 100000 ciklus legyen. (+/-10%). A rezgési ciklusok után a lámpatestnek meg kell felelnie az IEC EN 60598-1 szabvány követelményeinek, és a szabványnak megfelelően kell működnie. A megfelelőséget méréssel és/vagy szemrevételezéssel kell elvégezni. A rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka nem lehet kisebb, mint a szerelési útmutatóban megadott nyomaték. A lámpatestnek bekapcsolva kell maradnia. Nem lehetnek látható sérülések, például repedések, törések vagy hasadások. A lámpatestet digitálisan kompatibilis intelligens címkével (QR-kód matricával) kell felszerelni, amely a lámpatest külsején, valamint a lámpatest dobozán kell látható legyen, illetve a lámpatest az oszlop ajtajának belsejére szerelendő kiegészítő címke matricákkal együtt szállítandó. Egy okostelefon és egy dedikált alkalmazás használatával ennek az intelligens címkének a következő előnyöket kell nyújtania a telepítési és karbantartási műveletek megkönnyítése érdekében: A dedikált alkalmazásnak lehetővé kell tennie a részletes termékspecifikus információkhoz (pl. lumen-csomag, optika típusa stb.) való hozzáférést a címkén keresztül. a dobozról, valamint a szerelési útmutatót. A dedikált alkalmazásnak lehetővé kell tennie a termék regisztrációját a helyszínen, a telepítés után, például a termék esetleges jótállási programba való felvételéhez. A dedikált alkalmazásnak lehetővé kell tennie a hiba bejelentését a gyártó felé. A dedikált alkalmazásnak diagnosztikai támogatást kell nyújtania, és lehetővé kell tennie a beszerezhető pótalkatrészek azonosítását. A dedikált alkalmazásnak lehetővé kell tennie a pótalkatrészek üzembe helyezését az eredeti beállításoknak megfelelően, közvetlenül az okostelefonról. A javasolt termékcsaládba tartozó előtétnek lehetővé kell tennie az NFC technológián keresztül történő zökkenőmentes (újra)programozást. A javasolt termékcsaládnak NFC (Near Field Communication) technológiával kell rendelkeznie, hogy az előtét a helyszínen (újra)programozható legyen a lámpatest szétszerelése nélkül. A javasolt termékcsaládnak programozhatónak kell lennie egy dedikált NFC-eszköz és egy dedikált szoftverrel rendelkező okostelefon segítségével. A javasolt programozhatóságnak lehetővé kell tennie a tompítási szintek és a kapcsolódó fluxus (újra)programozását. A javasolt technológiának gyorsabbá kell tennie a szerelők számára a telepített előtétek és/vagy tartalék előtétek konfigurálását, anélkül hogy vezetékekkel kellene dolgozniuk vagy be kellene kapcsolniuk az előtéteket. A javasolt lámpatest-termékcsaládnak legalább egy olyan vezeték nélküli vezérlési lehetőséget kell kínálnia, amelyhez a lámpatestet fel kell szerelni D4i-tanúsítvánnyal rendelkező LED-előtéttel és egy aljzattal az előtéten vagy külön dobozban, amely az oszlopra vagy a fényárvilágítás oszlopkarjára szerelhető. Az ilyen aljzatnak lehetővé kell tennie egy jövőbeli Zhaga-D4i tanúsítvánnyal rendelkező vezérlő csatlakoztatását a lámpatest kinyitása nélkül. A Zhaga-D4i megfelelőség biztosítja ezen vezérlők Zhaga-D4i által meghatározott (jövőbiztos) interoperabilitását. Az interfésznek lehetővé kell tennie a vezérlő egyszerű mechanikus és szerszám nélküli telepítését, cseréjét és csatlakoztatását a helyszínen, 10 másodpercen belül. A javasolt termékcsaládnak Környezetvédelmi Terméknyilatkozattal (EPD) kell rendelkeznie, és azt kísérnie kell. Fényáram-tolerancia: +/-7%; Kezdeti színérték: (0.374,0.372); Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 10 %; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L80; Lámpacsalád kódja: LED1720 | LED module 172000 lm; Előtétegységek száma: 1 egység; Előtét mellékelve: Igen; Fényforrás fényrendszerének típusa: LED; Értéklétra: Jellemzők; Jótállási idő: 5 év; Fenntarthatósági besorolás: Unclassified; Felfelé irányuló fényhányados: 0; Fényáram: 104 268 lm; Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000 K; Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 160 lm/W; Színvisszaadási index (CRI): >70; A fényforrás színe: 740 semleges fehér; Lámpatest fényeloszlása: 8° - 26° x 82°; Kültéri optika típusa: Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög; Hatékonyan megvilágított terület: 0,081 m²; Bemeneti feszültség: 230-400 V; Hálózati frekvencia: 50 or 60 Hz; Induló áramlökés: 30 A; Indulási idő: 300 ms; Teljesítmény: 651,9 W; Teljesítménytényező (tört): 0.99; Csatlakoztatás: 5 pólusú csatlakozóegység; Kábel: -; Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 2; IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály; Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti): Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén; Szabályozható: Igen; Előtét/tápegység/transzformátor: Tápegység DALI illesztővel; Vezérlőfelület: DALI; Állandó fénykibocsátás: Nem; DALI típus: DALI-2™; Ház anyaga: Alumíniumöntvény; Reflektor anyaga: Alumínium; Optikai anyag: Alumínium; Optikai búra/lencse anyaga: Üveg; Rögzítőanyag: Alumínium; Ház színe: Alumínium; Rögzítőeszköz: Állítható rögzítőelem; Optikai búra/lencse formája: Lapos; Optikai búra/lencse bevonata: Átlátszó; Teljes hossz: 759 mm; Teljes szélesség: 610 mm; Teljes magasság: 359 mm; Méretek (magasság × szélesség × mélység): 359 x 610 x 759 mm ; Por és víz elleni védelem kódja: IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett; Mech. behatások elleni védelem kódja: IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett; Normál dőlésszögű oszlopfej: 10°; Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél: -; Optikai búra típusa: Üveg; Nettó tömeg: 23,800 kg; Gyúlékonysági jelzés: -; CE jelölés: Igen; ENEC jel: ENEC-jel; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 15 °C; Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 – +50 °C; Display Name Product: BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9; Full EOC: 872110336871300; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 36871300; Cikkszám (12NC): 912300060788; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8721103368713; Számláló – csomag külső dobozonként: 1; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8721103368713; Termékcsalád kódja: BVP440 | GAMEVISION; (c) Signify