El sistema de iluminación debe ser CityVario o, alternativamente, deberá cumplir con los siguientes criterios: el sistema de iluminación debe contar con luminarias LED certificadas por ENEC, adecuadas para nuevas instalaciones o para reemplazos 1:1 de luminarias en entornos urbanos. La luminaria debe pertenecer a una familia, ampliando las posibilidades de aplicación en toda la zona y haciendo que el mantenimiento sea más barato y sencillo mediante componentes compartidos. Esta especificación se aplica a todos los arquetipos de CityVario. Debe ofrecer una amplia gama de valores de flujo luminoso, con un flujo del sistema de 800 a 10.000 lúmenes. Debe ser posible alcanzar una alta eficacia de hasta 175 lm/W. Debe estar disponible una amplia variedad de al menos 30 ópticas simétricas, asimétricas y de calle para optimizar según la aplicación. Debe estar disponible una rejilla opcional para el control de luz intrusiva, también como accesorio de adaptación. Además, debe estar disponible una amplia gama de temperaturas de color (730, 740, 727, 722 o 830) para el módulo LED. El sistema de iluminación debe contar con un sistema de identificación basado en QR que haga que cada luminaria se pueda identificar de manera única, y permita hacer referencia a la instalación, el mantenimiento y la información de piezas de repuesto de forma sencilla y precisa. Las luminarias deben tener protección contra ingreso IP66, protección contra impactos IK10 y una espiga para montaje superior en postes de 60 mm o 76 mm, o para entrada lateral. Las luminarias también deben tener una vida útil larga de 100.000 horas a L95 como mínimo. Y el sistema debe ofrecer una amplia variedad de opciones de regulación y control, como lineswitch, dynadim, CLO, Dali, hasta compatibilidad con el sistema Zhaga (Zd4i), listo para Interact City, para optimizar la eficiencia mediante iluminación inteligente que se desplegará en el futuro. La luminaria debe ser compatible con Zhaga Book 15 en términos de interfaces de fijación. La luminaria tiene un periodo de garantía de 5 años. Tolerancia de flujo luminoso: +/-7%; Cromaticidad inicial: (0.43,0.40) SDCM<0.005; Tolerancia de consumo de energía: +/-10%; Índice Tolerancia del índice de reproducción cromática: +/-2; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h: 1,3 %; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h: L93; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h: L97; Código de familias de lámparas: LED60 | LED module 6000 lm; Fuente de luz sustituible: Sí; Número de unidades de equipo: 1 unidad; Driver incluido: Sí; Light source engine type: LED; Escalera de valor: Óptima; Período de garantía: 5 años; Ratio de potencia lumínica ascendente: 0; Flujo luminoso: 4.280 lm; Temperatura de color correlacionada (nom.): 3000 K; Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 129 lm/W; Índice de reproducción cromática (IRC): 70; Color de la fuente de luz: 730 blanco cálido; Apertura de haz de luz de la luminaria: 37° - 9° x 148°; Tipo de óptica al aire libre: Distribución media versión 24 para rendimiento (para 5050); Área de proyección efectiva: 0,045 m²; Tensión de entrada: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Corriente de arranque: 18,7 A; Tiempo de irrupción: 0,195 ms; Consumo de energía: 33,1 W; Factor de potencia (fracción): 0.98; Conexión: -; Cable: -; Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 32; Clase de protección IEC: Seguridad clase I; Surge Protection (Common/Differential): -; Regulable: No; Driver/unidad de potencia/transformador: Driver no regulable Economy (no LR/LC); Interfaz de control: -; Flujo luminoso constante: No; Material de la carcasa: Aleación de aluminio; Material del reflector: Vidrio; Material óptico: Policarbonato; Material del cierre óptico/lente: Vidrio; Fixation material: Aluminio; Color de la carcasa: Gris oscuro; Dispositivo de montaje: Post-top para diámetro de 62 mm; Forma del cierre óptico/lente: Plano; Acabado de cierre óptico/lente: Transparente; Altura global: 557 mm; Diámetro global: 391,2 mm; Color de los componentes: Todas los componentes con color; Código de protección de entrada: IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión; Índice de protección frente a choque mecánico: IK10 | 20 J resistente al vandalismo; Post-top en ángulo de inclinación estándar: 0°; Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar: -; Tipo de cubierta óptica: Vidrio; Peso neto: 7,800 kg; Emergencia centralizada: No; Iluminación de emergencia: -; Test del hilo incandescente: -; Marca de inflamabilidad: -; Marca CE: Sí; Certificado ENEC: Certificado ENEC plus; Conforme con EU RoHS: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Rango de temperatura ambiente: -40 °C a +50 °C; Sustainability rating: Lighting for wellbeing, Signify Circle; Categoría de reparación: Clase de reparación B. El driver y la fuente de luz de esta luminaria pueden ser sustituidos por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período prolongado de tiempo.; Display Name Product: BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P; Full EOC: 872110336957400; Código de pedido mostrado (solo B2B): 36957400; Código 12NC: 912300060801; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8721103369574; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 1; Embalaje con código EAN/UPC: 8721103369574; Código de gama de producto: BDS300 | CityVario Post Top; (c) Signify