Belysningssystemet skal være CityVario eller alternativt opfylde følgende kriterier: Belysningssystemet skal have ENEC-certificerede LED-baserede armaturer, der er egnet til ny installation eller 1:1 retrofit-udskiftning af armaturer i bymiljøet. Armaturet skal være en del af en produktfamilie, hvilket udvider anvendelsesmulighederne i hele området og samtidig gør vedligeholdelse billigere og lettere takket være fælles komponenter. Denne specifikation gælder for alle CityVario-arketyper. Den bør tilbyde et bredt udvalg af lumen-niveauer, med en systemlysstrøm fra 800 op til 10.000 lumen. En høj lyseffektivitet på op til 175 lm/W skal være mulig. Der skal være et bredt udvalg af mindst 30 symmetriske, asymmetriske og vejoptikker til rådighed for optimal tilpasning til hver enkelt anvendelse. En valgfri afskærmning mod påtrængende lys skal være tilgængelig, også som eftermontering. Derudover skal der være et bredt udvalg af farvetemperaturer (730, 740, 727, 722 eller 830) til LED-modulet. Belysningssystemet skal have et QR-baseret identifikationssystem, der gør hvert enkelt armatur entydigt identificerbart og dermed gør det nemt og præcist at finde oplysninger om installation, vedligeholdelse og reservedele. Armaturerne skal være beskyttet mod indtrængning til IP66, beskyttet mod stød til IK10 og skal have en spigot til mastetopforbindelse på 60 mm eller 76 mm eller til sideindgang. Armaturerne bør også have en lang levetid på 100.000 timer ved minimum L95. Og systemet skal have et bredt udvalg af dæmpnings- og styringsmuligheder såsom lineswitch, dynadim, CLO, Dali, op til Zhaga-ready Zd4i-kompatibilitet med Interact City for at optimere effektiviteten gennem fremtidig intelligent belysning. Armatur skal være Zhaga-klar Book 15 – med hensyn til fixeringsgrænseflader. Lysarmaturet har en garantiperiode på 5 år. Lysstrømstolerance: +/-7%; Indledende kromaticitet: (0.43,0.40) SDCM<0.005; Tolerance for strømforbrug: +/-10%; Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer: +/-2; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer: 1,3 %; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer: 10 %; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer: L93; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer: L97; Kode for lampeserie: LED60 | LED module 6000 lm; Antal forkoblingsenheder: 1 enhed; Driver inkluderet: Ja; Lyskildes motortype: LED; Service-kode: Ja; Værditrappe: ydelse; Garantiperiode: 5 år; Opadrettet lysudbyttegrad: 0; Lysstrøm: 5.127 lm; Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 155 lm/W; Farvegengivelsesindeks (CRI): 70; Lyskildefarve: 730 Varm hvid; Armatur til lysstrålespredning: 50° - 4° × 123°; Optiktype til brug udendørs: Lysfordeling, middel, version 24 Performance (til 5050); Effektivt projekteret område: 0,0144 m²; Indgangsspænding: 220-240 V; Linjefrekvens: 50 to 60 Hz; Startstrøm: 18,7 A; Starttid: 0,195 ms; Effekt: 33,1 W; Effektfaktor (brøk): 0.98; Tilslutning: -; Kabel: -; Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 32; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse I; Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel): -; Dæmpbar: Nej; Driver/strømforsyning/transformer: Ikke dæmpbar økonomisk driver (ingen LR/LC); Lysstyringssystem: -; Konstant lysudbytte: Nej; Materiale for lampehus: Aluminiumlegering; Reflektormateriale: Glas; Optikmateriale: Polykarbonat; Optikafskærmning/objektivmateriale: Glas; Fikseringsmateriale: Aluminium; Farve på armaturhus: Mørkegrå; Monteringsanordning: Montering for arm til diameter 48 til 60 mm; Optikafskærmning/objektivform: Fladt; Optikafskærmning/objektivfinish: Klar; Samlet længde: 459 mm; Samlet bredde: 391,2 mm; Samlet højde: 131 mm; Samlet diameter: 391 mm; Mål (højde x bredde x dybde): 131 x 391 x 459 mm ; Farve på dele: Alle dele farvet; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk; Standardhældningsvinkel, stolpetop: -; Standardhældningsvinkel, sidemontering: 0°; Optikafskærmningstype: Glas; Nettovægt: 6,700 kg; Centraliseret nødbelysning: Nej; Nødbelysning: -; Mærke for brændbarhed: -; CE-mærke: Ja; ENEC-mærke: ENEC plus-mærke; EU RoHS-godkendt: Ja; Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C; Omgivelsestemperaturområde: -40 til +50 °C; Bæredygtighedsklassificering: Lighting for wellbeing, Signify Circle; Reparationsklasse: Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.; Display Name Product: BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S; Full EOC: 872110336959800; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 912300060803; Materialenummer (12NC): 912300060803; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8721103369598; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 1; EAN/UPC – kasse: 8721103369598; Produktseriekode: BPS300 | CityVario Asymetric; (c) Signify