Valaistusjärjestelmän tulee olla CityVario tai vaihtoehtoisesti täyttää seuraavat kriteerit: järjestelmässä tulee olla ENEC-sertifioidut LED-valaisimet, jotka soveltuvat uusiin asennuksiin tai 1:1 korvaus-/jälkiasennuksiin kaupunkiympäristössä. Valaisimen on oltava osa perhettä, jolloin käyttömahdollisuudet laajenevat koko alueella ja huolto on edullisempaa ja helpompaa yhteisten komponenttien ansiosta. Tämä määrittely koskee kaikkia CityVario-malleja. Sen tulee tarjota laaja valikoima valovirta-arvoja, järjestelmän valovirran vaihdellessa 800:sta 10 000 lumeniin. Korkea valotehokkuus, jopa 175 lm/W, on oltava mahdollinen. Vähintään 30 erilaista symmetristä, epäsymmetristä ja katuoptiikkaa tulee olla saatavilla, jotta valaistus voidaan optimoida käyttökohteen mukaan. Valinnainen häikäisysuoja häiritsevän valon hallintaan tulee olla saatavilla, myös jälkiasennettavana. Lisäksi valomoduulille tulee olla saatavilla laaja valikoima värilämpötiloja (730, 740, 727, 722 tai 830). Valaistusjärjestelmässä on oltava QR-pohjainen tunnistusjärjestelmä, joka tekee jokaisesta valaisimesta yksilöllisen, jolloin asennus-, huolto- ja varaosatiedot ovat helposti ja tarkasti löydettävissä. Valaisimien tulee olla suojattu pölyltä ja vedeltä IP66-luokituksen mukaisesti, suojattu iskuilta IK10-luokituksen mukaisesti, ja niissä tulee olla pylväskiinnike yläasennukseen 60 mm tai 76 mm pylvääseen tai sivuasennukseen. Valaisimien käyttöiän tulisi olla vähintään 100 000 tuntia L95-luokituksella. Järjestelmässä tulee olla laaja valikoima himmennys- ja ohjausvaihtoehtoja, kuten lineswitch, dynadim, CLO, DALI, sekä Zhaga-järjestelmävalmius Zd4i-yhteensopivuudella Interact Cityn kanssa, jotta energiatehokkuus voidaan optimoida älykkään valaistuksen avulla. Valaisimen tulee olla Zhaga ready book 15 -yhteensopiva kiinnitysliitännöiltään. Valaisimien takuuaika on viisi (5) vuotta. Valovirran toleranssi: +/-7%; Alkuperäinen kromaattisuus: (0.43,0.40) SDCM<0.005; Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%; Alun Värintoistoindeksin toleranssi: +/-2; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana: 1,3 %; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana: 10 %; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h): L93; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h): L97; Lamppuperheen koodi: LED60 | LED module 6000 lm; Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö; Liitäntälaite mukana: Kyllä; Valonlähdemoduulin tyyppi: LED; Huoltotunniste: Kyllä; Arvoasteikko: Tehokas; Takuuaika: 5 vuotta; Ylöspäin suuntautuvan valon suhde: 0; Valovirta: 5 127 lm; Värilämpötila (nim.): 3000 K; Valotehokkuus (nimellinen): 155 lm/W; Värintoistoindeksi (CRI): 70; Valonlähteen väri: 730 Warm white; Valaisimen valokeila: 50° - 4° × 123°; Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi: Keskileveä valonjako, versio 24 Performance (5050:lle); Tehokas heijastettu alue: 0,0144 m²; Tulojännite: 220-240 V; Viivatiheys: 50 to 60 Hz; Kytkentävirtasysäys: 18,7 A; Kytkentäaika: 0,195 ms; Teho: 33,1 W; Tehokerroin (murtoluku): 0.98; Liitäntä: -; Kaapeli: -; Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 32; Suojausluokka IEC: Suojausluokka I; Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali): -; Himmennettävä: Ei; Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: Ei-himmennettävä liitäntälaite Economy (ei LR/LC); Ohjauskäyttöliittymä: -; Jatkuva valontuotto: Ei; Rungon materiaali: Alumiiniseos; Heijastimen materiaali: Lasi; Optiikan materiaali: Polykarbonaatti; Optisen kuvun/linssin materiaali: Lasi; Kiinnitysmateriaali: Alumiini; Kotelon väri: Tummanharmaa; Asennuslaite: Varsiasennus 48–60 mm:n halkaisijalle; Optisen kuvun/linssin muoto: Litteä; Optisen kuvun/linssin viimeistely: Clear; Kokonaispituus: 459 mm; Kokonaisleveys: 391,2 mm; Kokonaiskorkeus: 131 mm; Kokonaishalkaisija: 391 mm; Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 131 x 391 x 459 mm ; Osien väri: Kaikki osat värjätty; Suojausluokan koodi: IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä; Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa: -; Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa: 0°; Optiikan suojan tyyppi: Lasi; Nettopaino: 6,700 kg; Keskusakustollinen turvavalaistus: Ei; Turvavalaistus: -; Tulenarkuusmerkintä: -; CE-merkintä: Kyllä; ENEC-merkintä: ENEC plus -merkki; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C; Ympäristön lämpötila: -40...+50 ˚C; Kestävän kehityksen profiili: Lighting for wellbeing, Signify Circle; Korjausluokka: Korjausluokka B. Huoltoteknikko voi vaihtaa tämän valaisimen liitäntälaitteen ja valonlähteen. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla pidennetyn ajan.; Display Name Product: BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S; EOC-koodi: 872110336959800; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 912300060803; Tuotekoodi (12NC): 912300060803; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8721103369598; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 1; EAN/UPC – laatikko: 8721103369598; Tuoteperheen koodi: BPS300 | CityVario Asymetric; (c) Signify