Belysningssystemet skal være CityVario eller, alternativt, oppfylle følgende kriterier: Belysningssystemet skal ha ENEC-sertifiserte LED-baserte armaturer, egnet for nyinstallasjon eller 1:1 utskifting av armaturer i bymiljøet. Armaturen må være en del av en produktfamilie, som utvider bruksmulighetene i hele området og gjør vedlikehold billigere og enklere gjennom delte komponenter. Denne spesifikasjonen gjelder for alle CityVario-varianter. Den bør tilby et bredt spekter av lumenverdier, med en systemfluks mellom 800 og 10 000 lumen. En høy effektivitet på opptil 175 lm/W må kunne oppnås. Et bredt utvalg av minst 30 symmetriske, asymmetriske og vegoptikk må være tilgjengelig for å optimalisere for hvert bruksområde. En valgfri lamell for å redusere påtrengende lys må være tilgjengelig, også som ettermontering. I tillegg må det være et bredt utvalg av fargetemperaturer (730, 740, 727, 722 eller 830) for lysenheten. Belysningssystemet må ha et QR-basert identifikasjonssystem som gjør hver armatur unikt identifiserbar, slik at informasjon om installasjon, vedlikehold og reservedeler enkelt og nøyaktig kan refereres til. Armaturene må ha tetthetsgrad IP66, slagfasthet IK10, og må ha en stuss for mastetopp-tilkobling (60 mm eller 76 mm) eller sidemontering. Armaturene bør også ha en lang levetid på 100 000 timer ved minimum L95. Og systemet må ha et omfattende utvalg av dimme- og kontrollmuligheter, som linjebryter, dynadim, CLO, Dali, helt opp til Zhaga system ready Zd4i-kompatibilitet med Interact City for å optimalisere effektiviteten med fremtidens intelligente belysning. Armaturen må være Zhaga Book 15 ready – når det gjelder montasjefester. Armaturen skal ha en garantiperiode på 5 år. Lysstrømstoleranse: +/-7%; Innledende kromatisitet: (0.43,0.40) SDCM<0.005; Strømforbrukstoleranse: +/-10%; Oppr. Toleranse for fargegjengivelsesindeks: +/-2; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer: 1,3 %; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer: 10 %; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer: L93; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer: L97; Lampefamiliekode: LED60 | LED module 6000 lm; Antall utstyrsenheter: 1 enhet; Driver inkludert: Ja; Light source engine type: LED; Service Tag: Ja; Verditrapp: Effekt; Garantiperiode: 5 år; Oppover lyseffektforhold: 0; Lysytelse: 5 127 lm; Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K; Lysutbytte (vurdert) (Nom): 155 lm/W; Fargegjengivelsesindeks (CRI): 70; Lyskildefarge: 730 varmhvit; Lysstrålespredning fra armatur: 50° - 4° × 123°; Utendørs optikktype: Versjon 24 Performance med middels spredning (for 5050); Effektivt prosjektert område: 0,0144 m²; Inngangsspenning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Startstrøm: 18,7 A; Innløpstid: 0,195 ms; Effektforbruk: 33,1 W; Effektfaktor (brøk): 0.98; Tilkobling: -; Kabel: -; Antall produkter på MCB av 16 A type B: 32; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse I; Surge Protection (Common/Differential): -; Kan dimmes: Nei; Driver/strømenhet/transformator: Driver Economy (økonomi) som kan dimmes (ingen LR/LC); Kontrollgrensesnitt: -; Konstant lyseffekt (CLO): Nei; Innfatningsmateriale: Aluminiumslegering; Reflektormateriale: Glass; Optisk materiale: Polykarbonat; Optisk deksel/linsemateriale: Glass; Fixation material: Aluminium; Innfatningsfarge: Mørkegrå; Monteringsanordning: Sidemontering for diameter 48 til 60 mm; Optisk deksel/linseform: Flat; Optisk deksel/linsefinish: Klar; Total lengde: 459 mm; Total bredde: 391,2 mm; Total høyde: 131 mm; Total diameter: 391 mm; Mål (høyde x bredde x høyde): 131 x 391 x 459 mm ; Farge på deler: Alle deler farget; Ingress beskyttelseskode: IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK10 | 20 J sikret mot hærverk; Standardvinkel på stolpetoppen: -; Standardvinkel sidemontering: 0°; Type optisk deksel: Glass; Nettovekt: 6,700 kg; Sentral nødbelysning: Nei; Nødbelysning: -; Brennbarhetsmerke: -; CE-merke: Ja; ENEC-merke: ENEC plus-merke; I samsvar med EU RoHS: Ja; Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C; For omgivelsestemperaturer mellom: –40 til +50 °C; Sustainability rating: Lighting for wellbeing, Signify Circle; Reparasjonsklasse: Reparasjonsklasse B, driveren og lyskilden til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode.; Display Name Product: BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S; Full EOC: 872110336959800; Anvist bestillingskode (bare B2B): 912300060803; Materialenummer (12NC): 912300060803; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8721103369598; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8721103369598; Produktseriekode: BPS300 | CityVario Asymetric; (c) Signify