Il sistema di illuminazione deve essere CityVario oppure, in alternativa, deve soddisfare i seguenti criteri: il sistema di illuminazione deve essere dotato di apparecchi LED certificati ENEC, idonei per nuove installazioni o sostituzioni punto-punto 1:1 in ambiente urbano. L'apparecchio deve appartenere a una famiglia, estendendo le possibilità di applicazione in tutta l'area e semplificando e riducendo i costi di manutenzione grazie ai componenti condivisi. Questa specifica è valida per tutti gli archetipi di CityVario. Dovrebbe offrire un'ampia gamma di pacchetti lumen, con un flusso di sistema compreso tra 800 e 10.000 lumen. Deve essere possibile un'alta efficacia fino a 175 lm/W. Deve essere disponibile un'ampia scelta di almeno 30 ottiche simmetriche, asimmetriche e stradali ottimizzate in base all'applicazione. Un frangiluce opzionale per la luce molesta deve essere disponibile, anche come retrofit. Inoltre, deve essere disponibile un'ampia scelta di temperature di colore (730, 740, 727, 722 o 830) per il modulo LED. Il sistema di illuminazione deve essere dotato di un sistema di identificazione basato su QR code che renda ogni apparecchio unicamente identificabile, consentendo così di consultare facilmente e con precisione le informazioni relative all'installazione, alla manutenzione e ai pezzi di ricambio. Gli apparecchi devono essere protetti contro l’ingresso di polveri e acqua con grado IP66, protetti contro gli urti con grado IK10 e devono essere dotati di attacco per montaggio testa-palo da 60 mm o 76 mm oppure per montaggio laterale. Gli apparecchi dovrebbero anche avere una lunga durata di 100.000 ore a L95 minimo. Il sistema deve offrire un'ampia gamma di opzioni di dimmerazione e controllo, come lineswitch, dynadim, CLO, Dali, fino alla compatibilità Zhaga system ready Zd4i con Interact City, per ottimizzare l'efficienza tramite illuminazione intelligente di prossima generazione. L'apparecchio deve essere conforme a Zhaga Book 15. L'apparecchio per illuminazione ha una garanzia di 5 anni. Tolleranza al flusso luminoso: +/-7%; Cromaticità iniziale: (0.43,0.40) SDCM<0.005; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 1,3 %; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h: 10 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L93; Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore: L97; Codice famiglia lampada: LED60 | LED module 6000 lm; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Tipo di motore sorgente luminosa: LED; Service tag: Sì; Tier: Performance; Periodo di garanzia: 5 anni; Rapporto di emissione luminosa verso l'alto: 0; Flusso luminoso: 5.127 lm; Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 157 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): 70; Colore sorgente luminosa: 730 bianco caldo; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 50° - 4° × 123°; Tipo di ottica aree esterne: Distribution Medium versione 24 Performance (per 5050); Superficie di proiezione effettiva: 0,0144 m²; Tensione in ingresso: 220-240 V; Frequenza di linea: 50 to 60 Hz; Corrente di spunto: 24,6 A; Tempo di spunto: 0,16 ms; Consumo energetico: 32,6 W; Fattore di potenza (frazione): 0.98; Connessione: -; Cavo: -; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 30; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I; Protezione da sovratensioni (comune/differenziale): -; Dimmerabile: Sì; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady; Interfaccia di controllo: Interact Pro; = Emissione luminosa costante: No; Tipo DALI: DALI-2™; Connettività: Interact Ready; Materiale del corpo: Lega di alluminio; Materiale del riflettore: Vetro; Materiale ottico: Policarbonato; Materiale copertura ottica/lenti: Vetro; Materiale fissaggio: Alluminio; Colore alloggiamento: Grigio scuro; Dispositivo di montaggio: Attacco laterale diametro 42-60 mm; Forma copertura ottica/lenti: Piatta; Finitura copertura ottica/lenti: Trasparente; Lunghezza complessiva: 459 mm; Larghezza complessiva: 391,2 mm; Altezza complessiva: 131 mm; Diametro complessivo: 391 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 131 x 391 x 459 mm ; Colore delle parti: Tutte le parti colorate; e una gestione termica: IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK09 | 10 J; Angolo standard di inclinazione testa palo: -; Angolo di inclinazione standard ingresso laterale: 0°; Tipo copertura ottica: Vetro; Peso netto: 6,700 kg; Emergenza centralizzata: No; Illuminazione di emergenza: -; Marchio di infiammabilità: -; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC plus; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Intervallo temperatura ambiente: Da -40 a +50 °C; Rating di sostenibilità: Lighting for wellbeing, Signify Circle; Classe di riparazione: Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio.; Display Name Product: BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S; Full EOC: 872110336960400; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 36960400; Codice materiale (12NC): 912300060804; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8721103369604; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8721103369604; Codice famiglia prodotto: BPS300 | CityVario Asymetric; (c) Signify